1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดับเบิ้ลปลั๊กอิน Y 10-KQ2XD, ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว (รหัสสินค้า)

ดับเบิ้ลปลั๊กอิน Y 10-KQ2XD, ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 136.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อ 4 ท่อ ในทิศทางเดียวกันจากข้อต่อท่อวัน-ทัช

ดับเบิ้ลปลั๊กอิน Y: รายละเอียดจำเพาะของ 10-KQ2XD

ดับเบิ้ลปลั๊กอิน Y: 10-KQ2XD: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดับเบิ้ลปลั๊กอิน Y: ลักษณะภายนอกของ 10-KQ2XD

ดับเบิ้ลปลั๊กอิน Y: 10-KQ2XD: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดับเบิ้ลปลั๊กอิน Y: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KQ2XD

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
ขนาดฟิตติ้งที่ใช้ได้
ød
รุ่นøD1บันทึก) ⌀D2L1L2AIPMQ⌀O⌀Nพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ยูรีเทน
⌀4⌀610-KQ2XD04-06A8.210.445.418.232.116.68.213.36.863.24.235.9
⌀6⌀810-KQ2XD06-08A10.413.250.920.536.72110.413.38.263.210.64.58.6

หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
10-KQ2XD04-06A
10-KQ2XD06-08A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.)

฿ 136.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 46

฿ 239.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 68

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต และ Reducer ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT+PP การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
ช่องเสียบ ตัวลด ข้อต่อลด แบบตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 4
สี สีขาว รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ สีปุ่มปลด สีขาว
สเปค ตามที่กำหนด N/A