(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อแยกท่อไปในทางเดียวกันด้วยฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
ลักษณะภายนอกของปลั๊กอิน Y 10-KQ2U
Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของปลั๊กอิน Y 10-KQ2U
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้ได้ ⌀d นิ้ว | รุ่น | øD บันทึก) | L1 | L2 | P | A | M | Q | ⌀O | ⌀N | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | ||||||||||||||
⌀1/8 | ⌀1/8 | 10-KQ2U01-99A | 7.1 | 45.1 | 18 | 7.1 | 31.8 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 2.9 | 2 | 2.5 |
⌀5/32 | ⌀5/32 | 10-KQ2U03-99A | 8.2 | 44.8 | 18.2 | 8.2 | 31.5 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 2.5 | 3.1 |
⌀3/16 | ⌀3/16 | 10-KQ2U05-99A | 9.1 | 46.1 | 18.9 | 9.1 | 32.8 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 7 | 3.5 | 3.6 |
⌀1/4 | ⌀1/4 | 10-KQ2U07-99A | 11.1 | 46.8 | 20.2 | 11.1 | 33.5 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 12.4 | 4.6 | 5.5 |
⌀5/16 | ⌀5/16 | 10-KQ2U09-99A | 13.2 | 52.1 | 22.3 | 13.2 | 37.9 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 17.7 | 6 | 8 |
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้ได้ ⌀d | รุ่น | øD บันทึก) | L1 | L2 | P | A | M | Q | ⌀O | ⌀N | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | ||||||||||||||
⌀3.2 | ⌀3.2 | 10-KQ2U23-99A | 7.1 | 45.1 | 18 | 7.1 | 31.8 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 2.9 | 2 | 2.5 |
⌀4 | ⌀4 | 10-KQ2U04-99A | 8.2 | 44.8 | 18.2 | 8.2 | 31.5 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 2.5 | 3.1 |
⌀6 | ⌀6 | 10-KQ2U06-99A | 10.4 | 46.3 | 19.4 | 10.4 | 33 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 10.6 | 4 | 4.5 |
⌀8 | ⌀8 | 10-KQ2U08-99A | 13.2 | 52.1 | 22.3 | 13.2 | 37.9 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 17.7 | 6 | 8 |
⌀10 | ⌀10 | 10-KQ2U10-99A | 15.9 | 57.3 | 25 | 15.9 | 41.7 | 15.6 | 10.1 | 8 | 4.2 | 28.4 | 7.5 | 12.3 |
⌀12 | ⌀12 | 10-KQ2U12-99A | 18.5 | 63 | 27.8 | 18.5 | 46 | 17 | 11.4 | 8 | 4.2 | 45.4 | 9 | 18.3 |
⌀16 | ⌀16 | 10-KQ2U16-99A | 23.8 | 75.9 | 35 | 23.8 | 55.3 | 20.6 | 14 | 8 | 4.2 | 60 | 13 | 33.5 |
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2U04-99A |
10-KQ2U06-99A |
10-KQ2U08-99A |
10-KQ2U10-99A |
10-KQ2U12-99A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99.90 ฿ 83.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 4 | ||
฿ 103.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 6 | ||
฿ 140.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 8 | ||
฿ 149.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 137.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต และ Reducer | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT+PP | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ช่องเสียบ ตัวลด | ข้อต่อยูเนี่ยน Y | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | แกนเชื่อมต่อ |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 | สี | สีขาว | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
สีปุ่มปลด | สีขาว | สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง