1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสาขา 10-KQ2U (ซีลปะเก็น), ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อสาขา 10-KQ2U (ซีลปะเก็น), ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้ในการแยกท่อเป็นสองทิศทางในทิศทางเดียวกันกับตัวเมีย

ข้อต่อสาขา: รายละเอียดจำเพาะของ 10-KQ2U (ซีลปะเก็น)

ข้อต่อสาขา: ลักษณะภายนอกของ 10-KQ2U (ซีลปะเก็น)

ข้อต่อสาขา: ลักษณะภายนอกของ 10-KQ2U (ซีลปะเก็น)

ข้อต่อสาขา: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KQ2U (ซีลปะเก็น)

ข้อต่อสาขา: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KQ2U (ซีลปะเก็น)

เกลียวเชื่อมต่อ : M

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH
(Hex size)
øD บันทึก)LAMPQ⌀O⌀Nพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ยูรีเทน
⌀3.2M5 × 0.810-KQ2U23-M5N107.133.830.813.37.15.263.22.21.85.8
⌀4M5 × 0.810-KQ2U04-M5N108.233.930.913.38.25.763.22.21.86.7
M6 × 1.010-KQ2U04-M6N108.234.930.913.38.25.763.22.236.6
⌀6M5 × 0.810-KQ2U06-M5N1210.4353213.310.46.863.22.21.810
M6 × 1.010-KQ2U06-M6N1210.4363213.310.46.863.22.239.8

หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

เกลียวเชื่อมต่อ : UNF

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้
นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
UNF
รุ่นH
(Hex size)
øD บันทึก)LPAMQ⌀O⌀Nพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ยูรีเทน
⌀1/810-32UNF10-KQ2U01-32N87.133.87.130.313.35.263.22.21.85
⌀5/3210-32UNF10-KQ2U03-32N108.233.98.230.413.35.763.22.21.86.6
⌀1/410-32UNF10-KQ2U07-32N1211.135.211.131.713.37.6842.21.811.2

หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

เกลียวเชื่อมต่อ : Uni

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
Uni
รุ่นH
(Hex size)
øD บันทึก)LPA*MQ⌀O⌀Nพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ยูรีเทน
⌀41/810-KQ2U04-U01N118.235.48.230.613.35.763.24.23.68.6
1/410-KQ2U04-U02N148.237.48.23113.35.763.24.23.614.6
⌀61/810-KQ2U06-U01N1210.436.810.43213.36.863.210.65.410
1/410-KQ2U06-U02N1410.438.510.432.113.36.863.210.65.415
3/810-KQ2U06-U03N1710.439.310.432.913.36.863.210.65.423.3

*อ้างอิงจากขนาดเกลียวแบบ Uni หลังการติดตั้ง
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรุ่นอื่นๆ

รหัสสินค้า
10-KQ2U06-M5N SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 99.90

฿ 83.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด แยก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 6 ประเภทของการเชื่อมต่อ M สกรูเชื่อมต่อ 5×0.8
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 สี สีขาว รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ
สีปุ่มปลด สีขาว สเปค ตามที่กำหนด N/A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-KQ2U06-M5N ในชุด ข้อต่อสาขา 10-KQ2U (ซีลปะเก็น), ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว