(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเดินท่อจากเกลียวตัวผู้ที่มุมฉาก
Drawing แสดงโครงร่างของข้องอตัวเมีย: 10-KQ2LF
(หน่วย: มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (Hex size) | øD1บันทึก) | ⌀D2 | L1 | L2 | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | With rib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | ||||||||||||
⌀1/8 | 1/8 | 10-KQ2LF01-34N | 14.29 | 7.1 | 10 | 14.5 | 22.8 | 13.3 | 2.5 | 2.5 | 18.2 | — |
1/4 | 10-KQ2LF01-35N | 17.46 | 7.1 | 10 | 14.5 | 26.3 | 13.3 | 2.5 | 2.5 | 31.7 | — | |
⌀5/32 | 1/8 | 10-KQ2LF03-34N | 14.29 | 8.2 | 10 | 14.8 | 22.4 | 13.3 | 4.2 | 3 | 18.3 | ● |
1/4 | 10-KQ2LF03-35N | 17.46 | 8.2 | 10 | 14.8 | 26.9 | 13.3 | 4.2 | 3 | 31.9 | ● | |
⌀1/4 | 1/8 | 10-KQ2LF07-34N | 14.29 | 11.1 | 10 | 15.6 | 23.9 | 13.3 | 10 | 4.5 | 18.9 | ● |
1/4 | 10-KQ2LF07-35N | 17.46 | 11.1 | 10 | 15.6 | 28.4 | 13.3 | 10 | 4.5 | 32.4 | ● | |
3/8 | 10-KQ2LF07-36N | 22.23 | 11.1 | 10 | 15.6 | 28.9 | 13.3 | 10 | 4.5 | 53.1 | ● | |
⌀3/8 | 1/4 | 10-KQ2LF11-35N | 17.46 | 15.4 | 17 | 19.3 | 27.1 | 15.6 | 23.8 | 7 | 28 | ● |
3/8 | 10-KQ2LF11-36N | 22.23 | 15.4 | 17 | 19.3 | 33.3 | 15.6 | 23.8 | 7 | 49.6 | ● | |
1/2 | 10-KQ2LF11-37N | 23.81 | 15.4 | 17 | 19.3 | 36.3 | 15.6 | 23.8 | 7 | 56.9 | ● | |
⌀1/2 | 3/8 | 10-KQ2LF13-36N | 22.23 | 19.3 | 17 | 21.8 | 30.4 | 17 | 44.4 | 9.5 | 51.4 | — |
1/2 | 10-KQ2LF13-37N | 23.81 | 19.3 | 17 | 21.8 | 33.4 | 17 | 44.4 | 9.5 | 58 | — |
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
แผนภาพโครงสร้างของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดเมตริก ซีรีส์ 10-KQ2
วัสดุของท่อ หมายเหตุ) | PFA โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อ | ⌀2, ⌀3.2, ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16 |
หมายเหตุ) สามารถใช้กับ FEP, ไนล่อน และไนล่อนอ่อนได้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลง
ซีรีส์ | ตัวเครื่อง | ปุ่มปลด |
---|---|---|
ซีรีส์ 10-KQ2 | ชนิดสีขาว | สีขาว |
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
ตัวเครื่อง | C3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, SUS 303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Rc | 1/8 | ||
฿ 87.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | Rc | 1/4 | ||
฿ 95.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | M | 5×0.8 | ||
฿ 98.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | M | 6×1.0 | ||
฿ 84.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 1/8 | ||
฿ 130.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 1/4 | ||
฿ 100.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | Rc | 3/8 | ||
฿ 97.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | M | 5×0.8 | ||
฿ 99.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | M | 6×1.0 | ||
฿ 96.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | Rc | 1/8 | ||
฿ 100.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | Rc | 1/4 | ||
฿ 102.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | Rc | 3/8 | ||
฿ 129.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | Rc | 1/4 | ||
฿ 131.40 ฿ 109.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Rc | 3/8 | ||
฿ 151.20 ฿ 125.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Rc | 1/2 | ||
฿ 143.10 ฿ 119.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | Rc | 1/4 | ||
฿ 151.20 ฿ 125.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | Rc | 3/8 | ||
฿ 175.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 12 | Rc | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ ตัวเมีย |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 | สี | สีขาว |
รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีปุ่มปลด | สีขาว | สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง