(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-touch โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· กะทัดรัด, น้ำหนักเบา
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
· ลดเวลาการขันสกรูลงอย่างมาก ด้วยวิธีการซีลผิวหน้า
[การใช้งาน]
· ใช้ในการแยกท่อเป็นสองทิศทางในทิศทางเดียวกันกับตัวเมีย
ดรออิ้ง Branch รุ่น KQ2U (ซีลผิวหน้า)
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD บันทึก) | L | A | M | P | Q | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø3.2 | 1/8 | KQ2U23-01□P | 12 | 7.1 | 35.7 | 30.5 | 13.3 | 7.1 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 9 |
1/4 | KQ2U23-02□P | 17 | 7.1 | 39.1 | 31.5 | 13.3 | 7.1 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 19 | |
ø4 | 1/8 | KQ2U04-01□P | 12 | 8.2 | 35.8 | 30.6 | 13.3 | 8.2 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 9.3 |
1/4 | KQ2U04-02□P | 17 | 8.2 | 39.2 | 31.6 | 13.3 | 8.2 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 19.2 | |
ø6 | 1/8 | KQ2U06-01□P | 12 | 10.4 | 36.9 | 31.7 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 9.9 |
1/4 | KQ2U06-02□P | 17 | 10.4 | 40.3 | 32.7 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 19.5 | |
3/8 | KQ2U06-03□P | 21 | 10.4 | 39.8 | 32.2 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 27.8 | |
ø8 | 1/8 | KQ2U08-01□P | 14 | 13.2 | 40 | 34.8 | 14.2 | 13.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 15.8 |
1/4 | KQ2U08-02□P | 17 | 13.2 | 43.4 | 35.8 | 14.2 | 13.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 21.4 | |
3/8 | KQ2U08-03□P | 21 | 13.2 | 42.9 | 35.3 | 14.2 | 13.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 29.8 | |
ø10 | 1/4 | KQ2U10-02□P | 17 | 15.9 | 47.3 | 39.7 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9 | 23.9 |
3/8 | KQ2U10-03□P | 21 | 15.9 | 46.8 | 39.2 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9.4 | 31.4 | |
1/2 | KQ2U10-04□P | 27 | 15.9 | 49.1 | 38.7 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9.4 | 49.5 | |
ø12 | 1/4 | KQ2U12-02□P | 21 | 18.5 | 51.3 | 43.7 | 17 | 18.5 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 9 | 37.6 |
3/8 | KQ2U12-03□P | 21 | 18.5 | 50.8 | 43.2 | 17 | 18.5 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 11 | 35.2 | |
1/2 | KQ2U12-04□P | 27 | 18.5 | 53.1 | 42.7 | 17 | 18.5 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 11.6 | 50.8 | |
ø16 | 1/4 | KQ2U16-02□P | 24 | 23.8 | 60.7 | 53.1 | 20.6 | 23.8 | 14 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 9 | 68.2 |
3/8 | KQ2U16-03□P | 24 | 23.8 | 60.2 | 52.6 | 20.6 | 23.8 | 14 | 8 | 4.2 | 81 | 60 | 11 | 64.7 | |
1/2 | KQ2U16-04□P | 27 | 23.8 | 62.5 | 52.1 | 20.6 | 23.8 | 14 | 8 | 4.2 | 113 | 60 | 13 | 70 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (hex size) | øD บันทึก) | L | P | A | M | Q | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2U01-33□P | 11.11 | 7.1 | 35.9 | 7.1 | 30.5 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 7.2 |
1/8 | KQ2U01-34□P | 12.7 | 7.1 | 35.9 | 7.1 | 30.5 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 9.8 | |
1/4 | KQ2U01-35□P | 17.46 | 7.1 | 39.6 | 7.1 | 31.5 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 20.3 | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2U03-33□P | 11.11 | 8.2 | 36 | 8.2 | 30.6 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 7.5 |
1/8 | KQ2U03-34□P | 12.7 | 8.2 | 36 | 8.2 | 30.6 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 10.1 | |
1/4 | KQ2U03-35□P | 17.46 | 8.2 | 39.7 | 8.2 | 31.6 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 20.5 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2U05-34□P | 12.7 | 9.1 | 36.6 | 9.1 | 31.2 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7 | 4.1 | 10.6 |
1/4 | KQ2U05-35□P | 17.46 | 9.1 | 40.3 | 9.1 | 32.2 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7 | 4.1 | 20.9 | |
ø1/4 | 1/16 | KQ2U07-33□P | 12.7 | 11.1 | 37.3 | 11.1 | 31.9 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 12.2 |
1/8 | KQ2U07-34□P | 12.7 | 11.1 | 37.3 | 11.1 | 31.9 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 5.6 | 11.7 | |
1/4 | KQ2U07-35□P | 17.46 | 11.1 | 41 | 11.1 | 32.9 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 5.6 | 21.6 | |
3/8 | KQ2U07-36□P | 22 | 11.1 | 40.5 | 11.1 | 32.4 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 5.6 | 30.6 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2U09-34□P | 14.29 | 13.2 | 40.2 | 13.2 | 34.8 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 16.3 |
1/4 | KQ2U09-35□P | 17.46 | 13.2 | 43.9 | 13.2 | 35.8 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 22.6 | |
3/8 | KQ2U09-36□P | 22 | 13.2 | 43.4 | 13.2 | 35.3 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 31.5 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2U11-35□P | 17.46 | 15.4 | 47.4 | 15.4 | 39.3 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 23.8 |
3/8 | KQ2U11-36□P | 22 | 15.4 | 46.9 | 15.4 | 38.8 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 32.9 | |
1/2 | KQ2U11-37□P | 28.57 | 15.4 | 48.7 | 15.4 | 38.3 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 53.2 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2U13-35□P | 22 | 19.3 | 52.2 | 19.3 | 44.1 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 57.3 | 50.6 | 9 | 41.4 |
3/8 | KQ2U13-36□P | 22 | 19.3 | 51.7 | 19.3 | 43.6 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 64.6 | 50.6 | 11 | 39 | |
1/2 | KQ2U13-37□P | 28.57 | 19.3 | 53.5 | 19.3 | 43.1 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 64.6 | 50.6 | 12.1 | 54.8 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD บันทึก) | L | P | A | M | Q | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø3/16 | 1/8 | KQ2U05-01□P | 12 | 9.1 | 36.4 | 9.1 | 31.2 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7.0 | 4.1 | 9.8 |
1/4 | KQ2U05-02□P | 17 | 9.1 | 39.8 | 9.1 | 32.2 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7.0 | 4.1 | 19.6 | |
ø1/4 | 1/8 | KQ2U07-01□P | 14 | 11.1 | 37.1 | 11.1 | 31.9 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 5.6 | 12.3 |
1/4 | KQ2U07-02□P | 17 | 11.1 | 40.5 | 11.1 | 32.9 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 5.6 | 20.4 | |
3/8 | KQ2U07-03□P | 21 | 11.1 | 40 | 11.1 | 32.4 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 5.6 | 28.7 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2U09-01□P | 14 | 13.2 | 40 | 13.2 | 34.8 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.3 | 6 | 15.8 |
1/4 | KQ2U09-02□P | 17 | 13.2 | 43.4 | 13.2 | 35.8 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.3 | 7.3 | 21.4 | |
3/8 | KQ2U09-03□P | 21 | 13.2 | 42.9 | 13.2 | 35.3 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.3 | 7.3 | 29.8 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2U11-02□P | 17 | 15.4 | 46.9 | 15.4 | 39.3 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 22.8 |
3/8 | KQ2U11-03□P | 21 | 15.4 | 46.4 | 15.4 | 38.8 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 31.3 | |
1/2 | KQ2U11-04□P | 27 | 15.4 | 48.7 | 15.4 | 38.3 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 49.6 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2U13-02□P | 21 | 19.3 | 51.2 | 19.3 | 43.6 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 57.3 | 50.6 | 9 | 38.8 |
3/8 | KQ2U13-03□P | 21 | 19.3 | 51.2 | 19.3 | 43.6 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 64.6 | 50.6 | 11 | 37.6 | |
1/2 | KQ2U13-04□P | 27 | 19.3 | 53.5 | 19.3 | 43.1 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 64.6 | 50.6 | 12.1 | 51.3 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2U13-03AP |
KQ2U13-03NP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 516.66 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/2 | R | 3/8 | ||
฿ 554.05 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 9 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/2 | R | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | แยก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง