1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวัน-ทัช Branch รุ่น KQ2U (ซีลผิวหน้า) (รหัสสินค้า)

ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวัน-ทัช Branch รุ่น KQ2U (ซีลผิวหน้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-touch โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· กะทัดรัด, น้ำหนักเบา
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
· ลดเวลาการขันสกรูลงอย่างมาก ด้วยวิธีการซีลผิวหน้า
[การใช้งาน]
· ใช้ในการแยกท่อเป็นสองทิศทางในทิศทางเดียวกันกับตัวเมีย

ดรออิ้งและขนาด Branch รุ่น KQ2U (ซีลผิวหน้า)

Branch รุ่น KQ2U (ซีลผิวหน้า): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้ง Branch รุ่น KQ2U (ซีลผิวหน้า)

ท่อที่ใช้ได้ : ขนาดเมตริก, เกลียวเชื่อมต่อ : R, rc

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(hex size)
øD บันทึก)LAMPQøOøNพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø3.21/8KQ2U23-01□P127.135.730.513.37.15.263.23.42.92.79
1/4KQ2U23-02□P177.139.131.513.37.15.263.23.42.92.719
ø41/8KQ2U04-01□P128.235.830.613.38.25.763.24.24.23.69.3
1/4KQ2U04-02□P178.239.231.613.38.25.763.24.24.23.619.2
ø61/8KQ2U06-01□P1210.436.931.713.310.46.863.213.410.65.49.9
1/4KQ2U06-02□P1710.440.332.713.310.46.863.213.410.65.419.5
3/8KQ2U06-03□P2110.439.832.213.310.46.863.213.410.65.427.8
ø81/8KQ2U08-01□P1413.24034.814.213.28.784.225.617.7615.8
1/4KQ2U08-02□P1713.243.435.814.213.28.784.225.617.77.321.4
3/8KQ2U08-03□P2113.242.935.314.213.28.784.225.617.77.329.8
ø101/4KQ2U10-02□P1715.947.339.715.615.910.184.24028.4923.9
3/8KQ2U10-03□P2115.946.839.215.615.910.184.24028.49.431.4
1/2KQ2U10-04□P2715.949.138.715.615.910.184.24028.49.449.5
ø121/4KQ2U12-02□P2118.551.343.71718.511.484.257.445.4937.6
3/8KQ2U12-03□P2118.550.843.21718.511.484.257.445.41135.2
1/2KQ2U12-04□P2718.553.142.71718.511.484.257.445.411.650.8
ø161/4KQ2U16-02□P2423.860.753.120.623.81484.257.445.4968.2
3/8KQ2U16-03□P2423.860.252.620.623.81484.281601164.7
1/2KQ2U16-04□P2723.862.552.120.623.81484.2113601370

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ท่อที่ใช้งานได้ : เกลียวที่เชื่อมต่อ ขนาดนิ้ว : NPT

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (นิ้ว)
เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(hex size)
øD บันทึก)LPAMQøOøNพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/16KQ2U01-33□P11.117.135.97.130.513.35.263.23.42.92.57.2
1/8KQ2U01-34□P12.77.135.97.130.513.35.263.23.42.92.79.8
1/4KQ2U01-35□P17.467.139.67.131.513.35.263.23.42.92.720.3
ø5/321/16KQ2U03-33□P11.118.2368.230.613.35.763.24.24.23.67.5
1/8KQ2U03-34□P12.78.2368.230.613.35.763.24.24.23.610.1
1/4KQ2U03-35□P17.468.239.78.231.613.35.763.24.24.23.620.5
ø3/161/8KQ2U05-34□P12.79.136.69.131.213.36.263.28.474.110.6
1/4KQ2U05-35□P17.469.140.39.132.213.36.263.28.474.120.9
ø1/41/16KQ2U07-33□P12.711.137.311.131.913.37.6848.58.53.512.2
1/8KQ2U07-34□P12.711.137.311.131.913.37.68414.412.45.611.7
1/4KQ2U07-35□P17.4611.14111.132.913.37.68414.412.45.621.6
3/8KQ2U07-36□P2211.140.511.132.413.37.68414.412.45.630.6
ø5/161/8KQ2U09-34□P14.2913.240.213.234.814.28.784.225.617.7616.3
1/4KQ2U09-35□P17.4613.243.913.235.814.28.784.225.617.77.322.6
3/8KQ2U09-36□P2213.243.413.235.314.28.784.225.617.77.331.5
ø3/81/4KQ2U11-35□P17.4615.447.415.439.315.69.984.228.823.88.923.8
3/8KQ2U11-36□P2215.446.915.438.815.69.984.228.823.88.932.9
1/2KQ2U11-37□P28.5715.448.715.438.315.69.984.228.823.88.953.2
ø1/21/4KQ2U13-35□P2219.352.219.344.11711.884.257.350.6941.4
3/8KQ2U13-36□P2219.351.719.343.61711.884.264.650.61139
1/2KQ2U13-37□P28.5719.353.519.343.11711.884.264.650.612.154.8

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ท่อที่ใช้งานได้ : เกลียวที่เชื่อมต่อ ขนาดนิ้ว : R

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (นิ้ว)
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(hex size)
øD บันทึก)LPAMQøOøNพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø3/161/8KQ2U05-01□P129.136.49.131.213.36.263.28.47.04.19.8
1/4KQ2U05-02□P179.139.89.132.213.36.263.28.47.04.119.6
ø1/41/8KQ2U07-01□P1411.137.111.131.913.37.68414.412.45.612.3
1/4KQ2U07-02□P1711.140.511.132.913.37.68414.412.45.620.4
3/8KQ2U07-03□P2111.14011.132.413.37.68414.412.45.628.7
ø5/161/8KQ2U09-01□P1413.24013.234.814.28.784.226.318.3615.8
1/4KQ2U09-02□P1713.243.413.235.814.28.784.226.318.37.321.4
3/8KQ2U09-03□P2113.242.913.235.314.28.784.226.318.37.329.8
ø3/81/4KQ2U11-02□P1715.446.915.439.315.69.984.228.823.88.922.8
3/8KQ2U11-03□P2115.446.415.438.815.69.984.228.823.88.931.3
1/2KQ2U11-04□P2715.448.715.438.315.69.984.228.823.88.949.6
ø1/21/4KQ2U13-02□P2119.351.219.343.61711.884.257.350.6938.8
3/8KQ2U13-03□P2119.351.219.343.61711.884.264.650.61137.6
1/2KQ2U13-04□P2719.353.519.343.11711.884.264.650.612.151.3

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2U09-34AP
KQ2U09-34NP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ

฿ 140.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง5/16NPT1/8

฿ 365.35

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 9 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/16NPT1/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด แยก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ