(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-touch โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
ยึดเข้ากับปุ่มปลดล็อคและใช้สีที่แตกต่างกันสำหรับท่อ ตามการใช้งาน
ลักษณะภายนอก ฝาครอบมีสี
ดรออิ้งบอกขนาด ฝาครอบมีสี
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | รุ่น | øD1 | øD2 | L | น้ำหนัก กรัม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
ø8 | KQ2C-08□A | 12.8 | 9.2 | 2.6 | 0.1 | สำหรับรุ่นผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ก่อนเปลี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของปุ่มปลดล็อค |
ø10 | KQ2C-10□A | 15.2 | 11.2 | 2.7 | 0.1 | |
ø12 | KQ2C-12□A | 17.6 | 13.2 | 2.7 | 0.1 | |
ø16 | KQ2C-16□A | 22.4 | 17.2 | 3.2 | 0.2 |
หน่วย: มม.
รหัสสี (□ สัญลักษณ์)
เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปุ่มปลด ได้รับการขยายให้ใหญ่ขึ้น สำหรับซีรี่ส์ KQ2 ใหม่
ดังนั้น ฝาครอบสีที่ใช้งานได้จะแตกต่างกัน ระหว่างก่อนเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และหลังเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โปรดตระหนักถึงเรื่องนี้
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ หากมีสิ่งใดไม่ชัดเจน
- | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ | รุ่น |
---|---|---|
ขนาดตามมาตราเมตริก | ø8, ø10, ø12, ø16 | ทุกรุ่น* |
ขนาดนิ้ว | ø1/4 ", ø3/8 ", ø1/2 " |
* ไม่รวมรุ่นที่ไม่มีปุ่มปลด
ปุ่มปลดก่อนมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มีเครื่องหมายที่ยื่นออกมา
ปุ่มปลดหลังมีการเปลี่ยนแปลง : มีเครื่องหมายที่ยื่นออกมา
ปุ่มปลดสำหรับทั้งข้อต่อฟิตติ้ง/ KQ2 และฝาครอบสี / KQ2C หลังจากการเปลี่ยนแปลง สามารถระบุได้โดยเครื่องหมายที่ยื่นออกมาทางด้านซ้ายของโลโก้ SMC และปุ่มปลด ก่อนการเปลี่ยนแปลง จะไม่มีเครื่องหมายยื่นออกมา
วิธีการระบุเดียวกันนี้ ใช้ได้ทั้งขนาดเมตริกและขนาดนิ้ว
* นอกเหนือจากการเปลี่ยนปุ่มปลดรุ่นนี้แล้ว รุ่นของฝาครอบมีสี / KQ2C ก็เปลี่ยนจาก KQ2C-A เป็น KQ2C-B
รหัสสินค้า |
---|
KQ2C-08BA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 50 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | สีดำ |
กำลังโหลด …
ประเภท | One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | รูปทรงอื่น ๆ | ฝาครอบ สี |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2C-08BA ในชุด ฝาครอบมีสี ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช ซีรี่ส์ KQ2
รหัสสินค้า |
---|
KQ2C-08BRA |
KQ2C-08BUA |
KQ2C-08CBA |
KQ2C-08GA |
KQ2C-08GRA |
KQ2C-08RA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1.80 | 50 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | สีน้ำตาล | ||
฿ 1.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1.80 | 50 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | สีฟ้าคราม | ||
฿ 1.80 | 50 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | สีเขียว | ||
฿ 1.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | สีเทา | ||
฿ 1.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | สีแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง