(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับเชื่อมต่อท่อผ่านพาเนล
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พร้อมปรับปรุงการสวมและถอดท่อ
· เหมาะสำหรับใช้กับไนล่อนและยูรีเทน หัวจับช่วยให้การยึดเกาะมั่นคงและคอลเลทช่วยเพิ่มแรงดูดจับบนตัวท่อ
· ใช้กับแรงดันได้หลากหลายตั้งแต่ระดับสุญญากาศต่ำถึง ความดัน 1 MPa
โปรไฟล์พิเศษที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของซีลและลดความต้านทานขณะสวมท่อ
· ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานท่อให้ดีขึ้นโดยเปลี่ยนเป็นโครงสร้างซีลผิวหน้า
· เมื่อถอดข้อต่อฟิตติ้ง ออกจาก สายยาง แล้วตัว หัวจับ และตัว คอลเลท จะถูกปล่อยดังนั้นจึงป้องกันไม่ให้กัดเข้าไปใน สายยาง มากเกินไป
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อสองชิ้นผ่านพาเนล ฯลฯ
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Bulkhead ยูเนี่ยน : KQ2E (ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้กับ KJ)
ประเภทเมตริก
ประเภทนิ้ว
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | รุ่น | T (M) | H (hex size) | L | รูติดตั้ง | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||
ø2 | KQ2E02-00□J | M7 × 0.75 | 9 | 24.5 | 8 | 11.9 | - | 0.9 | 1.4 | 5.2 |
ø3.2 | KQ2E23-00□J | M8 × 0.75 | 10 | 27.3 | 9 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 6.9 |
ø4 | KQ2E04-00□J | M9 × 0.75 | 11 | 27.3 | 10 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 8.3 |
ø6 | KQ2E06-00□J | M11 × 0.75 | 14 | 27.3 | 12 | 13.3 | 10 | 10 | 4.5 | 11.2 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว | รุ่น | T (UNF) | H (hex size) | L | รูติดตั้ง | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||
ø1/8 | KQ2E01-00□J | 3/8-24 UNF | 12.7 | 27.3 | 10.5 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 12.6 |
ø5/32 | KQ2E03-00□J | 3/8-24 UNF | 12.7 | 27.3 | 10.5 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 11.9 |
ø1/4 | KQ2E07-00□J | 1/2-20 UNF | 15.88 | 27.3 | 14 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 19.2 |
ชิ้นส่วนหลัก
ตัวเครื่อง | C3604, PBT |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง, แหวนซีล | NBR |
วัสดุ
วัสดุท่อ | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อ | ø4, ø6 |
ท่อที่ใช้งานได้
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | ISO 16030 (เกลียวขนาน) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
มีซีลกันรั่วบนเกลียว | แหวนซีล |
สเปค
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
รหัสสินค้า |
---|
KQ2E01-00AJ |
KQ2E01-00NJ |
KQ2E02-00AJ |
KQ2E02-00NJ |
KQ2E03-00AJ |
KQ2E03-00NJ |
KQ2E04-00AJ |
KQ2E04-00NJ |
KQ2E06-00AJ |
KQ2E06-00NJ |
KQ2E07-00AJ |
KQ2E07-00NJ |
KQ2E23-00AJ |
KQ2E23-00NJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | สีปุ่มปลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | 1/8 | 1/8 | สีส้ม | ||
฿ 85.50 ฿ 71.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/8 | 1/8 | สีส้ม | ||
฿ 85.50 ฿ 53.19 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | 2 | 2 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 89.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 2 | 2 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 92.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | 5/32 | 5/32 | สีส้ม | ||
฿ 95.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 5/32 | 5/32 | สีส้ม | ||
฿ 72.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | 4 | 4 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 74.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 4 | 4 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 73.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | 6 | 6 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 80.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 6 | 6 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 130.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | 1/4 | 1/4 | สีส้ม | ||
฿ 135.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/4 | 1/4 | สีส้ม | ||
฿ 79.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | 3.2 | 3.2 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 82.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 3.2 | 3.2 | สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อสายยาง | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 |
สี | สีขาว | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง