(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-touch โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· กะทัดรัด, น้ำหนักเบา
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อ 4 ท่อ ในทิศทางเดียวกันจากข้อต่อท่อวัน-ทัช
ดรออิ้ง ดับเบิ้ล ปลั๊กอิน Y : รุ่น KQ2XD
ใช้งานได้ สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | ใช้งานได้ ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาด ⌀d | รุ่น | øD1หมายเหตุ) | øD2 | L1 | L2 | A | I | P | M | Q | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||||
ø4 | ø6 | KQ2XD04-06A | 8.2 | 10.4 | 45.4 | 18.2 | 32.1 | 16.6 | 8.2 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | 5.9 |
ø6 | ø8 | KQ2XD06-08A | 10.4 | 13.2 | 50.9 | 20.5 | 36.7 | 21 | 10.4 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 8.6 |
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
โครงสร้างของซีรี่ย์ KQ2
วัสดุท่อ | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อ | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
ซีลบนเกลียว | พร้อมซีล |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ), SUS 303 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2XD04-06A |
KQ2XD04-06A-X12 |
KQ2XD04-06A-X35 |
KQ2XD06-08A |
KQ2XD06-08A-X12 |
KQ2XD06-08A-X35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | สี | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115.20 ฿ 71.79 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | สีขาว | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 115.20 ฿ 96.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | สีขาว | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 167.40 ฿ 139.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | สีดำ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้เปลี่ยนสี | ||
฿ 141.30 ฿ 88.09 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 8 | สีขาว | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 141.30 ฿ 117.75 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 8 | สีขาว | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 204.30 ฿ 170.24 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 8 | สีดำ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้เปลี่ยนสี |
กำลังโหลด …
ประเภท | ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต และ Reducer | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT+PP | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ช่องเสียบ ตัวลด | ข้อต่อลด แบบตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 4 |
รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง