1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแยก KQ2U (ยาแนว) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อแยก KQ2U (ยาแนว) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและ รุ่นน้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อ แยก ในทิศทางเดียวกันจากส่วน เกลียวใน

[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ "R" หน้า 124
· เกลียว ต่อ สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้วที่ใช้งานได้ "NPT" หน้า 151 เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ "R" หน้า 162
* ผลิตตามสั่ง / ชุดสะอาด หน้า 131, 156, 163

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด สาขา : KQ2U (ซีล)

สาขา : KQ2U (ซีล) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่าง สาขา : KQ2U (ซีล)

ท่อที่ใช้งานได้ : ขนาดเมตริก, เกลียวเชื่อมต่อ : M, R, rc

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(hex size)
øD บันทึก)LA*MPQøOøNพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø3.21/8KQ2U23-01□S107.136.433.313.37.15.263.23.42.92.78.6
1/4KQ2U23-02□S147.140.836.113.37.15.263.23.42.92.719
ø41/8KQ2U04-01□S108.236.533.413.38.25.763.24.24.23.69.3
1/4KQ2U04-02□S148.240.936.213.38.25.763.24.24.23.619.1
ø61/8KQ2U06-01□S1210.437.634.513.310.46.863.213.410.65.410.3
1/4KQ2U06-02□S1410.44237.313.310.46.863.213.410.65.419.2
3/8KQ2U06-03□S1710.443.438.313.310.46.863.213.410.65.431.2
ø81/8KQ2U08-01□S1413.240.737.614.213.28.784.225.617.7615.8
1/4KQ2U08-02□S1413.245.140.414.213.28.784.225.617.77.320.9
3/8KQ2U08-03□S1713.246.541.414.213.28.784.225.617.77.332.7
ø101/4KQ2U10-02□S1715.94944.315.615.910.184.24028.4925.6
3/8KQ2U10-03□S1715.950.445.315.615.910.184.24028.49.433.4
1/2KQ2U10-04□S2215.954.648.215.615.910.184.24028.49.461.3
ø121/4KQ2U12-02□S1918.55348.31718.511.484.257.445.4936
3/8KQ2U12-03□S1918.554.449.31718.511.484.257.445.41138.9
1/2KQ2U12-04□S2218.558.652.21718.511.484.257.445.411.661
ø161/4KQ2U16-02□S2423.862.457.720.623.81484.257.445.4967.6
3/8KQ2U16-03□S2423.863.858.720.623.81484.281601171.5
1/2KQ2U16-04□S2423.86861.620.623.81484.2113601382.6

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ท่อที่ใช้งานได้ : ข้อต่อเกลียว ขนาดนิ้ว: UNF, NPT

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(hex size)
øD บันทึก)LPA*MQøOøNพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/16KQ2U01-33□S97.137.37.133.213.35.263.23.42.92.57.1
1/8KQ2U01-34□S11.117.136.47.133.213.35.263.23.42.92.79.5
1/4KQ2U01-35□S14.297.140.87.136.413.35.263.23.42.92.720
ø5/321/16KQ2U03-33□S98.237.48.233.313.35.763.24.24.23.67.3
1/8KQ2U03-34□S11.118.236.58.233.313.35.763.24.24.23.69.8
1/4KQ2U03-35□S14.298.240.98.236.513.35.763.24.24.23.620.1
ø3/161/8KQ2U05-34□S11.119.137.19.133.913.36.263.28.474.110.2
1/4KQ2U05-35□S14.299.141.59.137.113.36.263.28.474.120.5
ø1/41/16KQ2U07-33□S12.711.138.711.134.613.37.68414.412.44.611.6
1/8KQ2U07-34□S12.711.137.811.134.613.37.68414.412.45.612
1/4KQ2U07-35□S14.2911.142.211.137.813.37.68414.412.45.621.1
3/8KQ2U07-36□S17.4611.143.611.138.913.37.68414.412.45.633.5
ø5/161/8KQ2U09-34□S14.2913.240.713.237.514.28.784.225.617.7616.4
1/4KQ2U09-35□S14.2913.245.113.240.714.28.784.225.617.77.321.9
3/8KQ2U09-36□S17.4613.246.513.241.814.28.784.225.617.77.334.1
ø3/81/4KQ2U11-35□S17.4615.448.615.444.215.69.984.228.823.88.925.7
3/8KQ2U11-36□S17.4615.45015.445.315.69.984.228.823.88.935
1/2KQ2U11-37□S22.2315.454.215.447.815.69.984.228.823.88.962.8
ø1/21/4KQ2U13-35□S2219.353.419.3491711.884.257.350.6942
3/8KQ2U13-36□S2219.354.819.350.11711.884.264.650.61145.8
1/2KQ2U13-37□S22.2319.35919.352.61711.884.264.650.612.162.1

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว NPT
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ท่อที่ใช้งานได้ : ข้อต่อเกลียว ขนาดนิ้ว : M, R, rc

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(hex size)
øD บันทึก)LPA*MQøOøNพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø3/161/8KQ2U05-01□S129.137.19.13413.36.263.28.47.03.510.3
1/4KQ2U05-02□S149.141.59.136.813.36.263.28.47.03.519.5
ø1/41/8KQ2U07-01□S1211.137.811.134.713.37.68414.412.44.611.3
1/4KQ2U07-02□S1411.142.211.137.513.37.68414.412.44.620.1
3/8KQ2U07-03□S1711.143.611.138.513.37.68414.412.44.632
ø5/161/8KQ2U09-01□S1413.240.713.237.614.28.784.226.318.3615.8
1/4KQ2U09-02□S1413.245.113.240.414.28.784.226.318.3620.9
3/8KQ2U09-03□S1713.246.513.241.414.28.784.226.318.3632.7
ø3/81/4KQ2U11-02□S1715.448.615.443.915.69.984.228.823.8724.5
3/8KQ2U11-03□S1715.45015.444.915.69.984.228.823.8733.5
1/2KQ2U11-04□S2215.454.215.447.815.69.984.228.823.8761.6
ø1/21/4KQ2U13-02□S2119.353.419.348.71711.884.257.350.6940.4
3/8KQ2U13-03□S2119.354.819.349.71711.884.264.650.69.643.9
1/2KQ2U13-04□S2219.35919.352.61711.884.264.650.69.661

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2U07-35N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 121.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/4NPT1/4สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีส้มN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด แยก
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2U07-35N ในชุด ข้อต่อแยก KQ2U (ยาแนว) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KQ2U01-33NS
KQ2U01-34A
KQ2U01-34AS
KQ2U07-35NS
KQ2U07-36AS
KQ2U07-36N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 70.20

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/8NPT1/16สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีส้มN/A

฿ 63.00

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/8NPT1/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีส้มN/A

฿ 67.50

10 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/8NPT1/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีส้มN/A

฿ 126.00

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/4NPT1/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีส้มN/A

฿ 123.30

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/4NPT3/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีส้มN/A

฿ 127.80

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/4NPT3/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีส้มN/A