(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและ รุ่นน้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อ แยก ในทิศทางเดียวกันจากส่วน เกลียวใน
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ "R" หน้า 124
· เกลียว ต่อ สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้วที่ใช้งานได้ "NPT" หน้า 151 เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ "R" หน้า 162
* ผลิตตามสั่ง / ชุดสะอาด หน้า 131, 156, 163
ดรออิ้งโครงร่าง สาขา : KQ2U (ซีล)
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD บันทึก) | L | A* | M | P | Q | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø3.2 | 1/8 | KQ2U23-01□S | 10 | 7.1 | 36.4 | 33.3 | 13.3 | 7.1 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 8.6 |
1/4 | KQ2U23-02□S | 14 | 7.1 | 40.8 | 36.1 | 13.3 | 7.1 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 19 | |
ø4 | 1/8 | KQ2U04-01□S | 10 | 8.2 | 36.5 | 33.4 | 13.3 | 8.2 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 9.3 |
1/4 | KQ2U04-02□S | 14 | 8.2 | 40.9 | 36.2 | 13.3 | 8.2 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 19.1 | |
ø6 | 1/8 | KQ2U06-01□S | 12 | 10.4 | 37.6 | 34.5 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 10.3 |
1/4 | KQ2U06-02□S | 14 | 10.4 | 42 | 37.3 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 19.2 | |
3/8 | KQ2U06-03□S | 17 | 10.4 | 43.4 | 38.3 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 31.2 | |
ø8 | 1/8 | KQ2U08-01□S | 14 | 13.2 | 40.7 | 37.6 | 14.2 | 13.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 15.8 |
1/4 | KQ2U08-02□S | 14 | 13.2 | 45.1 | 40.4 | 14.2 | 13.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 20.9 | |
3/8 | KQ2U08-03□S | 17 | 13.2 | 46.5 | 41.4 | 14.2 | 13.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 32.7 | |
ø10 | 1/4 | KQ2U10-02□S | 17 | 15.9 | 49 | 44.3 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9 | 25.6 |
3/8 | KQ2U10-03□S | 17 | 15.9 | 50.4 | 45.3 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9.4 | 33.4 | |
1/2 | KQ2U10-04□S | 22 | 15.9 | 54.6 | 48.2 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9.4 | 61.3 | |
ø12 | 1/4 | KQ2U12-02□S | 19 | 18.5 | 53 | 48.3 | 17 | 18.5 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 9 | 36 |
3/8 | KQ2U12-03□S | 19 | 18.5 | 54.4 | 49.3 | 17 | 18.5 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 11 | 38.9 | |
1/2 | KQ2U12-04□S | 22 | 18.5 | 58.6 | 52.2 | 17 | 18.5 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 11.6 | 61 | |
ø16 | 1/4 | KQ2U16-02□S | 24 | 23.8 | 62.4 | 57.7 | 20.6 | 23.8 | 14 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 9 | 67.6 |
3/8 | KQ2U16-03□S | 24 | 23.8 | 63.8 | 58.7 | 20.6 | 23.8 | 14 | 8 | 4.2 | 81 | 60 | 11 | 71.5 | |
1/2 | KQ2U16-04□S | 24 | 23.8 | 68 | 61.6 | 20.6 | 23.8 | 14 | 8 | 4.2 | 113 | 60 | 13 | 82.6 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (hex size) | øD บันทึก) | L | P | A* | M | Q | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2U01-33□S | 9 | 7.1 | 37.3 | 7.1 | 33.2 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 7.1 |
1/8 | KQ2U01-34□S | 11.11 | 7.1 | 36.4 | 7.1 | 33.2 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 9.5 | |
1/4 | KQ2U01-35□S | 14.29 | 7.1 | 40.8 | 7.1 | 36.4 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 20 | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2U03-33□S | 9 | 8.2 | 37.4 | 8.2 | 33.3 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 7.3 |
1/8 | KQ2U03-34□S | 11.11 | 8.2 | 36.5 | 8.2 | 33.3 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 9.8 | |
1/4 | KQ2U03-35□S | 14.29 | 8.2 | 40.9 | 8.2 | 36.5 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 20.1 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2U05-34□S | 11.11 | 9.1 | 37.1 | 9.1 | 33.9 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7 | 4.1 | 10.2 |
1/4 | KQ2U05-35□S | 14.29 | 9.1 | 41.5 | 9.1 | 37.1 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7 | 4.1 | 20.5 | |
ø1/4 | 1/16 | KQ2U07-33□S | 12.7 | 11.1 | 38.7 | 11.1 | 34.6 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 4.6 | 11.6 |
1/8 | KQ2U07-34□S | 12.7 | 11.1 | 37.8 | 11.1 | 34.6 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 5.6 | 12 | |
1/4 | KQ2U07-35□S | 14.29 | 11.1 | 42.2 | 11.1 | 37.8 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 5.6 | 21.1 | |
3/8 | KQ2U07-36□S | 17.46 | 11.1 | 43.6 | 11.1 | 38.9 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 5.6 | 33.5 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2U09-34□S | 14.29 | 13.2 | 40.7 | 13.2 | 37.5 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 16.4 |
1/4 | KQ2U09-35□S | 14.29 | 13.2 | 45.1 | 13.2 | 40.7 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 21.9 | |
3/8 | KQ2U09-36□S | 17.46 | 13.2 | 46.5 | 13.2 | 41.8 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 34.1 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2U11-35□S | 17.46 | 15.4 | 48.6 | 15.4 | 44.2 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 25.7 |
3/8 | KQ2U11-36□S | 17.46 | 15.4 | 50 | 15.4 | 45.3 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 35 | |
1/2 | KQ2U11-37□S | 22.23 | 15.4 | 54.2 | 15.4 | 47.8 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 62.8 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2U13-35□S | 22 | 19.3 | 53.4 | 19.3 | 49 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 57.3 | 50.6 | 9 | 42 |
3/8 | KQ2U13-36□S | 22 | 19.3 | 54.8 | 19.3 | 50.1 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 64.6 | 50.6 | 11 | 45.8 | |
1/2 | KQ2U13-37□S | 22.23 | 19.3 | 59 | 19.3 | 52.6 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 64.6 | 50.6 | 12.1 | 62.1 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว NPT
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD บันทึก) | L | P | A* | M | Q | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø3/16 | 1/8 | KQ2U05-01□S | 12 | 9.1 | 37.1 | 9.1 | 34 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 10.3 |
1/4 | KQ2U05-02□S | 14 | 9.1 | 41.5 | 9.1 | 36.8 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 19.5 | |
ø1/4 | 1/8 | KQ2U07-01□S | 12 | 11.1 | 37.8 | 11.1 | 34.7 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 4.6 | 11.3 |
1/4 | KQ2U07-02□S | 14 | 11.1 | 42.2 | 11.1 | 37.5 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 4.6 | 20.1 | |
3/8 | KQ2U07-03□S | 17 | 11.1 | 43.6 | 11.1 | 38.5 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 4.6 | 32 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2U09-01□S | 14 | 13.2 | 40.7 | 13.2 | 37.6 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.3 | 6 | 15.8 |
1/4 | KQ2U09-02□S | 14 | 13.2 | 45.1 | 13.2 | 40.4 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.3 | 6 | 20.9 | |
3/8 | KQ2U09-03□S | 17 | 13.2 | 46.5 | 13.2 | 41.4 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.3 | 6 | 32.7 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2U11-02□S | 17 | 15.4 | 48.6 | 15.4 | 43.9 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 7 | 24.5 |
3/8 | KQ2U11-03□S | 17 | 15.4 | 50 | 15.4 | 44.9 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 7 | 33.5 | |
1/2 | KQ2U11-04□S | 22 | 15.4 | 54.2 | 15.4 | 47.8 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 7 | 61.6 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2U13-02□S | 21 | 19.3 | 53.4 | 19.3 | 48.7 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 57.3 | 50.6 | 9 | 40.4 |
3/8 | KQ2U13-03□S | 21 | 19.3 | 54.8 | 19.3 | 49.7 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 64.6 | 50.6 | 9.6 | 43.9 | |
1/2 | KQ2U13-04□S | 22 | 19.3 | 59 | 19.3 | 52.6 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 64.6 | 50.6 | 9.6 | 61 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2U09-36AS |
KQ2U09-36NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | สเปค | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 131.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 5/16 | NPT | 3/8 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | สีส้ม | N/A | ||
฿ 140.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 5/16 | NPT | 3/8 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | สีส้ม | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | แยก |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง