(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็วที่หลากหลายโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด
· สามารถใช้ สุญญากาศ ได้ตั้งแต่ -100 kPa
· ปรับปรุงการสวมและถอดสายยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อ 6 แยก ในทิศทางตั้งฉากจากส่วน เกลียวใน สามารถติดตั้ง ท่อ/ สายยาง แยกได้ 3 ท่อในทิศทางใดก็ได้
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้บังคับ , หน้า 116, อิมพีเรียล, หน้า 147
* ผลิตตามสั่ง / คลีน หน้า 131, 156
ลักษณะภายนอก สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก : KQ2LU (ซีล)
ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก : KQ2LU (ซีล)
ใช้งานได้ ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2ZT04-01□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 27.7 |
1/4 | KQ2ZT04-02□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 35.3 | |
3/8 | KQ2ZT04-03□S | 17 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 47.2 | |
ø6 | 1/8 | KQ2ZT06-01□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 29.5 |
1/4 | KQ2ZT06-02□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 37.2 | |
3/8 | KQ2ZT06-03□S | 17 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 49.1 | |
ø8 | 1/8 | KQ2ZT08-01□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 19 | 61.8 | 58.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 65.1 |
1/4 | KQ2ZT08-02□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 22.4 | 65.2 | 60.5 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 62.3 | |
3/8 | KQ2ZT08-03□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 23 | 65.8 | 60.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 70.4 | |
1/2 | KQ2ZT08-04□S | 22 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 27.2 | 70 | 63.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 97 | |
ø10 | 1/4 | KQ2ZT10-02□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.3 | 75.5 | 70.8 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 90.9 |
3/8 | KQ2ZT10-03□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.7 | 75.9 | 70.8 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 90.7 | |
1/2 | KQ2ZT10-04□S | 22 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 79.9 | 73.5 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 112.7 | |
ø12 | 1/4 | KQ2ZT12-02□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.5 | 84.1 | 79.4 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 152.2 |
3/8 | KQ2ZT12-03□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.9 | 84.5 | 79.4 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 142.6 | |
1/2 | KQ2ZT12-04□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 30.1 | 87.7 | 81.3 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 155.1 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ใช้งานได้ ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2ZT01-34□S | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 7.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 27.3 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2ZT03-34□S | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 28.2 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2ZT05-34□S | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 9.1 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 29 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2ZT07-34□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 17.7 | 54.6 | 51.4 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 33.1 |
1/4 | KQ2ZT07-35□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 21.1 | 58 | 53.6 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 40 | |
3/8 | KQ2ZT07-36□S | 17.46 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 22.5 | 59.4 | 54.7 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 52.4 | |
ø5/16 | 1/4 | KQ2ZT09-35□S | 17.46 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 22.4 | 65.2 | 60.8 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 60.9 |
3/8 | KQ2ZT09-36□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 23 | 65.8 | 61.1 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 70.8 | |
1/2 | KQ2ZT09-37□S | 22.23 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 27.2 | 70 | 63.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 97.3 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2ZT11-35□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.4 | 75.6 | 71.2 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 100.2 |
3/8 | KQ2ZT11-36□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.8 | 76 | 71.3 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 100.2 | |
1/2 | KQ2ZT11-37□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 79.9 | 73.5 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 100.2 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2ZT13-36□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 29.6 | 86.8 | 82.1 | 17 | 22.3 | 19.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 182.3 |
1/2 | KQ2ZT13-37□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 32.8 | 90 | 83.6 | 17 | 22.3 | 19.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 200 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว NPT
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2ZT04-02A |
KQ2ZT04-02N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | สเปค | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 217.80 ฿ 181.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 4 | R | 1/4 | สีขาว | ไม่มีกระบวนการซีล | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 546.72 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 45 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 4 | R | 1/4 | สีขาว | ไม่มีกระบวนการซีล | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | แยก |
branch A | แยก 3 สาขา | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 6 |
รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง