1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว KQ2 ซีรี่ส์ แยก ข้อต่องอ สากลสามกิ่ง KQ2ZT (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อสวมเร็ว KQ2 ซีรี่ส์ แยก ข้อต่องอ สากลสามกิ่ง KQ2ZT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็วที่หลากหลายโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด
· สามารถใช้ สุญญากาศ ได้ตั้งแต่ -100 kPa
· ปรับปรุงการสวมและถอดสายยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อ 6 แยก ในทิศทางตั้งฉากจากส่วน เกลียวใน สามารถติดตั้ง ท่อ/ สายยาง แยกได้ 3 ท่อในทิศทางใดก็ได้

[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้บังคับ , หน้า 116, อิมพีเรียล, หน้า 147
* ผลิตตามสั่ง / คลีน หน้า 131, 156

สเปค ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 3 สาขา : KQ2ZT (ซีล)

ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 3 สาขา : KQ2ZT (ซีล) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก : KQ2LU (ซีล)

ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 3 สาขา : KQ2ZT (ซีล) : ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก : KQ2LU (ซีล)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้ได้ : มม.

ใช้งานได้
ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(hex
size)
øD1บันทึก) øD2L1L2L3A*MP1P2พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2ZT04-01□S148.213.418.516.352.549.413.313.48.24.74.7327.7
1/4KQ2ZT04-02□S148.213.418.520.756.952.213.313.48.24.74.7335.3
3/8KQ2ZT04-03□S178.213.418.522.158.353.213.313.48.24.74.7347.2
ø61/8KQ2ZT06-01□S1410.413.418.416.352.549.413.313.410.410.88.64.529.5
1/4KQ2ZT06-02□S1410.413.418.420.756.952.213.313.410.410.88.64.537.2
3/8KQ2ZT06-03□S1710.413.418.422.158.353.213.313.410.410.88.64.549.1
ø81/8KQ2ZT08-01□S1913.217.621.21961.858.714.215.913.220.514.2665.1
1/4KQ2ZT08-02□S1913.217.621.222.465.260.514.215.913.220.514.2662.3
3/8KQ2ZT08-03□S1913.217.621.22365.860.714.215.913.220.514.2670.4
1/2KQ2ZT08-04□S2213.217.621.227.27063.614.215.913.220.514.2697
ø101/4KQ2ZT10-02□S2115.920.623.624.375.570.815.619.215.931.821.67.590.9
3/8KQ2ZT10-03□S2115.920.623.624.775.970.815.619.215.931.821.67.590.7
1/2KQ2ZT10-04□S2215.920.623.628.779.973.515.619.215.931.821.67.5112.7
ø121/4KQ2ZT12-02□S2618.525.226.826.584.179.41721.618.544.635.39152.2
3/8KQ2ZT12-03□S2618.525.226.826.984.579.41721.618.544.635.39142.6
1/2KQ2ZT12-04□S2618.525.226.830.187.781.31721.618.544.635.39155.1

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้ได้ : นิ้ว

ใช้งานได้
ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(hex
size)
øD1บันทึก) øD2L1L2L3A*MP1P2พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2ZT01-34□S14.297.113.418.516.352.549.313.313.47.12.21.92.527.3
ø5/321/8KQ2ZT03-34□S14.298.213.418.516.352.549.313.313.48.22.92.9328.2
ø3/161/8KQ2ZT05-34□S14.299.113.418.416.352.549.313.313.49.14.53.73.529
ø1/41/8KQ2ZT07-34□S14.2911.113.418.317.754.651.413.313.811.17.76.64.633.1
1/4KQ2ZT07-35□S14.2911.113.418.321.15853.613.313.811.17.76.64.640
3/8KQ2ZT07-36□S17.4611.113.418.322.559.454.713.313.811.17.76.64.652.4
ø5/161/4KQ2ZT09-35□S17.4613.217.621.222.465.260.814.215.913.220.514.2660.9
3/8KQ2ZT09-36□S1913.217.621.22365.861.114.215.913.220.514.2670.8
1/2KQ2ZT09-37□S22.2313.217.621.227.27063.614.215.913.220.514.2697.3
ø3/81/4KQ2ZT11-35□S22.2315.420.623.624.475.671.215.619.215.423.419.37100.2
3/8KQ2ZT11-36□S22.2315.420.623.624.87671.315.619.215.423.419.37100.2
1/2KQ2ZT11-37□S22.2315.420.623.628.779.973.515.619.215.423.419.37100.2
ø1/23/8KQ2ZT13-36□S25.419.32727.929.686.882.11722.319.343.834.39.6182.3
1/2KQ2ZT13-37□S25.419.32727.932.89083.61722.319.343.834.39.6200

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว NPT
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2ZT03-34N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 236.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/32NPT1/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีส้มN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด แยก
branch A แยก 3 สาขา อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 6
รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2ZT03-34N ในชุด ข้อต่อสวมเร็ว KQ2 ซีรี่ส์ แยก ข้อต่องอ สากลสามกิ่ง KQ2ZT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KQ2ZT01-34N
KQ2ZT01-34NS
KQ2ZT03-34AS
KQ2ZT03-34NS
KQ2ZT04-01A
KQ2ZT04-01AS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 236.70

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/8NPT1/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีส้มN/A

฿ 241.20

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/8NPT1/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีส้มN/A

฿ 565.14

10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง5/32NPT1/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีส้มN/A

฿ 241.20

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/32NPT1/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีส้มN/A

฿ 213.30

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง4R1/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 217.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง4R1/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A