1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว KQ2 ซีรี่ส์ ข้อต่องอ อสากล แยก คู่ KQ2ZD (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อสวมเร็ว KQ2 ซีรี่ส์ ข้อต่องอ อสากล แยก คู่ KQ2ZD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 152.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อ 4 แยก ในทิศทางตั้งฉากจากส่วน เกลียวใน ทิศทางการติดตั้ง สายยาง ฟรีและ 2 อิสระ

[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้บังคับ , หน้า 116, อิมพีเรียล, หน้า 146
* ผลิตตามสั่ง / คลีน หน้า 131, 156

สเปค ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 สาขา : KQ2ZD (ซีล)

ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 สาขา : KQ2ZD (ซีล) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 สาขา : KQ2ZD (ซีล)

ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 สาขา : KQ2ZD (ซีล) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 สาขา : KQ2ZD (ซีล)

ข้อต่อเกลียว : NPT

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้วเชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(hex size)
øD1บันทึก) øD2L1L2L3A*MP1P2พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (mm2)ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2ZD01-34□S14.297.113.418.516.33935.813.313.47.12.21.92.521.2
ø5/321/8KQ2ZD03-34□S14.298.213.418.516.33935.813.313.48.22.92.9321.8
ø3/161/8KQ2ZD05-34□S14.299.113.418.416.33935.813.313.49.14.53.73.522.4
ø1/41/8KQ2ZD07-34□S14.2911.113.418.317.740.837.613.313.811.17.76.64.625.5
1/4KQ2ZD07-35□S14.2911.113.418.321.144.239.813.313.811.17.76.64.632.4
3/8KQ2ZD07-36□S17.4611.113.418.322.545.640.913.313.811.17.76.64.644.8
ø5/161/4KQ2ZD09-35□S1913.217.621.9522.449.244.814.215.913.220.514.2648.7
3/8KQ2ZD09-36□S1913.217.621.952349.845.114.215.913.220.514.2656.8
1/2KQ2ZD09-37□S22.2313.217.621.9527.25447.614.215.913.220.514.2683.3
ø3/81/4KQ2ZD11-35□S22.2315.420.623.624.456.351.915.619.215.423.419.3771.1
3/8KQ2ZD11-36□S22.2315.420.623.624.856.75215.619.215.423.419.3773.2
1/2KQ2ZD11-37□S22.2315.420.623.628.760.654.215.619.215.423.419.3793.3
ø1/23/8KQ2ZD13-36□S25.419.32727.929.664.459.71722.319.343.834.39.6137.2
1/2KQ2ZD13-37□S25.419.32727.932.867.661.21722.319.343.834.39.6155

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว NPT
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

เกลียวเชื่อมต่อ : R

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(hex size)
øD1บันทึก) øD2L1L2L3A*MP1P2พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (mm2)ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8ZQ2ZD04-01□S148.213.418.516.33935.913.313.48.24.74.7321.3
1/4ZQ2ZD04-02□S148.213.418.520.743.438.713.313.48.24.74.7329
3/8ZQ2ZD04-03□S178.213.418.522.144.839.713.313.48.24.74.7340.9
ø61/8ZQ2ZD06-01□S1410.413.418.416.33935.913.313.410.410.88.64.522.5
1/4ZQ2ZD06-02□S1410.413.418.420.743.438.713.313.410.410.88.64.530.2
3/8ZQ2ZD06-03□S1710.413.418.422.144.839.713.313.410.410.88.64.542.1
ø81/8ZQ2ZD08-01□S1913.217.621.21945.842.714.215.913.220.514.2648.7
1/4ZQ2ZD08-02□S1913.217.621.222.449.244.514.215.913.220.514.2648
3/8ZQ2ZD08-03□S1913.217.621.22349.844.714.215.913.220.514.2655.9
1/2ZQ2ZD08-04□S2213.217.621.227.25447.614.215.913.220.514.2682.1
ø101/4ZQ2ZD10-02□S2115.920.623.624.356.251.515.619.215.931.821.67.569
3/8ZQ2ZD10-03□S2115.920.623.624.756.651.515.619.215.931.821.67.571
1/2ZQ2ZD10-04□S2215.920.623.628.76053.615.619.215.931.821.67.592.9
ø121/4ZQ2ZD12-02□S2618.525.226.826.562.457.71721.618.544.635.39115.6
3/8ZQ2ZD12-03□S2618.525.226.826.962.857.71721.618.544.635.39110.7
1/2ZQ2ZD12-04□S2618.525.226.830.16659.61721.618.544.635.39124.7

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2ZD06-03AS-X12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 195.30

฿ 162.74

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง6R3/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด แยก
branch A แยก 2 สาขา อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 4
รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2ZD06-03AS-X12 ในชุด ข้อต่อสวมเร็ว KQ2 ซีรี่ส์ ข้อต่องอ อสากล แยก คู่ KQ2ZD

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KQ2ZD03-34A
KQ2ZD03-34AS
KQ2ZD03-34N
KQ2ZD06-03AS-X35
KQ2ZD06-03N
KQ2ZD06-03NS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 168.30

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง5/32NPT1/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีส้ม-

฿ 172.80

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง5/32NPT1/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีส้มN/A

฿ 173.70

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/32NPT1/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีส้ม-

฿ 282.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง6R3/8สีดำพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 202.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6R3/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 207.00

10 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6R3/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A