(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้ทั้ง ไนล่อน และ ยูรีเทน อุปกรณ์แหล่งจ่าย การถือครองที่ดี
· แรงกำจัดแสง
· ใช้ได้ตั้งแต่ สุญญากาศ ต่ำถึง 1 MPa
· ใช้ได้กับท่อในพื้นที่แคบ
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
· สามารถใช้ สุญญากาศ ได้ -100 kPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อ 2 แยก ในทิศทางเดียวกันและ 90 องศาจากทั้งเกลียว ตัวเมีย และ เกลียวนอก และต่อได้หลายจุด
ลักษณะภายนอก สาขา ข้อต่องอ เกลียวใน อเนกประสงค์ KQ2ZF (ซีล)
ดรออิ้งโครงร่าง บอกขนาด สาขา ข้อต่องอ เกลียวใน อเนกประสงค์ KQ2ZF (ซีล)
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว R, RC | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2ZF04-01□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 14.4 | 28.5 | 25.4 | 13.3 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 18.1 |
ø6 | 1/8 | KQ2ZF06-01□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 14.4 | 28.5 | 25.4 | 13.3 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 18.7 |
1/4 | KQ2ZF06-02□S | 19 | 10.4 | 20.6 | 21.5 | 21.2 | 40.3 | 35.6 | 13.3 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 45.3 | |
ø8 | 1/8 | KQ2ZF08-01□S | 17 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 15.5 | 30 | 26.9 | 14.2 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 29.3 |
1/4 | KQ2ZF08-02□S | 19 | 13.2 | 20.6 | 22.3 | 21.2 | 40.3 | 35.6 | 14.2 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 47 | |
ø10 | 1/4 | KQ2ZF10-02□S | 19 | 15.9 | 21.6 | 23.6 | 20.4 | 40.3 | 35.6 | 15.6 | 15.9 | 31.8 | 22.6 | 7.5 | 49.9 |
3/8 | KQ2ZF10-03□S | 22 | 15.9 | 25.2 | 25.5 | 23.2 | 44 | 38.9 | 15.6 | 15.9 | 31.8 | 22.6 | 7.5 | 68.4 | |
ø12 | 3/8 | KQ2ZF12-03□S | 22 | 18.5 | 24.1 | 26.9 | 22.7 | 44 | 38.9 | 17 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 71 |
1/2 | KQ2ZF12-04□S | 24 | 18.5 | 27 | 29.9 | 24.4 | 48.9 | 42.5 | 17 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 100.5 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2ZF08-01AS |
KQ2ZF08-01NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ | สี | สเปค | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.50 ฿ 86.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 8 | 1/8 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 112.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | 1/8 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | แยก |
branch A | แยก / ตัวเมีย | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | R/Rc |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง