1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว KQ2 ซีรี่ส์ แยก อ ยูนิเวอร์ ข้อต่องอ ตัวเมีย KQ2ZF

ข้อต่อสวมเร็ว KQ2 ซีรี่ส์ แยก อ ยูนิเวอร์ ข้อต่องอ ตัวเมีย KQ2ZF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้ทั้ง ไนล่อน และ ยูรีเทน อุปกรณ์แหล่งจ่าย การถือครองที่ดี
· แรงกำจัดแสง
· ใช้ได้ตั้งแต่ สุญญากาศ ต่ำถึง 1 MPa
· ใช้ได้กับท่อในพื้นที่แคบ
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
· สามารถใช้ สุญญากาศ ได้ -100 kPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อ 2 แยก ในทิศทางเดียวกันและ 90 องศาจากทั้งเกลียว ตัวเมีย และ เกลียวนอก และต่อได้หลายจุด

สเปค สาขา ข้อต่องอ เกลียวใน อเนกประสงค์ KQ2ZF (ซีล)

สาขา ข้อต่องอ เกลียวใน อเนกประสงค์ KQ2ZF (ซีล) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก สาขา ข้อต่องอ เกลียวใน อเนกประสงค์ KQ2ZF (ซีล)

สาขา ข้อต่องอ เกลียวใน อเนกประสงค์ KQ2ZF (ซีล) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่าง บอกขนาด สาขา ข้อต่องอ เกลียวใน อเนกประสงค์ KQ2ZF (ซีล)

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.เชื่อมต่อเกลียว
R, RC
รุ่นH
(hex size)
øD1บันทึก) øD2L1L2L3A*MPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2ZF04-01□S148.213.418.514.428.525.413.38.24.74.7318.1
ø61/8KQ2ZF06-01□S1410.413.418.414.428.525.413.310.410.88.64.518.7
1/4KQ2ZF06-02□S1910.420.621.521.240.335.613.310.410.88.64.545.3
ø81/8KQ2ZF08-01□S1713.217.621.215.53026.914.213.220.514.2629.3
1/4KQ2ZF08-02□S1913.220.622.321.240.335.614.213.220.514.2647
ø101/4KQ2ZF10-02□S1915.921.623.620.440.335.615.615.931.822.67.549.9
3/8KQ2ZF10-03□S2215.925.225.523.24438.915.615.931.822.67.568.4
ø123/8KQ2ZF12-03□S2218.524.126.922.74438.91718.544.635.3971
1/2KQ2ZF12-04□S2418.52729.924.448.942.51718.544.635.39100.5

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2ZF04-01A
KQ2ZF04-01A-X12
KQ2ZF04-01AS
KQ2ZF04-01N
KQ2ZF04-01NS
KQ2ZF06-01ASALE
KQ2ZF06-01ASSALE
KQ2ZF06-01AS-X35SALE
KQ2ZF06-01NSALE
KQ2ZF06-01NS
KQ2ZF06-02ASALE
KQ2ZF06-02AS
KQ2ZF06-02AS-X12SALE
KQ2ZF06-02AS-X35SALE
KQ2ZF06-02NSALE
KQ2ZF06-02NS
KQ2ZF08-01ASALE
KQ2ZF08-01ASSALE
KQ2ZF08-01AS-X35SALE
KQ2ZF08-01NSALE
KQ2ZF08-01NS
KQ2ZF08-02ASALE
KQ2ZF08-02ASSALE
KQ2ZF08-02AS-X35SALE
KQ2ZF08-02NSALE
KQ2ZF08-02NS
KQ2ZF10-02ASALE
KQ2ZF10-02AS
KQ2ZF10-02NSALE
KQ2ZF10-02NS
KQ2ZF10-03ASALE
KQ2ZF10-03AS
KQ2ZF10-03AS-X35SALE
KQ2ZF10-03NSALE
KQ2ZF10-03NS
KQ2ZF12-03ASALE
KQ2ZF12-03AS
KQ2ZF12-03AS-X35SALE
KQ2ZF12-03N
KQ2ZF12-03NS
KQ2ZF12-04ASALE
KQ2ZF12-04AS
KQ2ZF12-04AS-X35SALE
KQ2ZF12-04N
KQ2ZF12-04NS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 99.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง41/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 99.00

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง41/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อย

฿ 103.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง41/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 105.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)41/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 109.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)41/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 99.00

฿ 82.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง61/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 103.50

฿ 64.08

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง61/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 103.50

฿ 86.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง61/8สีดำพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 105.30

฿ 87.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)61/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 109.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)61/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 125.10

฿ 104.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง61/4สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 129.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง61/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 129.60

฿ 108.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง61/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อย

฿ 187.20

฿ 155.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง61/4สีดำพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 136.80

฿ 114.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)61/4สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 141.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)61/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 99.00

฿ 82.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง81/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 103.50

฿ 86.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง81/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 103.50

฿ 86.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง81/8สีดำพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 108.00

฿ 90.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)81/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 112.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)81/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 125.10

฿ 104.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง81/4สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 129.60

฿ 80.62

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง81/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 187.20

฿ 155.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง81/4สีดำพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 136.80

฿ 114.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)81/4สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 141.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)81/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 166.50

฿ 138.74

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง101/4สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 171.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง101/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 178.20

฿ 148.49

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)101/4สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 182.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)101/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 170.10

฿ 141.74

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง103/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 173.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง103/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 252.00

฿ 209.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง103/8สีดำพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 184.50

฿ 153.74

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)103/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 189.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)103/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 201.60

฿ 167.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง123/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 206.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง123/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 298.80

฿ 248.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง123/8สีดำพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 219.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)123/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 223.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)123/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 207.90

฿ 173.24

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง121/2สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 212.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง121/2สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 307.80

฿ 256.49

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง121/2สีดำพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 551.55

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)121/2สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 233.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)121/2สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด แยก
branch A แยก / ตัวเมีย อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ประเภทของการเชื่อมต่อ R/Rc
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ