(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อ ข้อต่องอ สำหรับ ข้อต่อยูเนี่ยน ท่อ แยก ที่สามารถขัน หัวหกเหลี่ยม ของ ตัวเครื่อง ด้วย ประแจแหวน
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้บังคับ , หน้า 115, อิมพีเรียล, หน้า 146
* ผลิตตามสั่ง / คลีน หน้า 131, 156
ลักษณะภายนอก สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2Z (ซีล)
ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2Z (ซีล)
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว | ข้อต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2Z01-34□S | 8 | 7.1 | 13.4 | 18.5 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 7.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 14.1 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2Z03-34□S | 8 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 8.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 14.4 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2Z05-34□S | 8 | 9.1 | 13.4 | 18.4 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 9.1 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 14.7 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2Z07-34□S | 8 | 11.1 | 13.4 | 18.4 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 11.1 | 7.5 | 6.6 | 4.5 | 15.2 |
1/4 | KQ2Z07-35□S | 11.11 | 11.1 | 17.6 | 20.4 | 18 | 31 | 26.6 | 13.3 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 29.5 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2Z09-34□S | 11.11 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 15.1 | 27.6 | 24.4 | 14.2 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 24.1 |
1/4 | KQ2Z09-35□S | 11.11 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 18.5 | 31 | 26.6 | 14.2 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 31 | |
3/8 | KQ2Z09-36□S | 12.7 | 13.2 | 20.6 | 22.3 | 19.5 | 35.3 | 30.6 | 14.2 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 46 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2Z11-35□S | 12.7 | 15.4 | 20.6 | 25.9 | 19.1 | 34.9 | 30.5 | 15.6 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 40.7 |
3/8 | KQ2Z11-36□S | 12.7 | 15.4 | 20.6 | 25.9 | 19.5 | 35.3 | 30.6 | 15.6 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 48.4 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2Z13-36□S | 17.46 | 19.3 | 27 | 30.1 | 20.2 | 35.1 | 30.4 | 17 | 19.3 | 38.8 | 34.3 | 9 | 69.5 |
1/2 | KQ2Z13-37□S | 17.46 | 19.3 | 27 | 30.1 | 23.4 | 38.3 | 31.9 | 17 | 19.3 | 38.8 | 34.3 | 9 | 88.1 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว NPT
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | ข้อต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2Z04-01□S | 8 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 14 |
ø6 | 1/8 | KQ2Z06-01□S | 8 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 14.6 |
1/4 | KQ2Z06-02□S | 14 | 10.4 | 20.6 | 21.5 | 19.1 | 34.9 | 30.2 | 13.3 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 37 | |
3/8 | KQ2Z06-03□S | 14 | 10.4 | 20.6 | 21.5 | 19.5 | 35.3 | 30.2 | 13.3 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 44.6 | |
ø8 | 1/8 | KQ2Z08-01□S | 12 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 15.1 | 27.6 | 24.5 | 14.2 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 24.3 |
1/4 | KQ2Z08-02□S | 12 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 18.5 | 31 | 26.3 | 14.2 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 30.8 | |
3/8 | KQ2Z08-03□S | 14 | 13.2 | 20.6 | 22.3 | 19.5 | 35.3 | 30.2 | 14.2 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 46.3 | |
ø10 | 1/4 | KQ2Z10-02□S | 14 | 15.9 | 21.6 | 23.6 | 19.9 | 34.9 | 30.2 | 15.6 | 15.9 | 31.8 | 22.6 | 7.5 | 41.7 |
3/8 | KQ2Z10-03□S | 14 | 15.9 | 21.6 | 23.6 | 20.3 | 35.3 | 30.2 | 15.6 | 15.9 | 31.8 | 22.6 | 7.5 | 49.3 | |
ø12 | 3/8 | KQ2Z12-03□S | 17 | 18.5 | 24.1 | 26.9 | 21.2 | 37.6 | 32.5 | 17 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 63.4 |
1/2 | KQ2Z12-04□S | 17 | 18.5 | 24.1 | 26.9 | 24.4 | 40.8 | 34.4 | 17 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 82 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2Z12-03AS |
KQ2Z12-03NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | สเปค | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 163.80 ฿ 101.79 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | -5~ 60 | 12 | R | 3/8 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 179.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | -5~ 60 | 12 | R | 3/8 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | แยก |
branch A | แยก | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง