1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2Z (ซีลปะเก็น), ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียว ซีรี่ส์ KQ2 (รหัสสินค้า)

สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2Z (ซีลปะเก็น), ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียว ซีรี่ส์ KQ2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 86.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-Touch หลากหลายรูปแบบจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัด, น้ำหนักเบา
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· ซีลปะเก็น (เกลียว Uni)
[การใช้งาน]
· หัวหกเหลี่ยมของตัวเครื่อง ช่วยให้ขันได้ด้วยประแจแหวน ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสาขา

สเปค สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2Z (ซีลปะเก็น)

สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2Z (ซีลปะเก็น) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2Z (ซีลปะเก็น)

สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2Z (ซีลปะเก็น) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2Z (ซีลปะเก็น)

ใช้งานได้
ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
UNF
รุ่นH
(hex size)
øD1บันทึก) øD2L1L2L3AMPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/810-32UNFKQ2Z01-32□87.19.816.510.417.914.913.37.12.21.92.55.9
ø5/3210-32UNFKQ2Z03-32□88.29.816.510.417.914.913.38.22.92.92.56.2
ø1/410-32UNFKQ2Z07-32□811.113.418.412.12420.513.311.12.92.92.513.4
ใช้งานได้
ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม
เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH
(hex size)
øD1บันทึก) øD2L1L2L3AMPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø4M5 × 0.8KQ2Z04-M5□88.29.816.511.418.414.913.38.23.43.42.56.2

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2Z01-32A
KQ2Z01-32N
KQ2Z03-32A
KQ2Z03-32N
KQ2Z04-M5ASALE
KQ2Z04-M5A-X35SALE
KQ2Z04-M5N
KQ2Z07-32A
KQ2Z07-32N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 88.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/8UNF10-32สีขาวสีส้มN/A

฿ 90.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/8UNF10-32สีขาวสีส้มN/A

฿ 88.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง5/32UNF10-32สีขาวสีส้มN/A

฿ 90.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/32UNF10-32สีขาวสีส้มN/A

฿ 86.40

฿ 53.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง4M5×0.8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 125.10

฿ 104.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง4M5×0.8สีดำสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 89.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4M5×0.8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 89.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/4UNF10-32สีขาวสีส้มN/A

฿ 92.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/4UNF10-32สีขาวสีส้มN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด แยก
branch A แยก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2
รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ