1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series, ข้อต่องอข้อต่อแยกตัวผู้ KQ2LU (มี/ไม่มียาแนว) (รหัสสินค้า)

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series, ข้อต่องอข้อต่อแยกตัวผู้ KQ2LU (มี/ไม่มียาแนว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็วที่หลากหลายโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและกะทัดรัด
· สามารถใช้ สุญญากาศ ได้ตั้งแต่ -100 kPa
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อ แยก ในทิศทางตั้งฉากกับส่วน เกลียวใน

สเปค สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก : KQ2LU (ซีล)

สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก : KQ2LU (ซีล) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก : KQ2LU (ซีล)

สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก : KQ2LU (ซีล) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก : KQ2LU (ซีล)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(hex size)
øD บันทึก)L1L2L3A*MPøOøNQ1Q2พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2LU04-01□S108.215.823.327.424.313.38.263.215.87.964.139.5
1/4KQ2LU04-02□S148.215.827.731.827.113.38.263.215.87.964.1319.3
ø61/8KQ2LU06-01□S1210.416.52429.226.113.310.463.216.51013.9114.510.6
1/4KQ2LU06-02□S1410.416.528.433.628.913.310.463.216.51013.9114.519.5
3/8KQ2LU06-03□S1710.416.529.83529.913.310.463.216.51013.9114.531.5
ø81/8KQ2LU08-01□S1413.218.225.732.329.214.213.284.218.213.126.318.2616.4
1/4KQ2LU08-02□S1413.218.230.136.73214.213.284.218.213.126.318.2621.5
3/8KQ2LU08-03□S1713.218.231.538.13314.213.284.218.213.126.318.2633.3
ø101/4KQ2LU10-02□S1715.920.332.240.235.515.615.984.220.315.940.8297.526.6
3/8KQ2LU10-03□S1715.920.333.641.636.515.615.984.220.315.940.8297.534.4
1/2KQ2LU10-04□S2215.920.337.845.839.415.615.984.220.315.940.8297.562.3
ø121/4KQ2LU12-02□S1918.522.534.443.638.91718.584.222.517.957.245.2937.7
3/8KQ2LU12-03□S1918.522.535.84539.91718.584.222.517.957.245.2940.6
1/2KQ2LU12-04□S2218.522.54049.242.81718.584.222.517.957.245.2962.7

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2LU12-02ASALE
KQ2LU12-02N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 121.50

฿ 101.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง121/4สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 334.61

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)121/4สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่องอ แยก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
ประเภทของการเชื่อมต่อ R จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ