1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ KQ2 ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็วแบบสัมผัสเดียว แยก เกลียว เกลียวนอก ข้อต่องอ KQ2LU (ซีล ปะเก็น)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ซีรีส์ KQ2 ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็วแบบสัมผัสเดียว แยก เกลียว เกลียวนอก ข้อต่องอ KQ2LU (ซีล ปะเก็น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 75.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-Touch หลากหลายรูปแบบจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัด, น้ำหนักเบา
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· ซีลปะเก็น (เกลียว Uni)
[การใช้งาน]
· ใช้ในการแยกท่อออกเป็นสองทิศทางที่ตั้งฉากกับ

สเปค สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก : KQ2LU (ซีลหน้า)

สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก : KQ2LU (ซีลหน้า) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก : KQ2LU (ซีลหน้า)

สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก : KQ2LU (ซีลหน้า) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก : KQ2LU (ซีลหน้า)

ใช้งานได้
ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH
(hex size)
øD บันทึก)L1L2L3AMPøOøNQ1Q2พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø4M5 × 0.8KQ2LU04-M5□108.215.820.724.821.813.38.263.215.87.94.34.11.86.9
M6 × 1.0KQ2LU04-M6□108.215.821.725.821.813.38.263.215.87.94.34.136.8
ø6M5 × 0.8KQ2LU06-M5□1210.416.521.426.623.613.310.463.216.5104.34.31.810.3
M6 × 1.0KQ2LU06-M6□1210.416.522.427.623.613.310.463.216.5104.34.3310.3

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2LU06-M6A-X12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สี สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 86.40

฿ 72.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง66×1.0สีขาวสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่องอ แยก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
ประเภทของการเชื่อมต่อ M จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2LU06-M6A-X12 ในชุด ซีรีส์ KQ2 ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็วแบบสัมผัสเดียว แยก เกลียว เกลียวนอก ข้อต่องอ KQ2LU (ซีล ปะเก็น)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-KQ2LU06-M5N
10-KQ2LU06-M6N
KQ2LU04-M5A
KQ2LU04-M5A-X12
KQ2LU06-M6A-X35
KQ2LU06-M6N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สี สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 109.80

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)65×0.8สีขาวสีขาวN/A

฿ 113.40

1 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)66×1.0สีขาวสีขาวN/A

฿ 75.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง45×0.8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 75.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง45×0.8สีขาวสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 86.40

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง66×1.0สีดำสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 89.10

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)66×1.0สีขาวสีเทาอ่อนN/A