(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวมและถอดสายยาง
·กะทัดรัด น้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เพื่อแยกสาขา ออกเป็น 2 ทิศทาง ทีมุมฉาก กับเกลียวใน 2 ส่วนแต่ละชิ้นหมุนได้ 360°
[โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้ได้ (มม.) เกลียวเชื่อมต่อ [R] ปุ่มปลดวงรี (หน้า 70) กลม (หน้า 179)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้ได้ (นิ้ว) เกลียวเชื่อมต่อ [NPT] ปุ่มปลดวงรี (หน้า 78) กลม (หน้า 191)
ลักษณะภายนอก ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 ข้อ : KQ2VD (ซีลหน้า)
ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 ข้อ : KQ2VD (ซีลหน้า)
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว | ข้อต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (hex size) | øD1 | ปลด ขนาดปุ่ม | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VD01-34□P1 | 14.29 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 13.4 | 19.3 | 18.2 | 40.9 | 35.5 | 13.3 | 13.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 22.8 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VD03-34□P1 | 14.29 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 18.2 | 40.9 | 35.5 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 23.1 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VD05-34□P1 | 14.29 | 9.1 | 8.4 | 11 | 13.4 | 19.6 | 18.2 | 40.9 | 35.5 | 13.3 | 13.4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 23.3 |
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว | ข้อต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VD01-34□P | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 19.3 | 18.2 | 40.9 | 35.5 | 13.3 | 13.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 22.8 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VD03-34□P | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 18.2 | 40.9 | 35.5 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 23.1 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VD05-34□P | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 19.6 | 18.2 | 40.9 | 35.5 | 13.3 | 13.4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 23.3 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2VD07-34□P | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 19.2 | 42.3 | 36.9 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 25.6 |
1/4 | KQ2VD07-35□P | 17.46 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 22.4 | 45.5 | 37.4 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 35.4 | |
3/8 | KQ2VD07-36□P | 22 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 23.9 | 47 | 38.9 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 53.4 | |
ø5/16 | 1/4 | KQ2VD09-35□P | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 23.9 | 50.7 | 42.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 49.3 |
3/8 | KQ2VD09-36□P | 22 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 24.9 | 51.7 | 43.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 63.4 | |
1/2 | KQ2VD09-37□P | 28.57 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 30.2 | 57 | 46.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 113.5 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2VD11-35□P | 22 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 26.1 | 58 | 49.9 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 72.2 |
3/8 | KQ2VD11-36□P | 22 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 26.1 | 58 | 49.9 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 71.2 | |
1/2 | KQ2VD11-37□P | 28.57 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 31.4 | 63.3 | 52.9 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 119.3 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2VD13-36□P | 28.57 | 19.3 | 27 | 30.5 | 31 | 65.8 | 57.7 | 17 | 22.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 150.7 |
1/2 | KQ2VD13-37□P | 28.57 | 19.3 | 27 | 30.5 | 33.3 | 68.1 | 57.7 | 17 | 22.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 161.2 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | ข้อต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD1 | ปลด ขนาดปุ่ม | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VD04-01□P1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 17.6 | 40.3 | 35.1 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 22 |
1/4 | KQ2VD04-02□P1 | 17 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 21 | 43.7 | 36.1 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 31.2 | |
3/8 | KQ2VD04-03□P1 | 21 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 23 | 45.7 | 38.1 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 48.7 | |
ø6 | 1/8 | KQ2VD06-01□P1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 17.6 | 40.3 | 35.1 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 22.6 |
1/4 | KQ2VD06-02□P1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 21 | 43.7 | 36.1 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 31.8 | |
3/8 | KQ2VD06-03□P1 | 21 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 23 | 45.7 | 38.1 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 49.3 |
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | ข้อต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VD04-01□P | 14 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 17.6 | 40.3 | 35.1 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 22 |
1/4 | KQ2VD04-02□P | 17 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 21 | 43.7 | 36.1 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 31.2 | |
3/8 | KQ2VD04-03□P | 21 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 23 | 45.7 | 38.1 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 48.7 | |
ø6 | 1/8 | KQ2VD06-01□P | 14 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 17.6 | 40.3 | 35.1 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 22.6 |
1/4 | KQ2VD06-02□P | 17 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 21 | 43.7 | 36.1 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 31.8 | |
3/8 | KQ2VD06-03□P | 21 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 23 | 45.7 | 38.1 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 49.3 | |
ø8 | 1/8 | KQ2VD08-01□P | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 21 | 47.8 | 42.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 52.4 |
1/4 | KQ2VD08-02□P | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 23.4 | 50.2 | 42.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 48.6 | |
3/8 | KQ2VD08-03□P | 21 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 24.4 | 51.2 | 43.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 60.4 | |
1/2 | KQ2VD08-04□P | 27 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 29.2 | 56 | 45.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 100.4 | |
ø10 | 1/4 | KQ2VD10-02□P | 21 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 25.8 | 57.7 | 50.1 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 70.6 |
3/8 | KQ2VD10-03□P | 21 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 25.8 | 57.7 | 50.1 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 69.5 | |
1/2 | KQ2VD10-04□P | 27 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 30.6 | 62.5 | 52.1 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 108.2 | |
ø12 | 1/4 | KQ2VD12-02□P | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 29.1 | 65 | 57.4 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 125.8 |
3/8 | KQ2VD12-03□P | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 29.1 | 65 | 57.4 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 117.4 | |
1/2 | KQ2VD12-04□P | 27 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 31.9 | 67.8 | 57.4 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 128.8 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2VD04-02AP |
KQ2VD04-02NP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,841.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | -5~ 60 | 4 | R | 1/4 | 2 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | N/A | ||
฿ 413.07 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | -5~ 60 | 4 | R | 1/4 | 2 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ |
ข้อศอก | ข้อต่องอ คู่สากล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง