(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-touch โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· กะทัดรัด, น้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
· ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมด้านบนช่วยให้ขันให้แน่น ด้วยประแจหกเหลี่ยม สำหรับใช้ในพื้นที่ขนาดเล็ก
[โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้ได้ (มม.) เกลียวเชื่อมต่อ [R] ปุ่มปลดวงรี (หน้า 69) กลม (หน้า 178)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้บังคับ (นิ้ว) เกลียวเชื่อมต่อ [NPT] ปุ่มปลดวงรี (หน้า 77) กลม (หน้า190)
ลักษณะภายนอก หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2VS (ซีลหน้า)
ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2VS (ซีลหน้า)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | ข้อต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (Hex size) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VS01-34□P1 | 6.35 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 14 | 19.3 | 12.9 | 25 | 19.6 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 12.7 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VS03-34□P1 | 6.35 | 8.2 | 7.7 | 10 | 14 | 19.3 | 12.9 | 25 | 19.6 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 12.8 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VS05-34□P1 | 6.35 | 9.1 | 8.4 | 11 | 14 | 19.6 | 12.9 | 25 | 19.6 | 13.3 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 13.1 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | ข้อต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (Hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VS01-34□P | 6.35 | 7.1 | 14 | 19.3 | 12.9 | 25 | 19.6 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 12.7 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VS03-34□P | 6.35 | 8.2 | 14 | 19.3 | 12.9 | 25 | 19.6 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 12.8 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VS05-34□P | 6.35 | 9.1 | 14 | 19.6 | 12.9 | 25 | 19.6 | 13.3 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 13.1 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2VS07-34□P | 6.35 | 11.1 | 14 | 20.6 | 12.9 | 25 | 19.6 | 13.3 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 13.4 |
1/4 | KQ2VS07-35□P | 6.35 | 11.1 | 18 | 19.9 | 17.4 | 26.8 | 18.7 | 13.3 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 20.9 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2VS09-34□P | 8 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 14.3 | 25.2 | 19.8 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 19.6 |
1/4 | KQ2VS09-35□P | 8 | 13.2 | 18 | 23.5 | 17.2 | 28.2 | 20.1 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 24.5 | |
3/8 | KQ2VS09-36□P | 8 | 13.2 | 22 | 23.1 | 17.9 | 29.8 | 21.7 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 35.1 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2VS11-35□P | 8 | 15.4 | 20.6 | 25.8 | 18.3 | 29.5 | 21.4 | 15.6 | 23.4 | 19.3 | 7 | 29.3 |
3/8 | KQ2VS11-36□P | 8 | 15.4 | 22 | 25.8 | 18.4 | 29.8 | 21.7 | 15.6 | 23.4 | 19.3 | 7 | 36.3 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2VS13-36□P | 9.53 | 19.3 | 27 | 30.5 | 18.6 | 32 | 23.9 | 17 | 38.8 | 34.3 | 9 | 57.6 |
1/2 | KQ2VS13-37□P | 9.53 | 19.3 | 27 | 30.5 | 21.3 | 34.7 | 24.3 | 17 | 38.8 | 34.3 | 9 | 70.9 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (Hex size) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VS04-01□P1 | 6 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 12.7 | 24.8 | 19.6 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 12.6 |
ø6 | 1/8 | KQ2VS06-01□P1 | 6 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 12.7 | 24.8 | 19.6 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 12.9 |
1/4 | KQ2VS06-02□P1 | 6 | 10.4 | 9.7 | 12 | 18 | 19.9 | 16.1 | 24.7 | 17.1 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 19.2 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (Hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VS04-01□P | 6 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 12.7 | 24.8 | 19.6 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 12.6 |
ø6 | 1/8 | KQ2VS06-01□P | 6 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 12.7 | 24.8 | 19.6 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 12.9 |
1/4 | KQ2VS06-02□P | 6 | 10.4 | 18 | 19.9 | 16.1 | 24.7 | 17.1 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 19.2 | |
ø8 | 1/8 | KQ2VS08-01□P | 8 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 14.1 | 25 | 19.8 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 19.3 |
1/4 | KQ2VS08-02□P | 8 | 13.2 | 18 | 23.5 | 16.7 | 27.7 | 20.1 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 23.8 | |
3/8 | KQ2VS08-03□P | 8 | 13.2 | 22 | 23.1 | 17.4 | 29.3 | 21.7 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 34.4 | |
ø10 | 1/4 | KQ2VS10-02□P | 8 | 15.9 | 20.6 | 25.9 | 18.1 | 29.2 | 21.6 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 29.2 |
3/8 | KQ2VS10-03□P | 8 | 15.9 | 22 | 25.9 | 18.2 | 29.3 | 21.7 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 35.6 | |
ø12 | 3/8 | KQ2VS12-03□P | 10 | 18.5 | 25.2 | 28.5 | 19.3 | 33 | 25.4 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 48.6 |
1/2 | KQ2VS12-04□P | 10 | 18.5 | 26 | 28.5 | 22.6 | 36.3 | 25.9 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 64.1 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2VS01-34AP1 |
KQ2VS01-34NP1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 265.55 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/8 | NPT | 1/8 | วงรี | สีเทาอ่อน | ||
฿ 274.84 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/8 | NPT | 1/8 | วงรี | สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ |
ข้อศอก | ข้อต่องอ สากล หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง