(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวมและถอดสายยาง
·กะทัดรัด น้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับแยกท่อออกเป็นสอง ปลายด้านตรงข้ามของข้อต่อทั้งสองที่มุม 90 °
ลักษณะภายนอก ข้อต่อสามทางรูปทรงตัวที เกลียวนอก (MBT) KQ2T (ซีลหน้า)
ดรออิ้งโครงร่าง บอกขนาด ข้อต่อสามทางรูปทรงตัวที เกลียวนอก (MBT) KQ2T (ซีลหน้า)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (Hex size) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2T01-33□P1 | 11.11 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 21.5 | 19.7 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 7.7 |
1/8 | KQ2T01-34□P1 | 12.7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 16.6 | 14.8 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 6.7 | |
1/4 | KQ2T01-35□P1 | 17.46 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 21.3 | 16.8 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 18.9 | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2T03-33□P1 | 11.11 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 21.1 | 19.8 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 16.3 |
1/8 | KQ2T03-34□P1 | 12.7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 16.2 | 14.9 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 7 | |
1/4 | KQ2T03-35□P1 | 17.46 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 21.9 | 17.9 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 19.2 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2T05-34□P1 | 12.7 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 16.7 | 15.8 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 7.3 |
1/4 | KQ2T05-35□P1 | 17.46 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 22.4 | 18.8 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 19.5 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรุ่นอื่น ๆ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (Hex size) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø3/16 | 1/8 | KQ2T05-01□P1 | 12 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 16 | 15.3 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 6.2 |
1/4 | KQ2T05-02□P1 | 17 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 20.4 | 17.3 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 15.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (Hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø3/16 | 1/8 | KQ2T05-01□P | 12 | 9.1 | 10 | 15 | 16 | 15.3 | 13.3 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 6.2 |
1/4 | KQ2T05-02□P | 17 | 9.1 | 10 | 15 | 20.4 | 17.3 | 13.3 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 15.5 | |
ø1/4 | 1/8 | KQ2T07-01□P | 12 | 11.1 | 10 | 15.6 | 17 | 17.3 | 13.3 | 14.4 | 12.4 | 4.5 | 6.9 |
1/4 | KQ2T07-02□P | 17 | 11.1 | 10 | 15.6 | 21.4 | 19.3 | 13.3 | 14.4 | 12.4 | 4.5 | 16.2 | |
3/8 | KQ2T07-03□P | 21 | 11.1 | 10 | 15.6 | 23.4 | 21.3 | 13.3 | 14.4 | 12.4 | 4.5 | 31.5 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรุ่นอื่น ๆ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว G | รุ่น | H (Hex size) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2T04-G01□1 | 12 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 7 |
1/4 | KQ2T04-G02□1 | 17 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 20.3 | 17.9 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 17.4 | |
ø6 | 1/8 | KQ2T06-G01□1 | 12 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 17.9 | 17.6 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 7.6 |
1/4 | KQ2T06-G02□1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 21.4 | 20.1 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 18.1 | |
3/8 | KQ2T06-G03□1 | 21 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 22.4 | 20.1 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 29.8 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรุ่นอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
KQ2T07-03AP |
KQ2T07-03NP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 249.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | -5~ 60 | 1/4 | R | 3/8 | 2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 272.01 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 9 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | -5~ 60 | 1/4 | R | 3/8 | 2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | Double Port Tee Union |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง