(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวมและถอดสายยาง
·กะทัดรัด น้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· โดยทั่วไปใช้ในลักษณะเดียวกับข้อต่องอ ยูเนี่ยน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ท่อหลายระดับได้ด้วย ส่วนงอของปลั๊ก เพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างข้อต่อ
ลักษณะภายนอก ข้อต่องอ เกลียวนอก แบบขยาย : KQ2W (ซีลหน้า)
ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด ข้อต่องอ เกลียวนอก แบบขยาย : KQ2W (ซีลหน้า)
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (hex size) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | With rib | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2W01-33□P1 | 11.11 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 33.2 | 31.4 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 14.3 | - |
1/8 | KQ2W01-34□P1 | 12.7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 30.3 | 28.5 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 18 | - | |
1/4 | KQ2W01-35□P1 | 17.46 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 33 | 28.5 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 39.9 | - | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2W03-33□P1 | 11.11 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 32.7 | 31.4 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 14.4 | ● |
1/8 | KQ2W03-34□P1 | 12.7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 29.9 | 28.6 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 18.2 | ● | |
1/4 | KQ2W03-35□P1 | 17.46 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 33.5 | 29.5 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 40.1 | ● | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2W05-34□P1 | 12.7 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 30.4 | 29.5 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 18.4 | - |
1/4 | KQ2W05-35□P1 | 17.46 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 34 | 30.5 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 40.3 | - |
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | With rib | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2W01-33□P | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.5 | 33.2 | 31.4 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 14.3 | - |
1/8 | KQ2W01-34□P | 12.7 | 7.1 | 10 | 14.5 | 30.3 | 28.5 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 18 | - | |
1/4 | KQ2W01-35□P | 17.46 | 7.1 | 10 | 14.5 | 33 | 28.5 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 39.9 | - | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2W03-33□P | 11.11 | 8.2 | 10 | 14.8 | 32.7 | 31.4 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 14.4 | ● |
1/8 | KQ2W03-34□P | 12.7 | 8.2 | 10 | 14.8 | 29.9 | 28.6 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 18.2 | ● | |
1/4 | KQ2W03-35□P | 17.46 | 8.2 | 10 | 14.8 | 33.5 | 29.5 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 40.1 | ● | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2W05-34□P | 12.7 | 9.1 | 10 | 15 | 30.4 | 29.5 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 18.4 | - |
1/4 | KQ2W05-35□P | 17.46 | 9.1 | 10 | 15 | 34 | 30.5 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 40.3 | - | |
ø1/4 | 1/16 | KQ2W07-33□P | 11.11 | 11.1 | 10 | 15.6 | 34.2 | 34.4 | 13.3 | 6.8 | 6.8 | 3.5 | 15 | ● |
1/8 | KQ2W07-34□P | 12.7 | 11.1 | 10 | 15.6 | 31.4 | 31.5 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 18.7 | ● | |
1/4 | KQ2W07-35□P | 17.46 | 11.1 | 10 | 15.6 | 35 | 32.5 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 40.7 | ● | |
3/8 | KQ2W07-36□P | 22 | 11.1 | 10 | 15.6 | 35.5 | 33 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 67.5 | ● | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2W09-34□P | 12.7 | 13.2 | 10 | 16.4 | 32.4 | 33.6 | 14.2 | 11.3 | 11.3 | 4.5 | 19.5 | ● |
1/4 | KQ2W09-35□P | 17.46 | 13.2 | 12 | 17.2 | 37.1 | 35.6 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 38.9 | ● | |
3/8 | KQ2W09-36□P | 22 | 13.2 | 12 | 17.2 | 38.6 | 37.1 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 69.6 | ● | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2W11-35□P | 17.46 | 15.4 | 17 | 19.3 | 45.1 | 44.7 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 49.7 | ● |
3/8 | KQ2W11-36□P | 22 | 15.4 | 17 | 19.3 | 42 | 41.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 55.8 | ● | |
1/2 | KQ2W11-37□P | 28.57 | 15.4 | 17 | 19.3 | 47.3 | 44.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 128.9 | ● | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2W13-35□P | 17.46 | 19.3 | 17 | 21.5 | 47 | 48.6 | 17 | 50.3 | 44.4 | 9 | 52 | - |
3/8 | KQ2W13-36□P | 22 | 19.3 | 17 | 21.8 | 47.9 | 49.5 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 86.7 | - | |
1/2 | KQ2W13-37□P | 28.57 | 19.3 | 17 | 21.8 | 53 | 52.3 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 168 | - |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø3/16 | 1/8 | KQ2W05-01□P1 | 12 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 29.7 | 29 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 15.7 |
1/4 | KQ2W05-02□P1 | 17 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 32 | 29 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 35.1 |
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | With rib | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø3/16 | 1/8 | KQ2W05-01□P | 12 | 9.1 | 10 | 15 | 29.7 | 29 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 15.7 | - |
1/4 | KQ2W05-02□P | 17 | 9.1 | 10 | 15 | 32 | 29 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 35.1 | - | |
ø1/4 | 1/8 | KQ2W07-01□P | 12 | 11.1 | 10 | 15.6 | 30.7 | 31 | 13.3 | 11.6 | 10.0 | 4.5 | 16 | ● |
1/4 | KQ2W07-02□P | 17 | 11.1 | 10 | 15.6 | 33 | 31 | 13.3 | 11.6 | 10.0 | 4.5 | 35.4 | ● | |
3/8 | KQ2W07-03□P | 21 | 11.1 | 10 | 15.6 | 35 | 33 | 13.3 | 11.6 | 10.0 | 4.5 | 62.8 | ● | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2W09-01□P | 12 | 13.2 | 10 | 16.4 | 31.7 | 33.1 | 14.2 | 11.6 | 11.6 | 4.5 | 16.7 | ● |
1/4 | KQ2W09-02□P | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 36.1 | 35.1 | 14.2 | 21.5 | 14.9 | 6 | 35.4 | ● | |
3/8 | KQ2W09-03□P | 21 | 13.2 | 12 | 17.2 | 38.1 | 37.1 | 14.2 | 21.5 | 14.9 | 6 | 64.7 | ● | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2W11-02□P | 17 | 15.4 | 17 | 19.3 | 49.9 | 50 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7 | 54.1 | ● |
3/8 | KQ2W11-03□P | 21 | 15.4 | 17 | 19.3 | 44.5 | 44.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7 | 57.5 | ● | |
1/2 | KQ2W11-04□P | 27 | 15.4 | 17 | 19.3 | 49.3 | 46.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7 | 122.5 | ● | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2W13-02□P | 17 | 19.3 | 17 | 21.5 | 51.8 | 53.9 | 17 | 56.7 | 44.4 | 9 | 56.4 | - |
3/8 | KQ2W13-03□P | 21 | 19.3 | 17 | 21.8 | 47.4 | 49.5 | 17 | 56.7 | 44.4 | 9.5 | 81.6 | - | |
1/2 | KQ2W13-04□P | 27 | 19.3 | 17 | 21.8 | 52 | 51.3 | 17 | 56.7 | 44.4 | 9.5 | 143.9 | - |
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | With rib | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø3.2 | 1/8 | KQ2W23-01□P1 | 12 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 29.6 | 28 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 15.3 | - |
1/4 | KQ2W23-02□P1 | 17 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 31 | 27 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 34.6 | - | |
ø4 | 1/8 | KQ2W04-01□P1 | 12 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 29.2 | 28.1 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 15.5 | ● |
1/4 | KQ2W04-02□P1 | 17 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 31.5 | 28 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 34.9 | ● | |
ø6 | 1/8 | KQ2W06-01□P1 | 12 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 30.3 | 30.3 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 15.9 | - |
1/4 | KQ2W06-02□P1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 32.6 | 30.2 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 35.3 | - | |
3/8 | KQ2W06-03□P1 | 21 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 34.6 | 32.2 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 62.8 | - |
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | With rib | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø3.2 | 1/8 | KQ2W23-01□P | 12 | 7.1 | 10 | 14.5 | 29.6 | 28 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 15.3 | - |
1/4 | KQ2W23-02□P | 17 | 7.1 | 10 | 14.5 | 31 | 27 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 34.6 | - | |
ø4 | 1/8 | KQ2W04-01□P | 12 | 8.2 | 10 | 14.8 | 29.2 | 28.1 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 15.5 | ● |
1/4 | KQ2W04-02□P | 17 | 8.2 | 10 | 14.8 | 31.5 | 28 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 34.9 | ● | |
ø6 | 1/8 | KQ2W06-01□P | 12 | 10.4 | 10 | 15.5 | 30.3 | 30.3 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 15.9 | - |
1/4 | KQ2W06-02□P | 17 | 10.4 | 10 | 15.5 | 32.6 | 30.2 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 35.3 | - | |
3/8 | KQ2W06-03□P | 21 | 10.4 | 10 | 15.5 | 34.6 | 32.2 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 62.8 | - | |
ø8 | 1/8 | KQ2W08-01□P | 12 | 13.2 | 10 | 16.4 | 31.7 | 33.1 | 14.2 | 10.9 | 10.9 | 4.5 | 16.7 | ● |
1/4 | KQ2W08-02□P | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 36.1 | 35.1 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 35.4 | ● | |
3/8 | KQ2W08-03□P | 21 | 13.2 | 12 | 17.2 | 38.1 | 37.1 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 64.7 | ● | |
ø10 | 1/4 | KQ2W10-02□P | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 50.1 | 50.5 | 15.6 | 33.5 | 23.8 | 7.5 | 54.3 | ● |
3/8 | KQ2W10-03□P | 21 | 15.9 | 17 | 19.3 | 44.7 | 45.1 | 15.6 | 33.5 | 23.8 | 7.5 | 57.8 | ● | |
1/2 | KQ2W10-04□P | 27 | 15.9 | 17 | 19.3 | 49.5 | 47.1 | 15.6 | 33.5 | 23.8 | 7.5 | 122.8 | ● | |
ø12 | 1/4 | KQ2W12-02□P | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 51.4 | 53.1 | 17 | 47.7 | 37.7 | 9 | 56 | ● |
3/8 | KQ2W12-03□P | 21 | 18.5 | 17 | 21.5 | 46 | 47.7 | 17 | 47.7 | 37.7 | 9 | 59.7 | ● | |
1/2 | KQ2W12-04□P | 27 | 18.5 | 17 | 21.5 | 50.8 | 49.7 | 17 | 47.7 | 37.7 | 9 | 124.6 | ● | |
ø16 | 1/4 | KQ2W16-02□P | 17 | 23.8 | 17 | 25.1 | 54.1 | 58.4 | 20.6 | 47.7 | 47.7 | 9 | 60.4 | ● |
3/8 | KQ2W16-03□P | 22 | 23.8 | 21 | 27.1 | 57 | 61.3 | 20.6 | 71 | 58.9 | 11 | 89.1 | - | |
1/2 | KQ2W16-04□P | 27 | 23.8 | 21 | 27.1 | 59 | 60.5 | 20.6 | 100 | 58.9 | 13 | 155.9 | - |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว G | รุ่น | H (hex size) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | With rib | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2W04-G01□1 | 12 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 30.5 | 29.1 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 16.5 | ● |
1/4 | KQ2W04-G02□1 | 17 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 31.2 | 28.8 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 35.8 | ● | |
ø6 | 1/8 | KQ2W06-G01□1 | 12 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 31.6 | 31.3 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 17 | - |
1/4 | KQ2W06-G02□1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 32.3 | 31 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 36.2 | - | |
3/8 | KQ2W06-G03□1 | 21 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 33.3 | 31 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 59.4 | - |
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว G | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | With rib | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2W04-G01□ | 12 | 8.2 | 10 | 14.8 | 30.5 | 29.1 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 16.5 | ● |
1/4 | KQ2W04-G02□ | 17 | 8.2 | 10 | 14.8 | 31.2 | 28.8 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 35.8 | ● | |
ø6 | 1/8 | KQ2W06-G01□ | 12 | 10.4 | 10 | 15.5 | 31.6 | 31.3 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 17 | - |
1/4 | KQ2W06-G02□ | 17 | 10.4 | 10 | 15.5 | 32.3 | 31 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 36.2 | - | |
3/8 | KQ2W06-G03□ | 21 | 10.4 | 10 | 15.5 | 33.3 | 31 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 59.4 | - | |
ø8 | 1/8 | KQ2W08-G01□ | 12 | 13.2 | 10 | 16.4 | 33 | 34.1 | 14.2 | 10.9 | 10.9 | 4.5 | 17.8 | ● |
1/4 | KQ2W08-G02□ | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 36.5 | 36.6 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 37.5 | ● | |
3/8 | KQ2W08-G03□ | 21 | 13.2 | 12 | 17.2 | 37.5 | 36.6 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 63.9 | ● | |
ø10 | 1/4 | KQ2W10-G02□ | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 48.8 | 50.3 | 15.6 | 33.5 | 23.8 | 7.5 | 45.1 | ● |
3/8 | KQ2W10-G03□ | 21 | 15.9 | 17 | 19.3 | 46.6 | 47.1 | 15.6 | 33.5 | 23.8 | 7.5 | 62.6 | ● | |
1/2 | KQ2W10-G04□ | 27 | 15.9 | 17 | 19.3 | 48.1 | 47.1 | 15.6 | 33.5 | 23.8 | 7.5 | 120.2 | ● | |
ø12 | 1/4 | KQ2W12-G02□ | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 50.1 | 52.9 | 17 | 47.7 | 37.7 | 9 | 46.9 | ● |
3/8 | KQ2W12-G03□ | 21 | 18.5 | 17 | 21.5 | 47.9 | 49.7 | 17 | 47.7 | 37.7 | 9 | 64.5 | ● | |
1/2 | KQ2W12-G04□ | 27 | 18.5 | 17 | 21.5 | 49.4 | 49.7 | 17 | 47.7 | 37.7 | 9 | 122.1 | ● | |
ø16 | 3/8 | KQ2W16-G03□ | 21 | 23.8 | 21 | 27.1 | 57.4 | 61.8 | 20.6 | 71 | 58.9 | 11 | 71.7 | - |
1/2 | KQ2W16-G04□ | 27 | 23.8 | 21 | 27.1 | 58.1 | 61 | 20.6 | 100 | 58.9 | 13 | 144.1 | - |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2W07-34AP |
KQ2W07-34NP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/4 | NPT | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | N/A | ||
฿ 81.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/4 | NPT | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ |
ข้อศอก | ข้อศอกยาว | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
สี | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง