(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
· สามารถใช้ สุญญากาศ ได้ตั้งแต่ -100 kPa
· วัสดุ ส่วนเกลียว / กระบวนการเตรียมผิว (ใช่หรือไม่): Class 2
· กระบวนการเตรียมผิว ที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่ การชุบผิว), ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อที่ เหล็กฉาก จากส่วน เกลียวใน
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "G" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงกลมที่สมบูรณ์แบบรูปไข่ (หน้า 60) (P. 169)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "R" , วงรี (P. 68) วงกลมที่สมบูรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ (P. 177)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "NPT" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 76) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 189)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ที่ใช้บังคับ นิ้ว เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ "R" รีลี บุชชิ่ง รูปไข่ (หน้า 84) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 198)
ดรออิ้งโครงร่าง ข้อต่องอ เกลียวนอก KQ2L (ซีลปะเก็น)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ใช้งานได้ ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว G | รุ่น | H (width Across flats) | øD1 | ปลด ขนาดปุ่ม | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางรู | น้ำหนัก g | Rib ✓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2L04-G01□1 | 12 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 6.3 | ● |
1/4 | KQ2L04-G02□1 | 17 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 20.3 | 17.9 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 16.7 | ● | |
ø6 | 1/8 | KQ2L06-G01□1 | 12 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 17.9 | 17.6 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 6.7 | - |
1/4 | KQ2L06-G02□1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 21.4 | 20.1 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 17.2 | - | |
3/8 | KQ2L06-G03□1 | 21 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 22.4 | 20.1 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 28.9 | - |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ดรออิ้งโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | ISO 16030 (เกลียวท่อแบบขนาน) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | แหวนซีล |
หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
ตัวเครื่อง | C3604, PBT |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง, แหวนซีล | NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2L12-04AP |
KQ2L12-04NP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122.40 ฿ 102.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 12 | R | 1/2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 138.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 12 | R | 1/2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง