1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก ซีรีส์ KQ2 เกลียวนอก ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็วแบบสัมผัสเดียว KQ2H (ซีล ปะเก็น ชั่น) (รหัสสินค้า)

คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก ซีรีส์ KQ2 เกลียวนอก ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็วแบบสัมผัสเดียว KQ2H (ซีล ปะเก็น ชั่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว ของ SMC, ข้อต่อแบบขัน: KQ2H. (ซีล ใบหน้า)
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อในทิศทางเดียวกันจากส่วน เกลียวใน

[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "G" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงกลมที่สมบูรณ์แบบรูปไข่ (หน้า 60) (P. 168)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "R" , วงรี (P. 68) วงกลมที่สมบูรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ (P. 176)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "NPT" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 76) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 188)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ที่ใช้บังคับ นิ้ว เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ "R" รีลี บุชชิ่ง รูปไข่ (หน้า 84) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 198)

ตัวอย่างรายละเอียดข้อต่อเกลียวนอก รุ่น KQ2H (ซีลปะเก็น)

ขั้วต่อตัวผู้ KQ2H (ซีลปะเก็น) KQ2H01, ซีรี่ส์ 05/ ซีรี่ส์ KQ2H01-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H03-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H05-34, 35 ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์

ขั้วต่อตัวผู้ KQ2H (ซีลปะเก็น) KQ2H01, ซีรี่ส์ 05/ ซีรี่ส์ KQ2H01-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H03-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H05-34, 35 ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างสเปค ข้อต่อเกลียวนอก รุ่นKQ2H (ซีลปะเก็น)

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหต ุ1:
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2:-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C
(ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งISO 16030 (เกลียวท่อแบบขนาน)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนเกลียวแหวนซีล
  • หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
  • * หมายเหตุ 2: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

วัสดุส่วนประกอบหลัก

ตัวเครื่องC3604, PBT
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริง, แหวนซีลNBR

ตัวอย่างขนาด ข้อต่อเกลียวนอก รุ่น KQ2H (ซีลปะเก็น )

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2H01/05

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2H01/05

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2H01/05

ขนาดปุ่มปลดล็อค ซีรีส์ KQ2H01/05

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาดปุ่มปล่อย ซีรีส์ KQ2H01/05

ดรออิ้งบอกขนาดปุ่มปล่อย ซีรีส์ KQ2H01/05

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øDปลด
ขนาดปุ่ม
LAMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2H01-01□P1126.76.79.514.18.913.33.42.92.56.3
1/4KQ2H01-02□P1176.76.79.5157.413.33.42.92.515.1
ø3/161/8KQ2H05-01□P1128.38.41116.711.513.37.86.53.56.8
1/4KQ2H05-02□P1178.38.411157.413.37.86.53.513.9
  • * □: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

ขนาดของ ซีรี่ส์ KQ2H01-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H03-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H05-34, 35

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ตัวอย่างดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2H01-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H03-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H05-34, 35

ตัวอย่างดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2H01-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H03-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H05-34, 35

ขนาดปุ่มปลดล็อค ซีรี่ส์ KQ2H01-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H03-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H05-34, 35

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาดปุ่มปลดล็อค  ซีรี่ส์ KQ2H01-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H03-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H05-34, 35

ดรออิ้งบอกขนาดปุ่มปลดล็อค ซีรี่ส์ KQ2H01-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H03-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H05-34, 35

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
øDปลด
ขนาดปุ่ม
LAMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/16KQ2H01-33□P111.116.76.79.516.811.413.332.52.514.9
1/8KQ2H01-34□P112.76.76.79.514.38.913.332.52.58.7
1/4KQ2H01-35□P117.466.76.79.515.67.513.33.42.92.516.6
ø5/321/16KQ2H03-33□P111.117.77.7101913.613.34.83.4313.9
1/8KQ2H03-34□P112.77.77.71016.41113.34.83.437.6
1/4KQ2H03-35□P117.467.77.71015.67.513.34.83.4316
ø3/161/8KQ2H05-34□P112.78.38.41116.911.513.37.86.53.67.8
1/4KQ2H05-35□P117.468.38.41115.67.513.37.86.53.515.3
  • * □: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
รหัสสินค้า
KQ2H12-04AP
KQ2H12-04NP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 83.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง12R1/2วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 93.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)12R1/2วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่อแบบขัน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1 สี สีขาว