(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว ของ SMC, ข้อต่อแบบขัน: KQ2H. (ซีล ใบหน้า)
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อในทิศทางเดียวกันจากส่วน เกลียวใน
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "G" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงกลมที่สมบูรณ์แบบรูปไข่ (หน้า 60) (P. 168)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "R" , วงรี (P. 68) วงกลมที่สมบูรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ (P. 176)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "NPT" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 76) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 188)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ที่ใช้บังคับ นิ้ว เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ "R" รีลี บุชชิ่ง รูปไข่ (หน้า 84) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 198)
ขั้วต่อตัวผู้ KQ2H (ซีลปะเก็น) KQ2H01, ซีรี่ส์ 05/ ซีรี่ส์ KQ2H01-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H03-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H05-34, 35 ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | ISO 16030 (เกลียวท่อแบบขนาน) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | แหวนซีล |
ตัวเครื่อง | C3604, PBT |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง, แหวนซีล | NBR |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2H01/05
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาดปุ่มปล่อย ซีรีส์ KQ2H01/05
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD | ปลด ขนาดปุ่ม | L | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2H01-01□P1 | 12 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 14.1 | 8.9 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 6.3 |
1/4 | KQ2H01-02□P1 | 17 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 15 | 7.4 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 15.1 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2H05-01□P1 | 12 | 8.3 | 8.4 | 11 | 16.7 | 11.5 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 6.8 |
1/4 | KQ2H05-02□P1 | 17 | 8.3 | 8.4 | 11 | 15 | 7.4 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 13.9 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ตัวอย่างดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2H01-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H03-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H05-34, 35
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาดปุ่มปลดล็อค ซีรี่ส์ KQ2H01-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H03-33, 34, 35/ ซีรี่ส์ KQ2H05-34, 35
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | øD | ปลด ขนาดปุ่ม | L | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2H01-33□P1 | 11.11 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 16.8 | 11.4 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 14.9 |
1/8 | KQ2H01-34□P1 | 12.7 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 14.3 | 8.9 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 8.7 | |
1/4 | KQ2H01-35□P1 | 17.46 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 15.6 | 7.5 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 16.6 | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2H03-33□P1 | 11.11 | 7.7 | 7.7 | 10 | 19 | 13.6 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 13.9 |
1/8 | KQ2H03-34□P1 | 12.7 | 7.7 | 7.7 | 10 | 16.4 | 11 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 7.6 | |
1/4 | KQ2H03-35□P1 | 17.46 | 7.7 | 7.7 | 10 | 15.6 | 7.5 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 16 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2H05-34□P1 | 12.7 | 8.3 | 8.4 | 11 | 16.9 | 11.5 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.6 | 7.8 |
1/4 | KQ2H05-35□P1 | 17.46 | 8.3 | 8.4 | 11 | 15.6 | 7.5 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 15.3 |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2H07-36AP |
KQ2H07-36NP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/4 | NPT | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 162.56 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 9 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/4 | NPT | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่อแบบขัน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 | สี | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง