1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทสำหรับท่อทองเหลือง (ชิ้นส่วนสำรอง)

นัทสำหรับท่อทองเหลือง (ชิ้นส่วนสำรอง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • สินค้าที่แสดงในภาพคือ "ข้องอตัวผู้แบบ Bulkhead KQ2LE" ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

รายละเอียดสินค้า

นัทสำหรับท่อ (ชิ้นส่วนสำรอง) สำหรับฟิตติ้ง one-touch ของ SMC

รหัสสินค้า
KQ02-P01AJ
KQ04-P01A
KQ04-P01AJ
KQ06-P01A
KQ06-P01AJ
KQ08-P01A
KQ10-P01A
KQ12-P01A
KQ16-P01A
KQ23-P01AJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งPart Number ของผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานได้

฿ 10.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน KQ2E02-00AJ

฿ 34.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน KQ2E23-00A1, KQ2E04-00A1, KQ2E23-02A1,KQ2E04-01A1, KQ2E04-02A1, KQ2LE04-00A1

฿ 28.06

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน KQ2E04-00AJ

฿ 71.82

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน KQ2E06-00A1, KQ2E06-01A1, KQ2E06-02A1,KQ2E06-03A1, KQ2LE06-00A1

฿ 28.06

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน KQ2E06-00AJ

฿ 23.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน KQ2E08-00A, KQ2E08-01A, KQ2E08-02A,KQ2E08-03A, KQ2LE08-00A

฿ 37.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน KQ2E10-00A, KQ2E10-02A, KQ2E10-03A,KQ2LE10-00A

฿ 90.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน KQ2E12-00A, KQ2E12-03A, KQ2E12-04A,KQ2LE12-00A

฿ 213.54

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 45 วัน KQ2E16-00A,KQ2E16-03A, KQ2E16-04A

฿ 28.06

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน KQ2E23-00AJ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ รูปทรงอื่น ๆ น๊อตตัวเมีย