(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบ สี แบบวันทัช
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/การถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
· ติดเข้ากับปุ่มปลดล็อกเพื่อระบุสายยางเฉพาะตามสี ทำให้สามารถใช้งานท่อได้หลากหลาย
รหัสสี (□)
ลักษณะภายนอก ฝาครอบ สี (สำหรับปุ่มปลดล็อครูปวงรี)
ดรออิ้งบอกขนาด ฝาครอบ สี (สำหรับปุ่มปลดรูปวงรี)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | รุ่น | X | Y | L | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|
ø3.2 | KQ2C-23□B | 7.3 | 10 | 2.6 | 0.1 |
ø4 | KQ2C-04□B | 8.3 | 10.5 | 2.6 | 0.1 |
ø6 | KQ2C-06□B | 10.3 | 12.5 | 2.6 | 0.1 |
หน่วย: มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | รุ่น | X | Y | L | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|
ø1/8 | KQ2C-01□B | 7.3 | 10 | 2.6 | 0.1 |
ø3/16 | KQ2C-05□B | 8.95 | 11.5 | 2.6 | 0.1 |
หน่วย: มม.
ลักษณะภายนอก ฝาครอบ สี (สำหรับปุ่มปลดล็อครูปวงกลม)
ดรออิ้งบอกขนาด ฝาครอบ สี (สำหรับปุ่มปลดล็อครูปวงกลม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | รุ่น | øD1 | øD2 | L | น้ำหนัก g | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
ø2 | KQ2C-02□A | 6.1 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | - |
ø3.2 | KQ2C-23□A | 7.3 | 4.3 | 2.6 | 0.1 | |
ø4 | KQ2C-04□A | 8.3 | 5.2 | 2.6 | 0.1 | |
ø6 | KQ2C-06□A | 10.3 | 7.2 | 2.6 | 0.1 | |
ø8 | KQ2C-08□B | 13.6 | 9.2 | 2.6 | 0.1 | สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีปุ่มปลดล็อค ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่ขยายออก |
ø10 | KQ2C-10□B | 16.2 | 11.2 | 2.7 | 0.1 | |
ø12 | KQ2C-12□B | 18.8 | 13.2 | 2.7 | 0.2 | |
ø16 | KQ2C-16□B | 24.2 | 17.2 | 3.2 | 0.3 |
หน่วย: มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | รุ่น | øD1 | øD2 | L | น้ำหนัก g | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
ø1/8 | KQ2C-01□A | 7.3 | 4.3 | 2.6 | 0.1 | - |
ø3/16 | KQ2C-05□A | 9 | 5.9 | 2.6 | 0.1 | |
⌀1/4หมายเหตุ : | KQ2C-07□B | 11.5 | 7.5 | 2.6 | 0.1 | สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีปุ่มปลดล็อค ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่ขยายออก |
ø3/8 | KQ2C-11□B | 15.7 | 10.7 | 2.7 | 0.1 | |
ø1/2 | KQ2C-13□B | 19.6 | 13.9 | 2.7 | 0.2 |
หน่วย: มม.
หมายเหตุ: KQ2S07-32□, KQ2S07-33□S และ KQ2S07-34□S ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มีปุ่มปลดล็อคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่ขยายออก ฝาครอบ สี ที่ใช้ได้ คือ KQ2C-07□A
เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้งาน ได้มีการขยายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของปุ่มปลดล็อคในซีรีส์ KQ2 ใหม่
ฝาปิด สี ที่ใช้งานได้ จะแตกต่างกันระหว่างผลิตภัณฑ์ก่อนการเปลี่ยน และผลิตภัณฑ์หลังการเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้งาน
ติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิต หากไม่แน่ใจ
- | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ | รุ่น |
---|---|---|
ขนาดตามมาตราเมตริก | ø8, ø10, ø12, ø16 | ทุกประเภท* |
ขนาดนิ้ว | ø1/4 ", ø3/8 ", ø1/2 " |
* ไม่รวมรุ่นที่ไม่มีปุ่มปลดล็อค
ก่อนปล่อยปุ่มเปลี่ยน : ไม่มีเครื่องหมายที่ยื่นออกมา
หลังจากปล่อยปุ่มเปลี่ยน : มีเครื่องหมายที่ยื่นออกมา
ปุ่มปลดล็อคสำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง KQ2 หรือ ฝาครอบ สี KQ2C มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ สามารถระบุได้ว่ามี หรือไม่มีเครื่องหมายยื่นออกมาทางด้านซ้ายของโลโก้ของผู้ผลิต
วิธีการระบุจะเหมือนกัน สำหรับทั้งขนาดเมตริก และขนาดนิ้ว
* พร้อมกับการเปลี่ยนปุ่มปลดล็อค รุ่น สำหรับ ฝาครอบ สี KQ2C ได้ถูกเปลี่ยนจาก KQ2C-□A เป็น KQ2C-□B
รหัสสินค้า |
---|
KQ2C-01BA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 50 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
กำลังโหลด …
ประเภท | One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) |
รูปทรงอื่น ๆ | ฝาครอบ สี | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2C-01BA ในชุด ฝาครอบ สี KQ2C ข้อต่อแบบกดครั้งเดียว ซีรี่ส์ KQ2
รหัสสินค้า |
---|
KQ2C-01BB |
KQ2C-01BRA |
KQ2C-01BRB |
KQ2C-01BUA |
KQ2C-01BUB |
KQ2C-01CBA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.40 | 50 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | สีดำ | วงรี | ||
฿ 5.40 | 50 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | สีน้ำตาล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 5.40 | 50 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | สีน้ำตาล | วงรี | ||
฿ 5.40 | 50 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | สีน้ำเงิน | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 5.40 | 50 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | สีน้ำเงิน | วงรี | ||
฿ 5.40 | 50 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | สีฟ้าคราม | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง