1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์ KQ2N (ซีล) ข้อต่อฟิตติ้งแบบกดครั้งเดียวซีรี่ส์ KQ2 (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

อแดปเตอร์ KQ2N (ซีล) ข้อต่อฟิตติ้งแบบกดครั้งเดียวซีรี่ส์ KQ2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียวเฉพาะด้าน สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบสัมผัสเดียว และเกลียวตัวเมีย R
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการสวม/การถอด
· รองรับท่อและเชื่อมต่อขนาดเมตริก M, R และ Rc
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่จำกัด ในส่วนของตัวบอดี้และเกลียวสามารถหมุนได้ เพื่อให้สามารถจัดวางตำแหน่งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เชื่อมต่อข้อต่อท่อ และเกลียวตัวเมีย R

สเปค KQ2N (ซีล)

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ อแดปเตอร์ KQ2N (ซีล)

 

ดรออิ้งบอกขนาด KQ2N (ซีล)

 

ข้อต่อฟิตติ้งสายยางที่ใช้งานได้
ขนาด ⌀d
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
LA *Mเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ø41/8KQ2N04-01□S1028.325.211.92.54
ø61/8KQ2N06-01□S1028.325.211.944.1
1/4KQ2N06-02□S1432.828.114.8413.6
ø81/4KQ2N08-02□S1435.931.217615.7
3/8KQ2N08-03□S173630.916.7622.7
ø103/8KQ2N10-03□S1740.635.519.97.519.1

* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R
* □: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

 
รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ อแดปเตอร์ KQ2N (ซีล)

ส่วนสำคัญ.

ตัวเครื่องC3604, PBT, PP, SUS303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว)
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304, NBR

วัสดุ

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø3.2, ø4, ø6

สายยางที่ใช้งานได้

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
ช่วงความดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนเกลียวรวมกระบวนการซีล

สเปค

ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ 1: ข้อต่อที่ไม่มีส่วนเกลียว และตัวบอดี้เป็นเรซิ่นทั้งหมด โดยปราศจากทองแดง
หมายเหตุ 2: ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

รหัสสินค้า
KQ2N06-02NS-X35 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 109.80

฿ 91.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 606R1/4สีดำพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว/ ท่อเหล็ก ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR รูปทรงอื่น ๆ อแดปเตอร์/ตัวแปลง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2N06-02NS-X35 ในชุด อแดปเตอร์ KQ2N (ซีล) ข้อต่อฟิตติ้งแบบกดครั้งเดียวซีรี่ส์ KQ2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KQ2N04-01N
KQ2N04-01NS
KQ2N06-01A
KQ2N08-02A
KQ2N08-02A-X12
KQ2N08-02AS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 95.40

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 604R1/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 99.90

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 604R1/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 92.70

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 606R1/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 105.30

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 608R1/4สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 105.30

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 608R1/4สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อย บุชชิ่ง เปลี่ยนสี

฿ 91.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 608R1/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A