(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียวเฉพาะด้าน สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบสัมผัสเดียว และเกลียวตัวเมีย R
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการสวม/การถอด
· รองรับท่อและเชื่อมต่อขนาดเมตริก M, R และ Rc
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่จำกัด ในส่วนของตัวบอดี้และเกลียวสามารถหมุนได้ เพื่อให้สามารถจัดวางตำแหน่งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เชื่อมต่อข้อต่อท่อ และเกลียวตัวเมีย R
ดรออิ้งบอกขนาด KQ2N (ซีล)
ข้อต่อฟิตติ้งสายยางที่ใช้งานได้ ขนาด ⌀d | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | L | A * | M | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø4 | 1/8 | KQ2N04-01□S | 10 | 28.3 | 25.2 | 11.9 | 2.5 | 4 |
ø6 | 1/8 | KQ2N06-01□S | 10 | 28.3 | 25.2 | 11.9 | 4 | 4.1 |
1/4 | KQ2N06-02□S | 14 | 32.8 | 28.1 | 14.8 | 4 | 13.6 | |
ø8 | 1/4 | KQ2N08-02□S | 14 | 35.9 | 31.2 | 17 | 6 | 15.7 |
3/8 | KQ2N08-03□S | 17 | 36 | 30.9 | 16.7 | 6 | 22.7 | |
ø10 | 3/8 | KQ2N10-03□S | 17 | 40.6 | 35.5 | 19.9 | 7.5 | 19.1 |
* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R
* □: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ส่วนสำคัญ.
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
วัสดุ
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø3.2, ø4, ø6 |
สายยางที่ใช้งานได้
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศและน้ำ | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | รวมกระบวนการซีล |
สเปค
หมายเหตุ 1: ข้อต่อที่ไม่มีส่วนเกลียว และตัวบอดี้เป็นเรซิ่นทั้งหมด โดยปราศจากทองแดง
หมายเหตุ 2: ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
รหัสสินค้า |
---|
KQ2N06-01A |
KQ2N06-01N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | สเปค | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92.70 ฿ 77.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | -5~ 60 | 6 | R | 1/8 | สีขาว | ไม่มีกระบวนการซีล | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 95.40 ฿ 79.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | -5~ 60 | 6 | R | 1/8 | สีขาว | ไม่มีกระบวนการซีล | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | เกลียว/ ท่อเหล็ก | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | รูปทรงอื่น ๆ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง