(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch เฉพาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างตัวผู้และท่อผ่านแผง
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาที่ปรับปรุงคุณสมบัติการสวม/ถอด
· หัวจับ จับ ชิ้นงาน แน่นหนาและเพิ่ม แรงดูดจับ สายยาง
· ใช้แรงเพียงเล็กน้อยในการถอด เพื่อป้องกันไม่ให้หัวจับกระแทกลึกเกินไปในท่อ
· [ดูแค็ตตาล็อกที่นี่] / ดรออิ้งโครงร่างขนาด: pp. 24, 45, 54, 62, 128, 154, 162, 171
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อเกลียวตัวผู้และเชื่อมต่อท่อผ่านพาเนล ฯลฯ
· สามารถใช้งานกับไนล่อน ยูรีเทน ฯลฯ
ดรออิ้งบอกขนาด Bulkhead Connector KQ2E, รูปทรงปุ่มปล่อย : วงกลม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว Rc | รุ่น | T (M) | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | L1 | L2 | รูติดตั้ง | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø3.2 | 1/4 | KQ2E23-02□ | M12 × 1 | 17 | 14 | 28.7 | 14.3 | 13 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 31.2 |
ø4 | 1/8 | KQ2E04-01□ | M12 × 1 | 14 | 14 | 24.4 | 10 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 21.2 |
1/4 | KQ2E04-02□ | M12 × 1 | 17 | 14 | 29 | 14.6 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 30.9 | |
ø6 | 1/8 | KQ2E06-01□ | M14 × 1 | 17 | 17 | 23.6 | 9.2 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 28.9 |
1/4 | KQ2E06-02□ | M14 × 1 | 17 | 17 | 28.4 | 14 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 32.4 | |
3/8 | KQ2E06-03□ | M14 × 1 | 19 | 17 | 30.7 | 16.3 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 35.9 | |
ø8 | 1/8 | KQ2E08-01□ | M16 × 1 | 17 | 19 | 24.1 | 6.7 | 17 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 30.5 |
1/4 | KQ2E08-02□ | M16 × 1 | 17 | 19 | 28.4 | 11 | 17 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 33.1 | |
3/8 | KQ2E08-03□ | M16 × 1 | 19 | 19 | 31.7 | 14.3 | 17 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 37.4 | |
ø10 | 1/4 | KQ2E10-02□ | M20 × 1 | 22 | 24 | 29.3 | 9.9 | 21 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 63.8 |
3/8 | KQ2E10-03□ | M20 × 1 | 22 | 24 | 31.4 | 12 | 21 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 71.6 | |
ø12 | 3/8 | KQ2E12-03□ | M22 × 1 | 24 | 27 | 32.3 | 11.9 | 23 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 69.3 |
1/2 | KQ2E12-04□ | M22 × 1 | 24 | 27 | 37.7 | 17.3 | 23 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 72.7 | |
ø16 | 3/8 | KQ2E16-03□ | M28 × 1.5 | 30 | 32 | 34.4 | 11.5 | 29 | 20.6 | 96 | 67 | 13 | 122.2 |
1/2 | KQ2E16-04□ | M28 × 1.5 | 30 | 32 | 38.8 | 15.9 | 29 | 20.6 | 113 | 67 | 13 | 132.1 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงรี
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว Rc | รุ่น | T (M) | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | L1 | L2 | ขนาดปุ่มปลด | รูติดตั้ง | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø3.2 | 1/4 | KQ2E23-02□1 | M12 × 1 | 17 | 14 | 28.7 | 14.3 | 6.7 | 9.5 | 13 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 31.2 |
ø4 | 1/8 | KQ2E04-01□1 | M12 × 1 | 14 | 14 | 24.4 | 10 | 7.7 | 10 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 21.2 |
1/4 | KQ2E04-02□1 | M12 × 1 | 17 | 14 | 29 | 14.6 | 7.7 | 10 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 30.9 | |
ø6 | 1/8 | KQ2E06-01□1 | M14 × 1 | 17 | 17 | 23.6 | 9.2 | 9.7 | 12 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 28.9 |
1/4 | KQ2E06-02□1 | M14 × 1 | 17 | 17 | 28.4 | 14 | 9.7 | 12 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 32.4 | |
3/8 | KQ2E06-03□1 | M14 × 1 | 19 | 17 | 30.7 | 16.3 | 9.7 | 12 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 35.9 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | T (UNF) | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | L1 | L2 | รูติดตั้ง | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø1/8 | 1/4 | KQ2E01-35□ | 1/2-20 UNF | 17.46 | 17.46 | 28.7 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 33.3 |
ø5/32 | 1/4 | KQ2E03-35□ | 1/2-20 UNF | 17.46 | 17.46 | 29 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 33.3 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2E05-34□ | 9/16-18 UNF | 17.46 | 17.46 | 25.6 | 9.2 | 15 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 36.6 |
ø1/4 | 1/4 | KQ2E07-35□ | 9/16-18 UNF | 17.46 | 17.46 | 29.9 | 13.5 | 15 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 38.8 |
ø5/16 | 3/8 | KQ2E09-36□ | 3/4-16 UNF | 22.23 | 22.23 | 31 | 13.6 | 20 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 61.8 |
ø3/8 | 3/8 | KQ2E11-36□ | 7/8-14 UNF | 25.4 | 25.4 | 31.4 | 12 | 23 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 83.8 |
ø1/2 | 3/8 | KQ2E13-36□ | 1-12 UNF | 28.57 | 28.57 | 32 | 11.6 | 26 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 106.6 |
1/2 | KQ2E13-37□ | 1-12 UNF | 28.57 | 28.57 | 36.1 | 15.7 | 26 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 114.3 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงรี
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | T (UNF) | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | L1 | L2 | ขนาดปุ่มปลด | รูติดตั้ง | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø1/8 | 1/4 | KQ2E01-35□1 | 1/2-20 UNF | 17.46 | 17.46 | 28.7 | 13.3 | 6.7 | 9.5 | 13.5 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 33.3 |
ø5/32 | 1/4 | KQ2E03-35□1 | 1/2-20 UNF | 17.46 | 17.46 | 29 | 13.6 | 7.7 | 10 | 13.5 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 33.3 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2E05-34□1 | 9/16-18 UNF | 17.46 | 17.46 | 25.6 | 9.2 | 8.4 | 11 | 15 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 36.6 |
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต สำหรับประเภท และหมายเลขรุ่น นอกเหนือจากด้านบน
รหัสสินค้า |
---|
KQ2E12-03A |
KQ2E12-03N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 139.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | -5~ 60 | 12 | Rc | 3/8 | 1 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 156.60 ฿ 130.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | -5~ 60 | 12 | Rc | 3/8 | 1 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | Bulkhead ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง