(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ที่สามารถใช้เชื่อมต่อท่อผ่านแผงควบคุม
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา พร้อมการใส่/ถอดท่อที่ดีขึ้น
· หัวจับยึดชิ้นงานอย่างแน่นหนา และเพิ่มแรงจับสายยาง
· ใช้สำหรับแรงดันจากสุญญากาศต่ำถึง 1 MPa มีโปรไฟล์พิเศษที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของซีลและลดความต้านทานขณะสวมท่อ
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เชื่อมต่อท่อผ่านพาเนลได้
ดรออิ้งบอกขนาดข้อต่อ Bulkhead Union KQ2E (เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้กับ KQ)
ขนาดปุ่มปลดล็อค
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม. | รุ่น | T (M) | H (width across flats) | ปลด ขนาดปุ่ม | L | รูติดตั้ง | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||
ø3.2 | KQ2E23-00□1 | M12 × 1 | 14 | 6.7 | 9.5 | 27.3 | 13 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 24.1 |
ø4 | KQ2E04-00□1 | M12 × 1 | 14 | 7.7 | 10 | 27.3 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 22.9 |
ø6 | KQ2E06-00□1 | M14 × 1 | 17 | 9.7 | 12 | 27.3 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 28 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6 |
ท่อที่ใช้งานได้
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | ISO 16030 (เกลียวท่อแบบขนาน) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | แหวนซีล |
สเปค
ส่วนสำคัญ
ตัวเครื่อง | C3604, PBT |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง, แหวนซีล | NBR |
วัสดุ
หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
รหัสสินค้า |
---|
KQ2E04-00A1 |
KQ2E04-00N1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 74.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่] ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead | 4 | 4 | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 78.30 ฿ 48.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่] ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead | 4 | 4 | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ประเภทของการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อสายยาง | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 | สี | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง