1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อเดลต้ายูเนี่ยนตัวผู้ KQ2D (ยาแนว) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อเดลต้ายูเนี่ยนตัวผู้ KQ2D (ยาแนว) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ที่ใช้สำหรับแยกท่อทำมุม 90 องศา ใน 2 ทิศทางจากเกลียวใน
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการสวม/การถอด
· เหมาะสำหรับใช้กับท่อเมตริกและท่อเกลียวเชื่อมต่อแบบ R ปุ่มปลดล็อคสามารถใช้ได้ทั้งรูปวงรีหรือทรงกลม
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่จำกัด ในส่วนของตัวบอดี้และเกลียวสามารถหมุนได้ เพื่อให้สามารถจัดวางตำแหน่งได้
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นข้อต่อฟิตติ้งสำหรับท่อแยกได้

สเปค ข้อต่อ Male Delta Union รุ่น KQ2D (พร้อมซีล)

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Male Delta Union รุ่น KQ2D (พร้อมซีล)

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Male Delta Union รุ่น KQ2D (พร้อมซีล)

มุมมองด้านข้าง

มุมมองด้านข้าง

ขนาดปุ่มปลด (ใช้ได้กับประเภทวงรีเท่านั้น)

ขนาดปุ่มปลด (ใช้ได้กับประเภทวงรีเท่านั้น)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øDขนาดปุ่มปลดL1L2A *MQøOøNพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2D04-01□S1108.27.71015.823.324.313.35.763.2663.69.2
1/4KQ2D04-02□S1148.27.71015.827.727.113.35.763.2663.619
ø61/8KQ2D06-01□S11210.49.71216.824.326.413.36.763.213.9115.410.2
1/4KQ2D06-02□S11410.49.71216.828.729.213.36.763.213.9115.419.1
3/8KQ2D06-03□S11710.49.71216.830.130.213.36.763.213.9115.431

* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R
* □: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øDL1L2A *MQøOøNพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2D04-01□S108.215.823.324.313.35.763.2663.69.2
1/4KQ2D04-02□S148.215.827.727.113.35.763.2663.619
ø61/8KQ2D06-01□S1210.416.824.326.413.36.763.213.9115.410.2
1/4KQ2D06-02□S1410.416.828.729.213.36.763.213.9115.419.1
3/8KQ2D06-03□S1710.416.830.130.213.36.763.213.9115.431
ø81/8KQ2D08-01□S1413.218.826.329.814.28.484.226.318.2615.3
1/4KQ2D08-02□S1413.218.830.732.614.28.484.226.318.27.320.4
3/8KQ2D08-03□S1713.218.832.133.614.28.484.226.318.27.332.1
ø101/4KQ2D10-02□S1715.921.233.136.315.69.684.240.829924.9
3/8KQ2D10-03□S1715.921.234.537.315.69.684.240.8299.432.7
1/2KQ2D10-04□S2215.921.238.740.215.69.684.240.8299.460.6
ø121/4KQ2D12-02□S1918.523.635.5401710.784.257.245.2935
3/8KQ2D12-03□S1918.523.636.9411710.784.257.245.21138
1/2KQ2D12-04□S2218.523.641.143.91710.784.257.245.211.660
ส่วนสำคัญ

ส่วนสำคัญ

ตัวเครื่องC3604, PBT, PP, SUS303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว)
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304, NBR

วัสดุ

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø3.2, ø4, ø6

ใช้งานร่วมกับท่อ พร้อมปุ่มปลดรูปวงกลม

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
ช่วงความดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนเกลียวรวมกระบวนการซีล

สเปค

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

ใช้งานร่วมกับท่อ พร้อมปุ่มปลดรูปวงรี

ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ 1: ข้อต่อที่ไม่มีส่วนเกลียว และตัวบอดี้เป็นเรซิ่นทั้งหมด โดยปราศจากทองแดง
หมายเหตุ 2: ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

รหัสสินค้า
KQ2D06-01A-X35 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 73.80

฿ 61.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง6R1/82สีดำไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่อยูเนี่ยน เดลต้า
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2D06-01A-X35 ในชุด ข้อต่อเดลต้ายูเนี่ยนตัวผู้ KQ2D (ยาแนว) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KQ2D04-01AS-X35
KQ2D04-01AS1
KQ2D04-01N
KQ2D06-01A1
KQ2D06-01AS
KQ2D06-01AS-X35
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 103.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง4R1/82สีดำพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 72.00

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง4R1/82สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงรีสีเทาอ่อนN/A

฿ 70.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4R1/82สีขาวไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 195.48

10 ชิ้น 17 วัน [SUS303, SUS304] SUS303, SUS304[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง---------

฿ 78.30

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง6R1/82สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 113.40

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง6R1/82สีดำพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)