(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ที่ใช้สำหรับแยกท่อทำมุม 90 องศา ใน 2 ทิศทางจากเกลียวใน
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการสวม/การถอด
· เหมาะสำหรับใช้กับท่อเมตริกและท่อเกลียวเชื่อมต่อแบบ R ปุ่มปลดล็อคสามารถใช้ได้ทั้งรูปวงรีหรือทรงกลม
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่จำกัด ในส่วนของตัวบอดี้และเกลียวสามารถหมุนได้ เพื่อให้สามารถจัดวางตำแหน่งได้
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นข้อต่อฟิตติ้งสำหรับท่อแยกได้
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Male Delta Union รุ่น KQ2D (พร้อมซีล)
มุมมองด้านข้าง
ขนาดปุ่มปลด (ใช้ได้กับประเภทวงรีเท่านั้น)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD | ขนาดปุ่มปลด | L1 | L2 | A * | M | Q | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2D04-01□S1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 15.8 | 23.3 | 24.3 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 6 | 6 | 3.6 | 9.2 |
1/4 | KQ2D04-02□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 15.8 | 27.7 | 27.1 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 6 | 6 | 3.6 | 19 | |
ø6 | 1/8 | KQ2D06-01□S1 | 12 | 10.4 | 9.7 | 12 | 16.8 | 24.3 | 26.4 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 13.9 | 11 | 5.4 | 10.2 |
1/4 | KQ2D06-02□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 16.8 | 28.7 | 29.2 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 13.9 | 11 | 5.4 | 19.1 | |
3/8 | KQ2D06-03□S1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 16.8 | 30.1 | 30.2 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 13.9 | 11 | 5.4 | 31 |
* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R
* □: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD | L1 | L2 | A * | M | Q | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2D04-01□S | 10 | 8.2 | 15.8 | 23.3 | 24.3 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 6 | 6 | 3.6 | 9.2 |
1/4 | KQ2D04-02□S | 14 | 8.2 | 15.8 | 27.7 | 27.1 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 6 | 6 | 3.6 | 19 | |
ø6 | 1/8 | KQ2D06-01□S | 12 | 10.4 | 16.8 | 24.3 | 26.4 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 13.9 | 11 | 5.4 | 10.2 |
1/4 | KQ2D06-02□S | 14 | 10.4 | 16.8 | 28.7 | 29.2 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 13.9 | 11 | 5.4 | 19.1 | |
3/8 | KQ2D06-03□S | 17 | 10.4 | 16.8 | 30.1 | 30.2 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 13.9 | 11 | 5.4 | 31 | |
ø8 | 1/8 | KQ2D08-01□S | 14 | 13.2 | 18.8 | 26.3 | 29.8 | 14.2 | 8.4 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 15.3 |
1/4 | KQ2D08-02□S | 14 | 13.2 | 18.8 | 30.7 | 32.6 | 14.2 | 8.4 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.2 | 7.3 | 20.4 | |
3/8 | KQ2D08-03□S | 17 | 13.2 | 18.8 | 32.1 | 33.6 | 14.2 | 8.4 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.2 | 7.3 | 32.1 | |
ø10 | 1/4 | KQ2D10-02□S | 17 | 15.9 | 21.2 | 33.1 | 36.3 | 15.6 | 9.6 | 8 | 4.2 | 40.8 | 29 | 9 | 24.9 |
3/8 | KQ2D10-03□S | 17 | 15.9 | 21.2 | 34.5 | 37.3 | 15.6 | 9.6 | 8 | 4.2 | 40.8 | 29 | 9.4 | 32.7 | |
1/2 | KQ2D10-04□S | 22 | 15.9 | 21.2 | 38.7 | 40.2 | 15.6 | 9.6 | 8 | 4.2 | 40.8 | 29 | 9.4 | 60.6 | |
ø12 | 1/4 | KQ2D12-02□S | 19 | 18.5 | 23.6 | 35.5 | 40 | 17 | 10.7 | 8 | 4.2 | 57.2 | 45.2 | 9 | 35 |
3/8 | KQ2D12-03□S | 19 | 18.5 | 23.6 | 36.9 | 41 | 17 | 10.7 | 8 | 4.2 | 57.2 | 45.2 | 11 | 38 | |
1/2 | KQ2D12-04□S | 22 | 18.5 | 23.6 | 41.1 | 43.9 | 17 | 10.7 | 8 | 4.2 | 57.2 | 45.2 | 11.6 | 60 |
ส่วนสำคัญ
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
วัสดุ
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø3.2, ø4, ø6 |
ใช้งานร่วมกับท่อ พร้อมปุ่มปลดรูปวงกลม
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศและน้ำ | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | รวมกระบวนการซีล |
สเปค
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
ใช้งานร่วมกับท่อ พร้อมปุ่มปลดรูปวงรี
หมายเหตุ 1: ข้อต่อที่ไม่มีส่วนเกลียว และตัวบอดี้เป็นเรซิ่นทั้งหมด โดยปราศจากทองแดง
หมายเหตุ 2: ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
รหัสสินค้า |
---|
KQ2D04-01AS |
KQ2D04-01NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 4 | R | 1/8 | 2 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 74.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 4 | R | 1/8 | 2 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อยูเนี่ยน เดลต้า |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง