(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/การถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· สามารถใช้กับความดันสุญญากาศ -100 kpa หรือมากกว่า
· รูปร่าง: รวมทั้งหมด 51 รุ่น
· วัสดุส่วนเกลียว/ กระบวนการชุบผิว (มี/ไม่มี): 2 ประเภท
· กระบวนการชุบผิวที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่มีการชุบผิว) ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· ใช้ในการแยกท่อในทิศทางเดียวกันหรือทำมุม 90 องศาจากเกลียวตัวเมีย
ดรออิ้ง ข้อต่อ Male Run Tee รุ่น KQ2Y (ซีลปะเก็น)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว M | รุ่น | H (width Across flats) | øD1 | ปลด ขนาดปุ่ม | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางรู | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø3.2 | M3 × 0.5 | KQ2Y23-M3G1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 7 | 15.3 | 13.8 | 15.3 | 26.5 | 13.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 3.1 |
M5 × 0.8 | KQ2Y23-M5□1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 7 | 15.3 | 14.3 | 15.3 | 26.6 | 13.3 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | |
ø4 | M3 × 0.5 | KQ2Y04-M3G1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 14.3 | 15.4 | 27.1 | 13.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 3.4 |
M5 × 0.8 | KQ2Y04-M5□1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 14.8 | 15.4 | 27.2 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.9 | |
M6 × 1.0 | KQ2Y04-M6□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 15.8 | 15.4 | 27.2 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.9 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2Y06-M5□1 | 7 | 10.4 | 9.7 | 12 | 7 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 29.8 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.6 |
M6 × 1.0 | KQ2Y06-M6□1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 7 | 16.3 | 17.5 | 16.3 | 29.8 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 5.7 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ดรออิ้งโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø3.2, ø4, ø6 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | รวมกระบวนการซีล |
หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2Y04-M6A |
KQ2Y04-M6N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 4 | M | 6×1.0 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 81.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 4 | M | 6×1.0 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อสามทาง ทียูเนี่ยน (Service Tee Union) |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง