(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อ แยก จากส่วน เกลียวใน ในทิศทาง 90 องศาทั้งสองด้าน
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "R" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 18) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 119)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียวปล่อย "NPT" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 42) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 148)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียวปล่อย “R” เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 53) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 161)
* ผลิตตามสั่ง /สะอาด หน้า 27, 48, 55, 131, 156, 163
ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Male Branch Tee รุ่น KQ2T (พร้อมซีล)
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Male Branch Tee รุ่น KQ2T (พร้อมซีล)
สายยางที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก กรัม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2T01-33□S1 | 11.11 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 24.2 | 23.7 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 9.7 |
1/8 | KQ2T01-34□S1 | 11.11 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 16.6 | 17 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 6 | |
1/4 | KQ2T01-35□S1 | 14.29 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 21 | 20.2 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 15.6 | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2T03-33□S1 | 11.11 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 23.8 | 23.8 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 10 |
1/8 | KQ2T03-34□S1 | 11.11 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 16.2 | 17.1 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 6.3 | |
1/4 | KQ2T03-35□S1 | 14.29 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 21.6 | 21.3 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 15.9 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2T05-34□S1 | 11.11 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 16.7 | 18 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 6.6 |
1/4 | KQ2T05-35□S1 | 14.29 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 22.1 | 22.2 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 16.2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ 1: | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2T01-33□S | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.5 | 24.2 | 23.7 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 9.7 |
1/8 | KQ2T01-34□S | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.5 | 16.6 | 17 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 6 | |
1/4 | KQ2T01-35□S | 14.29 | 7.1 | 10 | 14.5 | 21 | 20.2 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 15.6 | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2T03-33□S | 11.11 | 8.2 | 10 | 14.8 | 23.8 | 23.8 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 10 |
1/8 | KQ2T03-34□S | 11.11 | 8.2 | 10 | 14.8 | 16.2 | 17.1 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 6.3 | |
1/4 | KQ2T03-35□S | 14.29 | 8.2 | 10 | 14.8 | 21.6 | 21.3 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 15.9 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2T05-34□S | 11.11 | 9.1 | 10 | 15 | 16.7 | 18 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 6.6 |
1/4 | KQ2T05-35□S | 14.29 | 9.1 | 10 | 15 | 22.1 | 22.2 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 16.2 | |
ø1/4 | 1/16 | KQ2T07-33□S | 11.11 | 11.1 | 10 | 15.6 | 25.3 | 26.8 | 13.3 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 11 |
1/8 | KQ2T07-34□S | 11.11 | 11.1 | 10 | 15.6 | 17.7 | 20 | 13.3 | 14 | 12.4 | 4.5 | 7.3 | |
1/4 | KQ2T07-35□S | 14.29 | 11.1 | 10 | 15.6 | 23.1 | 24.2 | 13.3 | 14 | 12.4 | 4.5 | 16.9 | |
3/8 | KQ2T07-36□S | 17.46 | 11.1 | 10 | 15.6 | 24.5 | 25.3 | 13.3 | 14 | 12.4 | 4.5 | 29.2 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2T09-34□S | 11.11 | 13.2 | 10 | 16.4 | 18.7 | 22.1 | 14.2 | 14 | 14 | 4.5 | 8.7 |
KQ2T09-34□QS | 12.7 | 13.2 | 12 | 17.2 | 23.5 | 26.9 | 14.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 11.7 | ||
1/4 | KQ2T09-35□S | 14.29 | 13.2 | 12 | 17.2 | 24.1 | 26.3 | 14.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 15.9 | |
3/8 | KQ2T09-36□S | 17.46 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.5 | 27.4 | 14.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 27.9 | |
ø3/8 | 1/8 | KQ2T11-34□S | 12.7 | 15.4 | 12 | 18.6 | 23.1 | 27.6 | 15.6 | 21.2 | 21.2 | 6 | 14.4 |
1/4 | KQ2T11-35□S | 17.46 | 15.4 | 17 | 19.3 | 28.5 | 31.8 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 24.1 | |
3/8 | KQ2T11-36□S | 17.46 | 15.4 | 17 | 19.3 | 29.1 | 32.1 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 22.2 | |
1/2 | KQ2T11-37□S | 22.23 | 15.4 | 17 | 19.3 | 33.3 | 34.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 48.7 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2T13-35□S | 17.46 | 19.3 | 17 | 21.5 | 30.4 | 35.7 | 17 | 57.3 | 50.6 | 9 | 28.1 |
3/8 | KQ2T13-36□S | 17.46 | 19.3 | 17 | 21.8 | 26.2 | 31.2 | 17 | 63.8 | 50.6 | 9.5 | 24.4 | |
1/2 | KQ2T13-37□S | 22.23 | 19.3 | 17 | 21.8 | 30.4 | 33.7 | 17 | 63.8 | 50.6 | 9.5 | 50.5 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* (A): อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก กรัม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø3/16 | 1/8 | KQ2T05-01□S1 | 10 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 16.7 | 18.1 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 5.8 |
1/4 | KQ2T05-02□S1 | 14 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 22.2 | 22 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 15.3 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม. | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก กรัม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø3.2 | 1/8 | KQ2T23-01□S1 | 10 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 16.6 | 17.1 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 5.2 |
1/4 | KQ2T23-02□S1 | 14 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 21.1 | 20 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 14.7 | |
ø4 | 1/8 | KQ2T04-01□S1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 16.2 | 17.2 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 5.5 |
1/4 | KQ2T04-02□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 21.7 | 21.1 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 15 | |
ø6 | 1/8 | KQ2T06-01□S1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 17.3 | 19.4 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 6.1 |
1/4 | KQ2T06-02□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 22.8 | 23.3 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 15.6 | |
3/8 | KQ2T06-03□S1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 24.1 | 24.2 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 27.4 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ 1: | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø3/16 | 1/8 | KQ2T05-01□S | 10 | 9.1 | 10 | 15 | 16.7 | 18.1 | 13.3 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 5.8 |
1/4 | KQ2T05-02□S | 14 | 9.1 | 10 | 15 | 22.2 | 22 | 13.3 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 15.3 | |
ø1/4 | 1/8 | KQ2T07-01□S | 10 | 11.1 | 10 | 15.6 | 17.7 | 20.1 | 13.3 | 14.4 | 12.4 | 4.5 | 6.5 |
1/4 | KQ2T07-02□S | 14 | 11.1 | 10 | 15.6 | 23.2 | 24 | 13.3 | 14.4 | 12.4 | 4.5 | 16 | |
3/8 | KQ2T07-03□S | 17 | 11.1 | 10 | 15.6 | 24.5 | 24.9 | 13.3 | 14.4 | 12.4 | 4.5 | 27.7 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2T09-01□S | 10 | 13.2 | 10 | 16.4 | 18.7 | 22.2 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 4.5 | 7.9 |
KQ2T09-01□QS | 12 | 13.2 | 12 | 17.2 | 23.5 | 27 | 14.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 11.0 | ||
1/4 | KQ2T09-02□S | 14 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.4 | 27.3 | 14.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 19.4 | |
3/8 | KQ2T09-03□S | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.5 | 27 | 14.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 26.5 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2T11-02□S | 17 | 15.4 | 17 | 19.3 | 28.4 | 31.4 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 23.9 |
3/8 | KQ2T11-03□S | 17 | 15.4 | 17 | 19.3 | 29.3 | 31.9 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 24.4 | |
1/2 | KQ2T11-04□S | 22 | 15.4 | 17 | 19.3 | 33.3 | 34.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 46.9 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2T13-02□S | 17 | 19.3 | 17 | 21.5 | 30.3 | 35.3 | 17 | 57.3 | 50.6 | 9 | 27.9 |
3/8 | KQ2T13-03□S | 17 | 19.3 | 17 | 21.8 | 28.4 | 33 | 17 | 63.8 | 50.6 | 9.5 | 27.4 | |
1/2 | KQ2T13-04□S | 22 | 19.3 | 17 | 21.8 | 30.4 | 33.7 | 17 | 63.8 | 50.6 | 9.5 | 48.8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม. | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ 1: | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø3.2 | 1/8 | KQ2T23-01□S | 10 | 7.1 | 10 | 14.5 | 16.6 | 17.1 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 5.2 |
1/4 | KQ2T23-02□S | 14 | 7.1 | 10 | 14.5 | 21.1 | 20 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 14.7 | |
ø4 | 1/8 | KQ2T04-01□S | 10 | 8.2 | 10 | 14.8 | 16.2 | 17.2 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 5.5 |
1/4 | KQ2T04-02□S | 14 | 8.2 | 10 | 14.8 | 21.7 | 21.1 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 15 | |
ø6 | 1/8 | KQ2T06-01□S | 10 | 10.4 | 10 | 15.5 | 17.3 | 19.4 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 6.1 |
1/4 | KQ2T06-02□S | 14 | 10.4 | 10 | 15.5 | 22.8 | 23.3 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 15.6 | |
3/8 | KQ2T06-03□S | 17 | 10.4 | 10 | 15.5 | 24.1 | 24.2 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 27.4 | |
ø8 | 1/8 | KQ2T08-01□S | 10 | 13.2 | 10 | 16.4 | 18.7 | 22.2 | 14.2 | 14 | 14 | 4.5 | 7.9 |
KQ2T08-01□QS | 12 | 13.2 | 12 | 17.2 | 23.5 | 27 | 14.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 11.0 | ||
1/4 | KQ2T08-02□S | 14 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.4 | 27.3 | 14.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 19.4 | |
3/8 | KQ2T08-03□S | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.5 | 27 | 14.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 26.5 | |
ø10 | 1/8 | KQ2T10-01□S | 12 | 15.9 | 12 | 18.6 | 23.5 | 28.4 | 15.6 | 21.6 | 14.9 | 6 | 13.9 |
1/4 | KQ2T10-02□S | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 28.6 | 31.9 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 24.3 | |
3/8 | KQ2T10-03□S | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 29.5 | 32.4 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 24.8 | |
1/2 | KQ2T10-04□S | 22 | 15.9 | 17 | 19.3 | 33.5 | 35.1 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 47.3 | |
ø12 | 1/4 | KQ2T12-02□S | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 29.9 | 34.5 | 17 | 57.2 | 45.2 | 9 | 27.3 |
3/8 | KQ2T12-03□S | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 30.8 | 35 | 17 | 57.2 | 45.2 | 9 | 28 | |
1/2 | KQ2T12-04□S | 22 | 18.5 | 17 | 21.5 | 34.8 | 37.7 | 17 | 57.2 | 45.2 | 9 | 50.4 | |
ø16 | 1/4 | KQ2T16-02□S | 17 | 23.8 | 17 | 25.1 | 32.6 | 39.8 | 20.6 | 57.2 | 57.2 | 9 | 35.5 |
3/8 | KQ2T16-03□S | 22 | 23.8 | 21 | 27.1 | 35.4 | 42.2 | 20.6 | 71 | 58.9 | 11 | 47.7 | |
1/2 | KQ2T16-04□S | 22 | 23.8 | 21 | 27.1 | 34.1 | 39.6 | 20.6 | 100 | 58.9 | 13 | 51.4 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* (A): อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R
รหัสสินค้า |
---|
KQ2T10-02AS |
KQ2T10-02NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.90 ฿ 56.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | - | -5~ 60 | 10 | R | 1/4 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 114.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | - | -5~ 60 | 10 | R | 1/4 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | Double Port Tee Union | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง