1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแยกสามทางทีตัวผู้ KQ2T (ยาแนว) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series (รหัสสินค้า)

ข้อต่อแยกสามทางทีตัวผู้ KQ2T (ยาแนว) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อ แยก จากส่วน เกลียวใน ในทิศทาง 90 องศาทั้งสองด้าน

[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "R" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 18) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 119)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียวปล่อย "NPT" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 42) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 148)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียวปล่อย “R” เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 53) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 161)
* ผลิตตามสั่ง /สะอาด หน้า 27, 48, 55, 131, 156, 163

สเปค ข้อต่อ Male Branch Tee รุ่น KQ2T (พร้อมซีล)

ข้อต่อ Male Branch Tee รุ่น KQ2T (พร้อมซีล) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Male Branch Tee รุ่น KQ2T (พร้อมซีล)

ข้อต่อ Male Branch Tee รุ่น KQ2T (พร้อมซีล) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Male Branch Tee รุ่น KQ2T (พร้อมซีล)

สายยางที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (นิ้ว)
เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก กรัม
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/16KQ2T01-33□S111.117.16.79.51014.524.223.713.33.42.92.59.7
1/8KQ2T01-34□S111.117.16.79.51014.516.61713.33.42.92.56
1/4KQ2T01-35□S114.297.16.79.51014.52120.213.33.42.92.515.6
ø5/321/16KQ2T03-33□S111.118.27.7101014.823.823.813.364.1310
1/8KQ2T03-34□S111.118.27.7101014.816.217.113.364.136.3
1/4KQ2T03-35□S114.298.27.7101014.821.621.313.364.1315.9
ø3/161/8KQ2T05-34□S111.119.18.411101516.71813.38.473.56.6
1/4KQ2T05-35□S114.299.18.411101522.122.213.38.473.516.2

เกลียวเชื่อมต่อ : NPT

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ 1:øD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/16KQ2T01-33□S11.117.11014.524.223.713.33.42.92.59.7
1/8KQ2T01-34□S11.117.11014.516.61713.33.42.92.56
1/4KQ2T01-35□S14.297.11014.52120.213.33.42.92.515.6
ø5/321/16KQ2T03-33□S11.118.21014.823.823.813.364.1310
1/8KQ2T03-34□S11.118.21014.816.217.113.364.136.3
1/4KQ2T03-35□S14.298.21014.821.621.313.364.1315.9
ø3/161/8KQ2T05-34□S11.119.1101516.71813.38.473.56.6
1/4KQ2T05-35□S14.299.1101522.122.213.38.473.516.2
ø1/41/16KQ2T07-33□S11.1111.11015.625.326.813.38.58.53.511
1/8KQ2T07-34□S11.1111.11015.617.72013.31412.44.57.3
1/4KQ2T07-35□S14.2911.11015.623.124.213.31412.44.516.9
3/8KQ2T07-36□S17.4611.11015.624.525.313.31412.44.529.2
ø5/161/8KQ2T09-34□S11.1113.21016.418.722.114.214144.58.7
KQ2T09-34□QS12.713.21217.223.526.914.226.318.2611.7
1/4KQ2T09-35□S14.2913.21217.224.126.314.226.318.2615.9
3/8KQ2T09-36□S17.4613.21217.225.527.414.226.318.2627.9
ø3/81/8KQ2T11-34□S12.715.41218.623.127.615.621.221.2614.4
1/4KQ2T11-35□S17.4615.41719.328.531.815.628.823.87.524.1
3/8KQ2T11-36□S17.4615.41719.329.132.115.628.823.87.522.2
1/2KQ2T11-37□S22.2315.41719.333.334.615.628.823.87.548.7
ø1/21/4KQ2T13-35□S17.4619.31721.530.435.71757.350.6928.1
3/8KQ2T13-36□S17.4619.31721.826.231.21763.850.69.524.4
1/2KQ2T13-37□S22.2319.31721.830.433.71763.850.69.550.5

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* (A): อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R

เกลียวเชื่อมต่อ : R

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก กรัม
XYไนล่อนยูรีเทน
ø3/161/8KQ2T05-01□S1109.18.411101516.718.113.38.473.55.8
1/4KQ2T05-02□S1149.18.411101522.22213.38.473.515.3
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม.เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก กรัม
XYไนล่อนยูรีเทน
ø3.21/8KQ2T23-01□S1107.16.79.51014.516.617.113.33.42.92.55.2
1/4KQ2T23-02□S1147.16.79.51014.521.12013.33.42.92.514.7
ø41/8KQ2T04-01□S1108.27.7101014.816.217.213.364.135.5
1/4KQ2T04-02□S1148.27.7101014.821.721.113.364.1315
ø61/8KQ2T06-01□S11010.49.7121015.517.319.413.313.9114.56.1
1/4KQ2T06-02□S11410.49.7121015.522.823.313.313.9114.515.6
3/8KQ2T06-03□S11710.49.7121015.524.124.213.313.9114.527.4
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ 1:øD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø3/161/8KQ2T05-01□S109.1101516.718.113.38.47.03.55.8
1/4KQ2T05-02□S149.1101522.22213.38.47.03.515.3
ø1/41/8KQ2T07-01□S1011.11015.617.720.113.314.412.44.56.5
1/4KQ2T07-02□S1411.11015.623.22413.314.412.44.516
3/8KQ2T07-03□S1711.11015.624.524.913.314.412.44.527.7
ø5/161/8KQ2T09-01□S1013.21016.418.722.214.214.414.44.57.9
KQ2T09-01□QS1213.21217.223.52714.226.318.2611.0
1/4KQ2T09-02□S1413.21217.225.427.314.226.318.2619.4
3/8KQ2T09-03□S1713.21217.225.52714.226.318.2626.5
ø3/81/4KQ2T11-02□S1715.41719.328.431.415.628.823.87.523.9
3/8KQ2T11-03□S1715.41719.329.331.915.628.823.87.524.4
1/2KQ2T11-04□S2215.41719.333.334.615.628.823.87.546.9
ø1/21/4KQ2T13-02□S1719.31721.530.335.31757.350.6927.9
3/8KQ2T13-03□S1719.31721.828.4331763.850.69.527.4
1/2KQ2T13-04□S2219.31721.830.433.71763.850.69.548.8
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม.เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ 1:øD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø3.21/8KQ2T23-01□S107.11014.516.617.113.33.42.92.55.2
1/4KQ2T23-02□S147.11014.521.12013.33.42.92.514.7
ø41/8KQ2T04-01□S108.21014.816.217.213.364.135.5
1/4KQ2T04-02□S148.21014.821.721.113.364.1315
ø61/8KQ2T06-01□S1010.41015.517.319.413.313.9114.56.1
1/4KQ2T06-02□S1410.41015.522.823.313.313.9114.515.6
3/8KQ2T06-03□S1710.41015.524.124.213.313.9114.527.4
ø81/8KQ2T08-01□S1013.21016.418.722.214.214144.57.9
KQ2T08-01□QS1213.21217.223.52714.226.318.2611.0
1/4KQ2T08-02□S1413.21217.225.427.314.226.318.2619.4
3/8KQ2T08-03□S1713.21217.225.52714.226.318.2626.5
ø101/8KQ2T10-01□S1215.91218.623.528.415.621.614.9613.9
1/4KQ2T10-02□S1715.91719.328.631.915.635.2257.524.3
3/8KQ2T10-03□S1715.91719.329.532.415.635.2257.524.8
1/2KQ2T10-04□S2215.91719.333.535.115.635.2257.547.3
ø121/4KQ2T12-02□S1718.51721.529.934.51757.245.2927.3
3/8KQ2T12-03□S1718.51721.530.8351757.245.2928
1/2KQ2T12-04□S2218.51721.534.837.71757.245.2950.4
ø161/4KQ2T16-02□S1723.81725.132.639.820.657.257.2935.5
3/8KQ2T16-03□S2223.82127.135.442.220.67158.91147.7
1/2KQ2T16-04□S2223.82127.134.139.620.610058.91351.4

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* (A): อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R

รหัสสินค้า
KQ2T05-34AS1
KQ2T05-34NS1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 193.67

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง--5~ 603/16NPT1/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงรีสีส้มN/A

฿ 245.42

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)--5~ 603/16NPT1/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงรีสีส้มN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด Double Port Tee Union จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2