(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อ แยก จากส่วน เกลียวใน ในทิศทาง 90 องศาทั้งสองด้าน
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "M" , วงรี (หน้า 18) วงกลมที่สมบูรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ (P. 119)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย “UNF” เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 42) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 148)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว ปล่อย " บุชชิ่ง" , วงรี (P. 92) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 206)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "Uni" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (P. 99) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 213)
* ผลิตตามสั่ง / ชุดสะอาด หน้า 27, 48, 93, 100, 131, 156, 207, 214
ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Male Branch Tee รุ่น KQ2T (ซีลปะเก็น)
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Male Branch Tee รุ่น KQ2T (ซีลปะเก็น)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว UNF | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2T01-32□1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 7 | 15.3 | 14.2 | 14.8 | 13.3 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 3.5 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2T03-32□1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 14.7 | 15.8 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว UNF | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2T01-32□ | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 14.2 | 14.8 | 13.3 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 3.5 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2T03-32□ | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 14.7 | 15.8 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.8 |
ø1/4 | 10-32 UNF | KQ2T07-32□ | 7 | 11.1 | 7 | 15.4 | 16 | 18.6 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.7 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว Uni | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2T01-U01□1 | 11.11 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 17.8 | 16.6 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 6.6 |
1/4 | KQ2T01-U02□1 | 14.29 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 19.1 | 16.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 12.7 | |
ø5/32 | 1/8 | KQ2T03-U01□1 | 11.11 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 17.4 | 16.7 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 6.9 |
1/4 | KQ2T03-U02□1 | 14.29 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 19.7 | 17.4 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 13 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2T05-U01□1 | 11.11 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 17.9 | 17.6 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 7.1 |
1/4 | KQ2T05-U02□1 | 14.29 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 20.2 | 18.3 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 13.3 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* (A): อ้างอิงขาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว Uni
* สำหรับหมายเลขรุ่นอื่นๆ อ้างอิงแคตตาล็อกของผู้ผลิต
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว M | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø3.2 | M3 × 0.5 | KQ2T23-M3G1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 7 | 15.3 | 13.8 | 14.7 | 13.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 3.1 |
M5 × 0.8 | KQ2T23-M5□1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 7 | 15.3 | 14.3 | 14.8 | 13.3 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | |
ø4 | M3 × 0.5 | KQ2T04-M3G1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 14.3 | 15.8 | 13.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 3.4 |
M5 × 0.8 | KQ2T04-M5□1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 14.8 | 15.9 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.9 | |
M6 × 1.0 | KQ2T04-M6□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.9 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2T06-M5□1 | 7 | 10.4 | 9.7 | 12 | 7 | 14.5 | 16.5 | 18.7 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.4 |
M6 × 1.0 | KQ2T06-M6□1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 7 | 14.5 | 17.5 | 18.7 | 13.3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 5.4 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* อ้างอิงแคตตาล็อกของผู้ผลิต สำหรับหมายเลขรุ่นอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
KQ2T10-U02A-X35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 160.20 ฿ 133.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 10 | Uni | 1/4 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | Double Port Tee Union |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2T10-U02A-X35 ในชุด ข้อต่อแยกสามทางทีตัวผู้ KQ2T (ซีลปะเก็น) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series
รหัสสินค้า |
---|
KQ2T01-32N1 |
KQ2T01-U01A |
KQ2T01-U01A1 |
KQ2T10-U02N |
KQ2T10-U03A |
KQ2T10-U03A-X35 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 206.42 | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/8 | UNF | 10-32 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 75.60 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/8 | Uni | 1/8 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 199.10 | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/8 | Uni | 1/8 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 116.10 | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 10 | Uni | 1/4 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 117.00 | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 10 | Uni | 3/8 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 170.10 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 10 | Uni | 3/8 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง