1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอขยายตัวผู้ KQ2W (ยาแนว) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่องอขยายตัวผู้ KQ2W (ยาแนว) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 53.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· โดยทั่วไปใช้ในลักษณะเดียวกับส ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่องอ ความแตกต่างจะใช้เมื่อท่อเป็นแบบสามมิติเพื่อป้องกันการรบกวนของ ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อ

[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "R" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 17) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 118)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "NPT" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 41) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 147)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียวปล่อย “R” เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 53) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 161)
* ผลิตตามสั่ง /สะอาด หน้า 27, 48, 55, 131, 156, 163

สเปค ข้อต่อ Extended Male Elbow รุ่น KQ2W (พร้อมซีล)

ข้อต่อ Extended Male Elbow รุ่น KQ2W (พร้อมซีล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Extended Male Elbow รุ่น KQ2W (พร้อมซีล)

ข้อต่อ Extended Male Elbow รุ่น KQ2W (พร้อมซีล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Extended Male Elbow รุ่น KQ2W (พร้อมซีล)

เกลียวเชื่อมต่อ : NPT

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
มีสัน
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/16KQ2W01-33□S111.117.16.79.51014.535.935.413.32.82.42.516.6-
1/8KQ2W01-34□S111.117.16.79.51014.530.330.713.32.82.42.513.9-
1/4KQ2W01-35□S114.297.16.79.51014.532.731.913.32.82.42.527.3-
ø5/321/16KQ2W03-33□S111.118.27.7101014.835.435.413.344316.7
1/8KQ2W03-34□S111.118.27.7101014.829.930.813.344314.1
1/4KQ2W03-35□S114.298.27.7101014.833.232.913.344327.5
ø3/161/8KQ2W05-34□S111.119.18.411101530.431.713.36.85.63.514.3-
1/4KQ2W05-35□S114.299.18.411101533.733.913.36.85.63.527.7-
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ 1:øD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
มีสัน
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/16KQ2W01-33□S11.117.11014.535.935.413.32.82.42.516.6-
1/8KQ2W01-34□S11.117.11014.530.330.713.32.82.42.513.9-
1/4KQ2W01-35□S14.297.11014.532.731.913.32.82.42.527.3-
ø5/321/16KQ2W03-33□S11.118.21014.835.435.413.344316.7
1/8KQ2W03-34□S11.118.21014.829.930.813.344314.1
1/4KQ2W03-35□S14.298.21014.833.232.913.344327.5
ø3/161/8KQ2W05-34□S11.119.1101530.431.713.36.85.63.514.3-
1/4KQ2W05-35□S14.299.1101533.733.913.36.85.63.527.7-
ø1/41/16KQ2W07-33□S11.1111.11015.636.938.413.36.86.83.517.3
1/8KQ2W07-34□S11.1111.11015.631.433.713.311.3104.514.6
1/4KQ2W07-35□S14.2911.11015.634.735.913.311.3104.528
3/8KQ2W07-36□S17.4611.11015.636.13713.311.3104.550.2
ø5/161/8KQ2W09-34□S11.1113.21016.432.435.814.211.311.34.515.4
KQ2W09-34□QS หมายเหตุ 2:12.713.21217.242.445.814.220.514.2626.4
1/4KQ2W09-35□S14.2913.21217.237.84014.220.514.2626.5
3/8KQ2W09-36□S17.4613.21217.239.241.114.220.514.2650
ø3/81/4KQ2W11-35□S17.4615.41719.348.351.615.628.823.87.554.3
3/8KQ2W11-36□S17.4615.41719.345.148.115.628.823.87.537.8
1/2KQ2W11-37□S22.2315.41719.349.350.615.628.823.87.586.5
ø1/21/4KQ2W13-35□S17.4619.31721.550.255.51750.344.4956.6-
3/8KQ2W13-36□S17.4619.31721.84651175644.49.542.8-
1/2KQ2W13-37□S22.2319.31721.850.253.5175644.49.595.5-

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว NPT

เกลียวเชื่อมต่อ : R

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø3/161/8KQ2W05-01□S1109.18.411101530.431.813.36.85.63.511.2
1/4KQ2W05-02□S1149.18.411101533.833.713.36.85.63.527.7
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
มีสัน
XYไนล่อนยูรีเทน
ø3.21/8KQ2W23-01□S1107.16.79.51014.530.330.813.32.82.42.510.8-
1/4KQ2W23-02□S1147.16.79.51014.532.831.713.32.82.42.527.3-
ø41/8KQ2W04-01□S1108.27.7101014.829.930.913.344311
1/4KQ2W04-02□S1148.27.7101014.833.332.713.344327.5
ø61/8KQ2W06-01□S11010.49.7121015.53133.113.310.98.64.511.4-
1/4KQ2W06-02□S11410.49.7121015.534.434.913.310.98.64.528-
3/8KQ2W06-03□S11710.49.7121015.535.735.813.310.98.64.547.4-
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ 1:øD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
มีสัน
ไนล่อนยูรีเทน
ø3/161/8KQ2W05-01□S109.1101530.431.813.36.85.63.511.2-
1/4KQ2W05-02□S149.1101533.833.713.36.85.63.527.7-
ø1/41/8KQ2W07-01□S1011.11015.631.433.813.311.610.04.511.5
1/4KQ2W07-02□S1411.11015.634.835.713.311.610.04.528
3/8KQ2W07-03□S1711.11015.636.136.613.311.610.04.547.4
ø5/161/8KQ2W09-01□S1013.21016.432.435.914.211.611.64.512.2
KQ2W09-01□QS หมายเหตุ 2:1213.21217.242.445.914.221.514.9623.7
1/4KQ2W09-02□S1413.21217.239.14114.221.514.9640
3/8KQ2W09-03□S1713.21217.239.240.714.221.514.9647
ø3/81/4KQ2W11-02□S1715.41719.352.755.715.628.823.8758.8
3/8KQ2W11-03□S1715.41719.348.350.915.628.823.8751.1
1/2KQ2W11-04□S2215.41719.352.353.615.628.823.8791.8
ø1/21/4KQ2W13-02□S1719.31721.554.659.61756.744.4961-
3/8KQ2W13-03□S1719.31721.848.252.81756.744.49.548.4-
1/2KQ2W13-04□S2219.31721.850.253.51756.744.49.592.3-
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ 1:øD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
มีสัน
ไนล่อนยูรีเทน
ø3.21/8KQ2W23-01□S107.11014.530.330.813.32.82.42.510.8-
1/4KQ2W23-02□S147.11014.532.831.713.32.82.42.527.3
ø41/8KQ2W04-01□S108.21014.829.930.913.344311
1/4KQ2W04-02□S148.21014.833.332.713.344327.5
ø61/8KQ2W06-01□S1010.41015.53133.113.310.98.64.511.4-
1/4KQ2W06-02□S1410.41015.534.434.913.310.98.64.528-
3/8KQ2W06-03□S1710.41015.535.735.813.310.98.64.547.4-
ø81/8KQ2W08-01□S1013.21016.432.435.914.210.910.94.512.2
KQ2W08-01□QS หมายเหตุ 2:1213.21217.242.445.914.220.514.2623.7
1/4KQ2W08-02□S1413.21217.239.14114.220.514.2640
3/8KQ2W08-03□S1713.21217.239.240.714.220.514.2647
ø101/4KQ2W10-02□S1715.91719.352.956.215.633.523.87.559
3/8KQ2W10-03□S1715.91719.348.551.415.633.523.87.551.3
1/2KQ2W10-04□S2215.91719.352.554.115.633.523.87.592
ø121/4KQ2W12-02□S1718.51721.554.258.81747.737.7960.7
3/8KQ2W12-03□S1718.51721.549.8541747.737.7953.2
1/2KQ2W12-04□S2218.51721.553.856.71747.737.7993.9
ø161/4KQ2W16-02□S1723.81725.156.964.120.647.747.7967.4
3/8KQ2W16-03□S2223.82127.159.766.520.67158.911105.5-
1/2KQ2W16-04□S2223.82127.158.463.920.610058.913101.7-

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* (A): อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R

รหัสสินค้า
KQ2W16-04A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 188.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง16R1/2สีขาวไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ
ข้อศอก ข้อศอกยาว อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2W16-04A ในชุด ข้อต่องอขยายตัวผู้ KQ2W (ยาแนว) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KQ2W01-33N
KQ2W01-33N1
KQ2W01-33NS
KQ2W16-04AS
KQ2W16-04NS
KQ2W23-01A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 64.80

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/8NPT1/16สีขาวไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 175.44

10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/8NPT1/16สีขาวไม่มีกระบวนการซีลวงรีสีส้มN/A

฿ 185.69

10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/8NPT1/16สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 192.60

5 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง16R1/2สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 247.50

5 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)16R1/2สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 62.10

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง3.2R1/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A