(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· โดยทั่วไปใช้ในลักษณะเดียวกับส ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่องอ ความแตกต่างจะใช้เมื่อท่อเป็นแบบสามมิติเพื่อป้องกันการรบกวนของ ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อ
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "R" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 17) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 118)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "NPT" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 41) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 147)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียวปล่อย “R” เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 53) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 161)
* ผลิตตามสั่ง /สะอาด หน้า 27, 48, 55, 131, 156, 163
ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Extended Male Elbow รุ่น KQ2W (พร้อมซีล)
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Extended Male Elbow รุ่น KQ2W (พร้อมซีล)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | มีสัน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2W01-33□S1 | 11.11 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 35.9 | 35.4 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 16.6 | - |
1/8 | KQ2W01-34□S1 | 11.11 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 30.3 | 30.7 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 13.9 | - | |
1/4 | KQ2W01-35□S1 | 14.29 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 32.7 | 31.9 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 27.3 | - | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2W03-33□S1 | 11.11 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 35.4 | 35.4 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 16.7 | ● |
1/8 | KQ2W03-34□S1 | 11.11 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 29.9 | 30.8 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 14.1 | ● | |
1/4 | KQ2W03-35□S1 | 14.29 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 33.2 | 32.9 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 27.5 | ● | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2W05-34□S1 | 11.11 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 30.4 | 31.7 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 14.3 | - |
1/4 | KQ2W05-35□S1 | 14.29 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 33.7 | 33.9 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 27.7 | - |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ 1: | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | มีสัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2W01-33□S | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.5 | 35.9 | 35.4 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 16.6 | - |
1/8 | KQ2W01-34□S | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.5 | 30.3 | 30.7 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 13.9 | - | |
1/4 | KQ2W01-35□S | 14.29 | 7.1 | 10 | 14.5 | 32.7 | 31.9 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 27.3 | - | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2W03-33□S | 11.11 | 8.2 | 10 | 14.8 | 35.4 | 35.4 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 16.7 | ● |
1/8 | KQ2W03-34□S | 11.11 | 8.2 | 10 | 14.8 | 29.9 | 30.8 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 14.1 | ● | |
1/4 | KQ2W03-35□S | 14.29 | 8.2 | 10 | 14.8 | 33.2 | 32.9 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 27.5 | ● | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2W05-34□S | 11.11 | 9.1 | 10 | 15 | 30.4 | 31.7 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 14.3 | - |
1/4 | KQ2W05-35□S | 14.29 | 9.1 | 10 | 15 | 33.7 | 33.9 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 27.7 | - | |
ø1/4 | 1/16 | KQ2W07-33□S | 11.11 | 11.1 | 10 | 15.6 | 36.9 | 38.4 | 13.3 | 6.8 | 6.8 | 3.5 | 17.3 | ● |
1/8 | KQ2W07-34□S | 11.11 | 11.1 | 10 | 15.6 | 31.4 | 33.7 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 14.6 | ● | |
1/4 | KQ2W07-35□S | 14.29 | 11.1 | 10 | 15.6 | 34.7 | 35.9 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 28 | ● | |
3/8 | KQ2W07-36□S | 17.46 | 11.1 | 10 | 15.6 | 36.1 | 37 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 50.2 | ● | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2W09-34□S | 11.11 | 13.2 | 10 | 16.4 | 32.4 | 35.8 | 14.2 | 11.3 | 11.3 | 4.5 | 15.4 | ● |
KQ2W09-34□QS หมายเหตุ 2: | 12.7 | 13.2 | 12 | 17.2 | 42.4 | 45.8 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 26.4 | ● | ||
1/4 | KQ2W09-35□S | 14.29 | 13.2 | 12 | 17.2 | 37.8 | 40 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 26.5 | ● | |
3/8 | KQ2W09-36□S | 17.46 | 13.2 | 12 | 17.2 | 39.2 | 41.1 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 50 | ● | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2W11-35□S | 17.46 | 15.4 | 17 | 19.3 | 48.3 | 51.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 54.3 | ● |
3/8 | KQ2W11-36□S | 17.46 | 15.4 | 17 | 19.3 | 45.1 | 48.1 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 37.8 | ● | |
1/2 | KQ2W11-37□S | 22.23 | 15.4 | 17 | 19.3 | 49.3 | 50.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 86.5 | ● | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2W13-35□S | 17.46 | 19.3 | 17 | 21.5 | 50.2 | 55.5 | 17 | 50.3 | 44.4 | 9 | 56.6 | - |
3/8 | KQ2W13-36□S | 17.46 | 19.3 | 17 | 21.8 | 46 | 51 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 42.8 | - | |
1/2 | KQ2W13-37□S | 22.23 | 19.3 | 17 | 21.8 | 50.2 | 53.5 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 95.5 | - |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว NPT
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø3/16 | 1/8 | KQ2W05-01□S1 | 10 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 30.4 | 31.8 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 11.2 |
1/4 | KQ2W05-02□S1 | 14 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 33.8 | 33.7 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 27.7 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | มีสัน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø3.2 | 1/8 | KQ2W23-01□S1 | 10 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 30.3 | 30.8 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 10.8 | - |
1/4 | KQ2W23-02□S1 | 14 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 32.8 | 31.7 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 27.3 | - | |
ø4 | 1/8 | KQ2W04-01□S1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 29.9 | 30.9 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 11 | ● |
1/4 | KQ2W04-02□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 33.3 | 32.7 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 27.5 | ● | |
ø6 | 1/8 | KQ2W06-01□S1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 31 | 33.1 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 11.4 | - |
1/4 | KQ2W06-02□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 34.4 | 34.9 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 28 | - | |
3/8 | KQ2W06-03□S1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 35.7 | 35.8 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 47.4 | - |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ 1: | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | มีสัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø3/16 | 1/8 | KQ2W05-01□S | 10 | 9.1 | 10 | 15 | 30.4 | 31.8 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 11.2 | - |
1/4 | KQ2W05-02□S | 14 | 9.1 | 10 | 15 | 33.8 | 33.7 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 27.7 | - | |
ø1/4 | 1/8 | KQ2W07-01□S | 10 | 11.1 | 10 | 15.6 | 31.4 | 33.8 | 13.3 | 11.6 | 10.0 | 4.5 | 11.5 | ● |
1/4 | KQ2W07-02□S | 14 | 11.1 | 10 | 15.6 | 34.8 | 35.7 | 13.3 | 11.6 | 10.0 | 4.5 | 28 | ● | |
3/8 | KQ2W07-03□S | 17 | 11.1 | 10 | 15.6 | 36.1 | 36.6 | 13.3 | 11.6 | 10.0 | 4.5 | 47.4 | ● | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2W09-01□S | 10 | 13.2 | 10 | 16.4 | 32.4 | 35.9 | 14.2 | 11.6 | 11.6 | 4.5 | 12.2 | ● |
KQ2W09-01□QS หมายเหตุ 2: | 12 | 13.2 | 12 | 17.2 | 42.4 | 45.9 | 14.2 | 21.5 | 14.9 | 6 | 23.7 | ● | ||
1/4 | KQ2W09-02□S | 14 | 13.2 | 12 | 17.2 | 39.1 | 41 | 14.2 | 21.5 | 14.9 | 6 | 40 | ● | |
3/8 | KQ2W09-03□S | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 39.2 | 40.7 | 14.2 | 21.5 | 14.9 | 6 | 47 | ● | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2W11-02□S | 17 | 15.4 | 17 | 19.3 | 52.7 | 55.7 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7 | 58.8 | ● |
3/8 | KQ2W11-03□S | 17 | 15.4 | 17 | 19.3 | 48.3 | 50.9 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7 | 51.1 | ● | |
1/2 | KQ2W11-04□S | 22 | 15.4 | 17 | 19.3 | 52.3 | 53.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7 | 91.8 | ● | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2W13-02□S | 17 | 19.3 | 17 | 21.5 | 54.6 | 59.6 | 17 | 56.7 | 44.4 | 9 | 61 | - |
3/8 | KQ2W13-03□S | 17 | 19.3 | 17 | 21.8 | 48.2 | 52.8 | 17 | 56.7 | 44.4 | 9.5 | 48.4 | - | |
1/2 | KQ2W13-04□S | 22 | 19.3 | 17 | 21.8 | 50.2 | 53.5 | 17 | 56.7 | 44.4 | 9.5 | 92.3 | - |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ 1: | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | มีสัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø3.2 | 1/8 | KQ2W23-01□S | 10 | 7.1 | 10 | 14.5 | 30.3 | 30.8 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 10.8 | - |
1/4 | KQ2W23-02□S | 14 | 7.1 | 10 | 14.5 | 32.8 | 31.7 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 27.3 | — | |
ø4 | 1/8 | KQ2W04-01□S | 10 | 8.2 | 10 | 14.8 | 29.9 | 30.9 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 11 | ● |
1/4 | KQ2W04-02□S | 14 | 8.2 | 10 | 14.8 | 33.3 | 32.7 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 27.5 | ● | |
ø6 | 1/8 | KQ2W06-01□S | 10 | 10.4 | 10 | 15.5 | 31 | 33.1 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 11.4 | - |
1/4 | KQ2W06-02□S | 14 | 10.4 | 10 | 15.5 | 34.4 | 34.9 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 28 | - | |
3/8 | KQ2W06-03□S | 17 | 10.4 | 10 | 15.5 | 35.7 | 35.8 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 47.4 | - | |
ø8 | 1/8 | KQ2W08-01□S | 10 | 13.2 | 10 | 16.4 | 32.4 | 35.9 | 14.2 | 10.9 | 10.9 | 4.5 | 12.2 | ● |
KQ2W08-01□QS หมายเหตุ 2: | 12 | 13.2 | 12 | 17.2 | 42.4 | 45.9 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 23.7 | ● | ||
1/4 | KQ2W08-02□S | 14 | 13.2 | 12 | 17.2 | 39.1 | 41 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 40 | ● | |
3/8 | KQ2W08-03□S | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 39.2 | 40.7 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 47 | ● | |
ø10 | 1/4 | KQ2W10-02□S | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 52.9 | 56.2 | 15.6 | 33.5 | 23.8 | 7.5 | 59 | ● |
3/8 | KQ2W10-03□S | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 48.5 | 51.4 | 15.6 | 33.5 | 23.8 | 7.5 | 51.3 | ● | |
1/2 | KQ2W10-04□S | 22 | 15.9 | 17 | 19.3 | 52.5 | 54.1 | 15.6 | 33.5 | 23.8 | 7.5 | 92 | ● | |
ø12 | 1/4 | KQ2W12-02□S | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 54.2 | 58.8 | 17 | 47.7 | 37.7 | 9 | 60.7 | ● |
3/8 | KQ2W12-03□S | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 49.8 | 54 | 17 | 47.7 | 37.7 | 9 | 53.2 | ● | |
1/2 | KQ2W12-04□S | 22 | 18.5 | 17 | 21.5 | 53.8 | 56.7 | 17 | 47.7 | 37.7 | 9 | 93.9 | ● | |
ø16 | 1/4 | KQ2W16-02□S | 17 | 23.8 | 17 | 25.1 | 56.9 | 64.1 | 20.6 | 47.7 | 47.7 | 9 | 67.4 | ● |
3/8 | KQ2W16-03□S | 22 | 23.8 | 21 | 27.1 | 59.7 | 66.5 | 20.6 | 71 | 58.9 | 11 | 105.5 | - | |
1/2 | KQ2W16-04□S | 22 | 23.8 | 21 | 27.1 | 58.4 | 63.9 | 20.6 | 100 | 58.9 | 13 | 101.7 | - |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* (A): อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R
รหัสสินค้า |
---|
KQ2W03-33A |
KQ2W03-33N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 62.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 5/32 | NPT | 1/16 | สีขาว | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 64.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 5/32 | NPT | 1/16 | สีขาว | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ |
ข้อศอก | ข้อศอกยาว | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง