(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/การถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
· มักใช้ร่วมกับข้อต่องอเกลียวนอก อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้งานที่ต่างกัน มันถูกใช้เพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างอุปกรณ์ท่อที่มีความหลากหลาย
ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Extended Male Elbow รุ่น KQ2W (ซีลปะเก็น)
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Extended Male Elbow รุ่น KQ2W (ซีลปะเก็น)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว UNF | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | มีสัน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2W01-32□1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 7 | 15.3 | 25.8 | 26.4 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 5.9 | ● |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2W03-32□1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 26.3 | 27.5 | 13.3 | 3 | 3 | 2.5 | 6 | ● |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว UNF | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | มีสัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2W01-32□ | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 25.8 | 26.4 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 5.9 | ● |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2W03-32□ | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 26.3 | 27.5 | 13.3 | 3 | 3 | 2.5 | 6 | ● |
ø1/4 | 10-32 UNF | KQ2W07-32□ | 7 | 11.1 | 7 | 15.4 | 27.6 | 30.2 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 6.4 | ● |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว Uni | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | มีสัน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2W01-U01□1 | 11.11 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 31.5 | 30.3 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 14.5 | - |
1/4 | KQ2W01-U02□1 | 14.29 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 30.8 | 28 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 26 | - | |
ø5/32 | 1/8 | KQ2W03-U01□1 | 11.11 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 31.1 | 30.4 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 14.6 | ● |
1/4 | KQ2W03-U02□1 | 14.29 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 31.3 | 29 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 26.2 | ● | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2W05-U01□1 | 11.11 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 31.6 | 31.3 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 14.8 | - |
1/4 | KQ2W05-U02□1 | 14.29 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 31.8 | 30 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 26.4 | - |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว Uni | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | มีสัน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2W04-U01□1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 24.1 | 23.4 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 8.3 | ● |
1/4 | KQ2W04-U02□1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 30.1 | 27.8 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 23.9 | ● | |
ø6 | 1/8 | KQ2W06-U01□1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 31.2 | 31.6 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 11.5 | - |
1/4 | KQ2W06-U02□1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 31.2 | 30 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 24.3 | - | |
3/8 | KQ2W06-U03□1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 32.3 | 31.1 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 41 | - |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว Uni | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ 1: | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | มีสัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2W01-U01□ | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.5 | 31.5 | 30.3 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 14.5 | - |
1/4 | KQ2W01-U02□ | 14.29 | 7.1 | 10 | 14.5 | 30.8 | 28 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 26 | - | |
ø5/32 | 1/8 | KQ2W03-U01□ | 11.11 | 8.2 | 10 | 14.8 | 31.1 | 30.4 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 14.6 | ● |
1/4 | KQ2W03-U02□ | 14.29 | 8.2 | 10 | 14.8 | 31.3 | 29 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 26.2 | ● | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2W05-U01□ | 11.11 | 9.1 | 10 | 15 | 31.6 | 31.3 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 14.8 | - |
1/4 | KQ2W05-U02□ | 14.29 | 9.1 | 10 | 15 | 31.8 | 30 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 26.4 | - | |
ø1/4 | 1/8 | KQ2W07-U01□ | 11.11 | 11.1 | 10 | 15.6 | 32.6 | 33.3 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 15.1 | ● |
1/4 | KQ2W07-U02□ | 14.29 | 11.1 | 10 | 15.6 | 32.8 | 32 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 26.8 | ● | |
3/8 | KQ2W07-U03□ | 17.46 | 11.1 | 10 | 15.6 | 33.9 | 33.1 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 45.3 | ● | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2W09-U01□ | 11.11 | 13.2 | 10 | 16.4 | 33.6 | 35.4 | 14.2 | 11.3 | 11.3 | 4.5 | 15.9 | ● |
KQ2W09-U01□Q หมายเหตุ 2: | 12.7 | 13.2 | 12 | 17.2 | 39.5 | 41.3 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 24.0 | ● | ||
1/4 | KQ2W09-U02□ | 14.29 | 13.2 | 12 | 17.2 | 35.9 | 36.1 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 25.7 | ● | |
3/8 | KQ2W09-U03□ | 17.46 | 13.2 | 12 | 17.2 | 37 | 37.2 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 45.5 | ● | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2W11-U02□ | 17.46 | 15.4 | 17 | 19.3 | 44.1 | 45.4 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 50.6 | ● |
3/8 | KQ2W11-U03□ | 17.46 | 15.4 | 17 | 19.3 | 42.9 | 44.2 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 45 | ● | |
1/2 | KQ2W11-U04□ | 22.23 | 15.4 | 17 | 19.3 | 50.7 | 49.8 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7.5 | 90.9 | ● | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2W13-U02□ | 17.46 | 19.3 | 17 | 21.5 | 46 | 49.3 | 17 | 50.3 | 44.4 | 9 | 52.9 | - |
3/8 | KQ2W13-U03□ | 17.46 | 19.3 | 17 | 21.8 | 48.6 | 51.9 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 52.6 | - | |
1/2 | KQ2W13-U04□ | 22.23 | 19.3 | 17 | 21.8 | 51.6 | 52.7 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 114.1 | - |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว Uni | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ 1: | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | มีสัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2W04-U01□ | 10 | 8.2 | 10 | 14.8 | 24.1 | 23.4 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 8.3 | ● |
1/4 | KQ2W04-U02□ | 14 | 8.2 | 10 | 14.8 | 30.1 | 27.8 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 23.9 | ● | |
ø6 | 1/8 | KQ2W06-U01□ | 10 | 10.4 | 10 | 15.5 | 31.2 | 31.6 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 11.5 | - |
1/4 | KQ2W06-U02□ | 14 | 10.4 | 10 | 15.5 | 31.2 | 30 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 24.3 | - | |
3/8 | KQ2W06-U03□ | 17 | 10.4 | 10 | 15.5 | 32.3 | 31.1 | 13.3 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 41 | - | |
ø8 | 1/8 | KQ2W08-U01□ | 10 | 13.2 | 10 | 16.4 | 32.6 | 34.4 | 14.2 | 10.9 | 10.9 | 4.5 | 12.3 | ● |
KQ2W08-U01□Q หมายเหตุ 2: | 12 | 13.2 | 12 | 17.2 | 43.6 | 45.4 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 24.7 | ● | ||
1/4 | KQ2W08-U02□ | 14 | 13.2 | 12 | 17.2 | 35.4 | 35.6 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 24.1 | ● | |
3/8 | KQ2W08-U03□ | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 36.5 | 36.7 | 14.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 42.5 | ● | |
ø10 | 1/4 | KQ2W10-U02□ | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 48.5 | 50.1 | 15.6 | 33.5 | 23.8 | 7.5 | 54.2 | ● |
3/8 | KQ2W10-U03□ | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 45.8 | 47.4 | 15.6 | 33.5 | 23.8 | 7.5 | 47 | ● | |
1/2 | KQ2W10-U04□ | 22 | 15.9 | 17 | 19.3 | 53.4 | 52.8 | 15.6 | 33.5 | 23.8 | 7.5 | 95.5 | ● | |
ø12 | 1/4 | KQ2W12-U02□ | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 49.8 | 52.7 | 17 | 47.7 | 37.7 | 9 | 55.9 | ● |
3/8 | KQ2W12-U03□ | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 47.1 | 50 | 17 | 47.7 | 37.7 | 9 | 48.9 | ● | |
1/2 | KQ2W12-U04□ | 22 | 18.5 | 17 | 21.5 | 54.7 | 55.4 | 17 | 47.7 | 37.7 | 9 | 97.4 | ● |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* (A): อ้างอิงขาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว Uni
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว M | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | มีสัน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø3.2 | M3 × 0.5 | KQ2W23-M3G1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 7 | 15.3 | 22.5 | 23.4 | 13.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 4.8 | ● |
M5 × 0.8 | KQ2W23-M5□1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 7 | 15.3 | 25.2 | 25.7 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 5.8 | ● | |
ø4 | M3 × 0.5 | KQ2W04-M3G1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 23 | 24.5 | 13.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 4.9 | ● |
M5 × 0.8 | KQ2W04-M5□1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 25.7 | 26.8 | 13.3 | 3 | 3 | 2.5 | 5.8 | ● | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2W06-M5□1 | 7 | 10.4 | 9.7 | 12 | 7 | 14.5 | 27.4 | 29.6 | 13.3 | 3 | 3 | 2.5 | 5.9 | ● |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว M | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ 1: | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | มีสัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø2 | M3 × 0.5 | KQ2W02-M3G | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 12.6 | 18.8 | 19.1 | 11.9 | - | 0.8 | 1.2 | 2.6 | ● |
M5 × 0.8 | KQ2W02-M5□ | 7 | 5.8 | 5.5 | 12.6 | 19.3 | 19.2 | 11.9 | - | 0.8 | 1.2 | 4.6 | ● | |
ø3.2 | M3 × 0.5 | KQ2W23-M3G | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 22.5 | 23.4 | 13.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 4.8 | ● |
M5 × 0.8 | KQ2W23-M5□ | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 25.2 | 25.7 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 5.8 | ● | |
ø4 | M3 × 0.5 | KQ2W04-M3G | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 23 | 24.5 | 13.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 4.9 | ● |
M5 × 0.8 | KQ2W04-M5□ | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 25.7 | 26.8 | 13.3 | 3 | 3 | 2.5 | 5.8 | ● | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2W06-M5□ | 7 | 10.4 | 7 | 14.5 | 27.4 | 29.6 | 13.3 | 3 | 3 | 2.5 | 5.9 | ● |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2W03-U02A1 |
KQ2W03-U02N1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 317.81 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 5/32 | Uni | 1/4 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 336.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 5/32 | Uni | 1/4 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ |
ข้อศอก | ข้อศอกยาว | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง