1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอขยายตัวผู้ KQ2W (ซีลปะเก็น) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่องอขยายตัวผู้ KQ2W (ซีลปะเก็น) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/การถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
· มักใช้ร่วมกับข้อต่องอเกลียวนอก อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้งานที่ต่างกัน มันถูกใช้เพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างอุปกรณ์ท่อที่มีความหลากหลาย

สเปค ข้อต่อ Extended Male Elbow รุ่น KQ2W (ซีลปะเก็น)

ข้อต่อ Extended Male Elbow รุ่น KQ2W (ซีลปะเก็น) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Extended Male Elbow รุ่น KQ2W (ซีลปะเก็น)

ข้อต่อ Extended Male Elbow รุ่น KQ2W (ซีลปะเก็น) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Extended Male Elbow รุ่น KQ2W (ซีลปะเก็น)

เกลียวเชื่อมต่อ : UNF

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
UNF
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
มีสัน
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/810-32 UNFKQ2W01-32□177.16.79.5715.325.826.413.32.82.42.55.9
ø5/3210-32 UNFKQ2W03-32□178.27.710715.426.327.513.3332.56
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
UNF
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
มีสัน
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/810-32 UNFKQ2W01-32□77.1715.325.826.413.32.82.42.55.9
ø5/3210-32 UNFKQ2W03-32□78.2715.426.327.513.3332.56
ø1/410-32 UNFKQ2W07-32□711.1715.427.630.213.33.53.52.56.4

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

เกลียวเชื่อมต่อ : Uni

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
Uni
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
มีสัน
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2W01-U01□111.117.16.79.51014.531.530.313.32.82.42.514.5-
1/4KQ2W01-U02□114.297.16.79.51014.530.82813.32.82.42.526-
ø5/321/8KQ2W03-U01□111.118.27.7101014.831.130.413.344314.6
1/4KQ2W03-U02□114.298.27.7101014.831.32913.344326.2
ø3/161/8KQ2W05-U01□111.119.18.411101531.631.313.36.85.63.514.8-
1/4KQ2W05-U02□114.299.18.411101531.83013.36.85.63.526.4-
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
Uni
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
มีสัน
XYไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2W04-U01□1108.27.7101014.824.123.413.34438.3
1/4KQ2W04-U02□1148.27.7101014.830.127.813.344323.9
ø61/8KQ2W06-U01□11010.49.7121015.531.231.613.310.98.64.511.5-
1/4KQ2W06-U02□11410.49.7121015.531.23013.310.98.64.524.3-
3/8KQ2W06-U03□11710.49.7121015.532.331.113.310.98.64.541-
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
Uni
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ 1:øD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
มีสัน
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2W01-U01□11.117.11014.531.530.313.32.82.42.514.5-
1/4KQ2W01-U02□14.297.11014.530.82813.32.82.42.526-
ø5/321/8KQ2W03-U01□11.118.21014.831.130.413.344314.6
1/4KQ2W03-U02□14.298.21014.831.32913.344326.2
ø3/161/8KQ2W05-U01□11.119.1101531.631.313.36.85.63.514.8-
1/4KQ2W05-U02□14.299.1101531.83013.36.85.63.526.4-
ø1/41/8KQ2W07-U01□11.1111.11015.632.633.313.311.3104.515.1
1/4KQ2W07-U02□14.2911.11015.632.83213.311.3104.526.8
3/8KQ2W07-U03□17.4611.11015.633.933.113.311.3104.545.3
ø5/161/8KQ2W09-U01□11.1113.21016.433.635.414.211.311.34.515.9
KQ2W09-U01□Q หมายเหตุ 2:12.713.21217.239.541.314.220.514.2624.0
1/4KQ2W09-U02□14.2913.21217.235.936.114.220.514.2625.7
3/8KQ2W09-U03□17.4613.21217.23737.214.220.514.2645.5
ø3/81/4KQ2W11-U02□17.4615.41719.344.145.415.628.823.87.550.6
3/8KQ2W11-U03□17.4615.41719.342.944.215.628.823.87.545
1/2KQ2W11-U04□22.2315.41719.350.749.815.628.823.87.590.9
ø1/21/4KQ2W13-U02□17.4619.31721.54649.31750.344.4952.9-
3/8KQ2W13-U03□17.4619.31721.848.651.9175644.49.552.6-
1/2KQ2W13-U04□22.2319.31721.851.652.7175644.49.5114.1-
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
Uni
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ 1:øD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
มีสัน
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2W04-U01□108.21014.824.123.413.34438.3
1/4KQ2W04-U02□148.21014.830.127.813.344323.9
ø61/8KQ2W06-U01□1010.41015.531.231.613.310.98.64.511.5-
1/4KQ2W06-U02□1410.41015.531.23013.310.98.64.524.3-
3/8KQ2W06-U03□1710.41015.532.331.113.310.98.64.541-
ø81/8KQ2W08-U01□1013.21016.432.634.414.210.910.94.512.3
KQ2W08-U01□Q หมายเหตุ 2:1213.21217.243.645.414.220.514.2624.7
1/4KQ2W08-U02□1413.21217.235.435.614.220.514.2624.1
3/8KQ2W08-U03□1713.21217.236.536.714.220.514.2642.5
ø101/4KQ2W10-U02□1715.91719.348.550.115.633.523.87.554.2
3/8KQ2W10-U03□1715.91719.345.847.415.633.523.87.547
1/2KQ2W10-U04□2215.91719.353.452.815.633.523.87.595.5
ø121/4KQ2W12-U02□1718.51721.549.852.71747.737.7955.9
3/8KQ2W12-U03□1718.51721.547.1501747.737.7948.9
1/2KQ2W12-U04□2218.51721.554.755.41747.737.7997.4

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* (A): อ้างอิงขาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว Uni

เกลียวเชื่อมต่อ : M

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
มีสัน
XYไนล่อนยูรีเทน
ø3.2M3 × 0.5KQ2W23-M3G177.16.79.5715.322.523.413.30.80.81.24.8
M5 × 0.8KQ2W23-M5□177.16.79.5715.325.225.713.32.82.42.55.8
ø4M3 × 0.5KQ2W04-M3G178.27.710715.42324.513.30.80.81.24.9
M5 × 0.8KQ2W04-M5□178.27.710715.425.726.813.3332.55.8
ø6M5 × 0.8KQ2W06-M5□1710.49.712714.527.429.613.3332.55.9
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ 1:øD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
มีสัน
ไนล่อนยูรีเทน
ø2M3 × 0.5KQ2W02-M3G5.55.85.512.618.819.111.9-0.81.22.6
M5 × 0.8KQ2W02-M5□75.85.512.619.319.211.9-0.81.24.6
ø3.2M3 × 0.5KQ2W23-M3G77.1715.322.523.413.30.80.81.24.8
M5 × 0.8KQ2W23-M5□77.1715.325.225.713.32.82.42.55.8
ø4M3 × 0.5KQ2W04-M3G78.2715.42324.513.30.80.81.24.9
M5 × 0.8KQ2W04-M5□78.2715.425.726.813.3332.55.8
ø6M5 × 0.8KQ2W06-M5□710.4714.527.429.613.3332.55.9

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2W23-M3G1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 83.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS3033.2M3×0.5สีขาววงรีสีเทาอ่อนN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ
ข้อศอก ข้อศอกยาว อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2W23-M3G1 ในชุด ข้อต่องอขยายตัวผู้ KQ2W (ซีลปะเก็น) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KQ2W01-32N1
KQ2W01-U01A
KQ2W01-U01A1
KQ2W23-M5A
KQ2W23-M5A1
KQ2W23-M5N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 69.30

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/8UNF10-32สีขาววงรีสีส้มN/A

฿ 86.40

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/8Uni1/8สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 226.35

10 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/8Uni1/8สีขาววงรีสีส้มN/A

฿ 65.70

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง3.2M5×0.8สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 177.25

10 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง3.2M5×0.8สีขาววงรีสีเทาอ่อนN/A

฿ 69.30

10 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3.2M5×0.8สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A