1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอปลั๊กขยาย KQ2W ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series
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
    ฿ 61.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/การถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางท่อของข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ด้วยมุม 90 องศา สามารถใช้งานกับท่อหลายระดับได้ด้วยข้อต่องอแบบปลั๊กเสียบ

สเปค ข้อต่อ Extended Plug-In Elbow รุ่น KQ2W

ข้อต่อ Extended Plug-In Elbow รุ่น KQ2W : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Extended Plug-In Elbow รุ่น KQ2W

ข้อต่อ Extended Plug-In Elbow รุ่น KQ2W : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Extended Plug-In Elbow รุ่น KQ2W

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)ขนาดข้อต่อฟิตติ้งใช้ได้ (⌀D)รุ่นøD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø3.2ø3.2KQ2W23-99A17.16.79.56.414.430.520.813.332.52.51
ø4ø4KQ2W04-99A18.27.7107.214.531.822.613.34.24.231.3
ø6ø6KQ2W06-99A110.49.712815.335.227.113.39942
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)ขนาดข้อต่อฟิตติ้งใช้ได้ (⌀D)รุ่น⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø3.2ø3.2KQ2W23-99A7.16.414.430.520.813.332.52.51
ø4ø4KQ2W04-99A8.27.214.531.822.613.34.24.231.3
ø6ø6KQ2W06-99A10.4815.335.227.113.39942
ø8ø8KQ2W08-99A13.21017.241.934.314.221.614.963.5
ø10ø10KQ2W10-99A15.91219.346.638.915.635.2257.55.5
ø12ø12KQ2W12-99A18.51421.55244.21750.239.798.4

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2W04-99ASALE
KQ2W04-99A1
KQ2W04-99A-X12SALE
KQ2W04-99A-X35SALE
KQ2W06-99A
KQ2W06-99A1
KQ2W06-99A-X12SALE
KQ2W06-99A-X35SALE
KQ2W08-99ASALE
KQ2W08-99A-X12SALE
KQ2W08-99A-X35SALE
KQ2W10-99A
KQ2W10-99A-X12SALE
KQ2W12-99A
KQ2W23-99A
KQ2W23-99A1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) สี สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 61.20

฿ 38.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)44สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 73.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)44สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 73.80

฿ 61.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)44สีขาวสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 73.80

฿ 61.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)44สีดำสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 83.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -66สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 83.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)66สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 83.70

฿ 69.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)66สีขาวสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 120.60

฿ 100.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)66สีดำสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 92.70

฿ 57.48

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)88สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 92.70

฿ 77.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)88สีขาวสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 135.00

฿ 112.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)88สีดำสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 149.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1010สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 105.30

฿ 87.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1010สีขาวสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 125.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1212สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 74.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3.23.2สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 197.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3.23.2สีขาวสีเทาอ่อนN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต และ Reducer ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
ช่องเสียบ ตัวลด ข้อต่องอสตรีทแบบยาว อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ประเภทของการเชื่อมต่อ แกนเชื่อมต่อ
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ