(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
· สามารถใช้ สุญญากาศ ได้ตั้งแต่ -100 kPa
· วัสดุ ส่วนเกลียว / กระบวนการเตรียมผิว (ใช่หรือไม่): Class 2
· กระบวนการเตรียมผิว ที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่ การชุบผิว), ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อในทิศทางตั้งฉากกับส่วน เกลียวนอก
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "M" , วงรี (หน้า 16) วงกลมที่สมบูรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ (P. 117)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียวปล่อย "NPT" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 36) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 141)
* ผลิตตามสั่ง / คลีน หน้า 27, 48, 131, 156
ดรออิ้ง ข้อต่อ Female Elbow รุ่น KQ2LF
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว M, rc | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ปลด ขนาดปุ่ม | øD2 | L1 | L2 | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางรู | น้ำหนัก g | Rib ✓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2LF04-M5□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 15.3 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.7 | ● |
M6 × 1.0 | KQ2LF04-M6□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 16.1 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.6 | ● | |
1/8 | KQ2LF04-01□1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 22.4 | 13.3 | 4.2 | 4.2 | 3 | 17.6 | - | |
1/4 | KQ2LF04-02□1 | 17 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 26.9 | 13.3 | 4.2 | 4.2 | 3 | 29.6 | - | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2LF06-M5□1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 7 | 14.5 | 17 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.8 | ● |
M6 × 1.0 | KQ2LF06-M6□1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 7 | 14.5 | 17.8 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.7 | ● | |
1/8 | KQ2LF06-01□1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 23.5 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 18 | - | |
1/4 | KQ2LF06-02□1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 28 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 30.1 | - | |
3/8 | KQ2LF06-03□1 | 19 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 28.5 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 34 | - |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ดรออิ้งโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน_x000D_ |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ (มม.) | ø3.2, ø4, ø6 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | รวมกระบวนการซีล |
หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2LF06-03A1 |
KQ2LF06-03N1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 6 | Rc | 3/8 | สีขาว | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 83.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 6 | Rc | 3/8 | สีขาว | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ |
ข้อศอก | ข้อต่องอ ตัวเมีย | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง