(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/ถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ในการแยกท่อจากเกลียวตัวเมียในมุมฉาก สามารถกำหนดทิศทางของท่อแยกทั้ง 2 ได้อย่างอิสระ
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [R] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 15) วงกลม (pp. 114)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [NPT] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 39) วงกลม (pp. 144)
ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Double Universal Male Elbow รุ่น KQ2VD (พร้อมซีล)
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Double Universal Male Elbow รุ่น KQ2VD (พร้อมซีล)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VD01-34□S1 | 14.29 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 20 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VD03-34□S1 | 14.29 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 20.2 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VD05-34□S1 | 14.29 | 9.1 | 8.4 | 11 | 13.4 | 19.6 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 20.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VD01-34□S | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 20 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VD03-34□S | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 20.2 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VD05-34□S | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 19.6 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 20.5 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2VD07-34□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 17.7 | 40.8 | 37.6 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 23.3 |
1/4 | KQ2VD07-35□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 21.1 | 44.2 | 39.8 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 30.1 | |
3/8 | KQ2VD07-36□S | 17.46 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 22.5 | 45.6 | 40.9 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 42.5 | |
ø5/16 | 1/4 | KQ2VD09-35□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 22.4 | 49.2 | 44.8 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 45 |
3/8 | KQ2VD09-36□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 23 | 49.8 | 45.1 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 53.2 | |
1/2 | KQ2VD09-37□S | 22.23 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 27.2 | 54 | 47.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 79.7 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2VD11-35□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 24.4 | 56.3 | 51.9 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 65.5 |
3/8 | KQ2VD11-36□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 24.8 | 56.7 | 52 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 67.6 | |
1/2 | KQ2VD11-37□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 28.7 | 60.6 | 54.2 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 87.7 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2VD13-36□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 30.5 | 29.6 | 64.4 | 59.7 | 17 | 22.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 128.6 |
1/2 | KQ2VD13-37□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 30.5 | 32.8 | 67.6 | 61.2 | 17 | 22.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 146.3 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว NPT
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VD04-01□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 19.7 |
1/4 | KQ2VD04-02□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 27.4 | |
3/8 | KQ2VD04-03□S1 | 17 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 39.3 | |
ø6 | 1/8 | KQ2VD06-01□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 20.3 |
1/4 | KQ2VD06-02□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 28 | |
3/8 | KQ2VD06-03□S1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 39.9 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VD04-01□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 19.7 |
1/4 | KQ2VD04-02□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 27.4 | |
3/8 | KQ2VD04-03□S | 17 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 39.3 | |
ø6 | 1/8 | KQ2VD06-01□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 20.3 |
1/4 | KQ2VD06-02□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 28 | |
3/8 | KQ2VD06-03□S | 17 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 39.9 | |
ø8 | 1/8 | KQ2VD08-01□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 19 | 45.8 | 42.7 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 45.1 |
1/4 | KQ2VD08-02□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 22.4 | 49.2 | 44.5 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 44.3 | |
3/8 | KQ2VD08-03□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 23 | 49.8 | 44.7 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 52.3 | |
1/2 | KQ2VD08-04□S | 22 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 27.2 | 54 | 47.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 78.4 | |
ø10 | 1/4 | KQ2VD10-02□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 24.3 | 56.2 | 51.5 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 63.1 |
3/8 | KQ2VD10-03□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 24.7 | 56.6 | 51.5 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 65.1 | |
1/2 | KQ2VD10-04□S | 22 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 28.7 | 60.6 | 54.2 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 87 | |
ø12 | 1/4 | KQ2VD12-02□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 26.5 | 62.4 | 57.7 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 107 |
3/8 | KQ2VD12-03□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 26.9 | 62.8 | 57.7 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 102.1 | |
1/2 | KQ2VD12-04□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 30.1 | 66 | 59.6 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 116.1 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* (A): อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R
รหัสสินค้า |
---|
KQ2VD12-03A |
KQ2VD12-03N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 187.20 ฿ 155.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 12 | R | 3/8 | สีขาว | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 210.60 ฿ 175.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 12 | R | 3/8 | สีขาว | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่องอ คู่สากล | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง