1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series ข้อต่อข้องอคู่ยูนิเวอร์ซัลตัวผู้ KQ2VD (มี/ไม่มียาแนว) (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 59.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/ถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ในการแยกท่อจากเกลียวตัวเมียในมุมฉาก สามารถกำหนดทิศทางของท่อแยกทั้ง 2 ได้อย่างอิสระ

[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [R] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 15) วงกลม (pp. 114)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [NPT] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 39) วงกลม (pp. 144)

สเปค ข้อต่อ Double Universal Male Elbow รุ่น KQ2VD (พร้อมซีล)

ข้อต่อ Double Universal Male Elbow รุ่น KQ2VD (พร้อมซีล) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Double Universal Male Elbow รุ่น KQ2VD (พร้อมซีล)

ข้อต่อ Double Universal Male Elbow รุ่น KQ2VD (พร้อมซีล) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Double Universal Male Elbow รุ่น KQ2VD (พร้อมซีล)

เกลียวเชื่อมต่อ : NPT

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2L3A *MPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2VD01-34□S114.297.16.79.513.419.316.33935.813.313.42.21.92.520
ø5/321/8KQ2VD03-34□S114.298.27.71013.419.316.33935.813.313.42.92.9320.2
ø3/161/8KQ2VD05-34□S114.299.18.41113.419.616.33935.813.313.44.53.73.520.5
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2L3A *MPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2VD01-34□S14.297.113.419.316.33935.813.313.42.21.92.520
ø5/321/8KQ2VD03-34□S14.298.213.419.316.33935.813.313.42.92.9320.2
ø3/161/8KQ2VD05-34□S14.299.113.419.616.33935.813.313.44.53.73.520.5
ø1/41/8KQ2VD07-34□S14.2911.113.420.617.740.837.613.313.87.76.64.623.3
1/4KQ2VD07-35□S14.2911.113.420.621.144.239.813.313.87.76.64.630.1
3/8KQ2VD07-36□S17.4611.113.420.622.545.640.913.313.87.76.64.642.5
ø5/161/4KQ2VD09-35□S1913.217.623.722.449.244.814.215.91611.2645
3/8KQ2VD09-36□S1913.217.623.72349.845.114.215.91611.2653.2
1/2KQ2VD09-37□S22.2313.217.623.727.25447.614.215.91611.2679.7
ø3/81/4KQ2VD11-35□S22.2315.420.625.324.456.351.915.619.223.419.3765.5
3/8KQ2VD11-36□S22.2315.420.625.324.856.75215.619.223.419.3767.6
1/2KQ2VD11-37□S22.2315.420.625.328.760.654.215.619.223.419.3787.7
ø1/23/8KQ2VD13-36□S25.419.32730.529.664.459.71722.343.834.39.6128.6
1/2KQ2VD13-37□S25.419.32730.532.867.661.21722.343.834.39.6146.3

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว NPT

เกลียวเชื่อมต่อ : R

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2L3A *MPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2VD04-01□S1148.27.71013.419.316.33935.913.313.42.92.9319.7
1/4KQ2VD04-02□S1148.27.71013.419.320.743.438.713.313.42.92.9327.4
3/8KQ2VD04-03□S1178.27.71013.419.322.144.839.713.313.42.92.9339.3
ø61/8KQ2VD06-01□S11410.49.71213.420.516.33935.913.313.47.55.94.520.3
1/4KQ2VD06-02□S11410.49.71213.420.520.743.438.713.313.47.55.94.528
3/8KQ2VD06-03□S11710.49.71213.420.522.144.839.713.313.47.55.94.539.9
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2L3A *MPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2VD04-01□S148.213.419.316.33935.913.313.42.92.9319.7
1/4KQ2VD04-02□S148.213.419.320.743.438.713.313.42.92.9327.4
3/8KQ2VD04-03□S178.213.419.322.144.839.713.313.42.92.9339.3
ø61/8KQ2VD06-01□S1410.413.420.516.33935.913.313.47.55.94.520.3
1/4KQ2VD06-02□S1410.413.420.520.743.438.713.313.47.55.94.528
3/8KQ2VD06-03□S1710.413.420.522.144.839.713.313.47.55.94.539.9
ø81/8KQ2VD08-01□S1913.217.623.71945.842.714.215.91611.2645.1
1/4KQ2VD08-02□S1913.217.623.722.449.244.514.215.91611.2644.3
3/8KQ2VD08-03□S1913.217.623.72349.844.714.215.91611.2652.3
1/2KQ2VD08-04□S2213.217.623.727.25447.614.215.91611.2678.4
ø101/4KQ2VD10-02□S2115.920.625.724.356.251.515.619.22720.37.563.1
3/8KQ2VD10-03□S2115.920.625.724.756.651.515.619.22720.37.565.1
1/2KQ2VD10-04□S2215.920.625.728.760.654.215.619.22720.37.587
ø121/4KQ2VD12-02□S2618.525.228.926.562.457.71721.63930.89107
3/8KQ2VD12-03□S2618.525.228.926.962.857.71721.63930.89102.1
1/2KQ2VD12-04□S2618.525.228.930.16659.61721.63930.89116.1

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* (A): อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R

รหัสสินค้า
KQ2VD06-03ASSALE
KQ2VD06-03NSSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 166.50

฿ 103.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง6R3/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 178.20

฿ 110.98

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6R3/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่องอ คู่สากล อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2