(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch จาก SMC มีให้เลือกหลากหลายรุ่น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· สามารถใช้กับความดันสุญญากาศ -100 kpa หรือมากกว่า
· ปรับปรุงการสวม/ถอดสายยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการแยกแขนงสามทางในมุมฉากจากเกลียวตัวเมีย ท่อแยกสามารถกำหนดทิศทางเป็นอิสระได้ 3 ชุด
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [R] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 15) วงกลม (pp. 114)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [NPT] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 40) วงกลม (pp. 145)
ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Triple Universal Male Elbow รุ่น KQ2VT(พร้อมซีล)
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Triple Universal Male Elbow รุ่น KQ2VT(พร้อมซีล)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VT04-01□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 25.3 |
1/4 | KQ2VT04-02□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 32.9 | |
3/8 | KQ2VT04-03□S1 | 17 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 44.8 | |
ø6 | 1/8 | KQ2VT06-01□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 26.2 |
1/4 | KQ2VT06-02□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 33.9 | |
3/8 | KQ2VT06-03□S1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 45.8 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VT01-34□S1 | 14.29 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 25.5 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VT03-34□S1 | 14.29 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 25.8 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VT05-34□S1 | 14.29 | 9.1 | 8.4 | 11 | 13.4 | 19.6 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 26.2 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
*อ้างอิงขนาด หลังจากขันสกรูเกลียว NPT
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VT04-01□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 25.3 |
1/4 | KQ2VT04-02□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 32.9 | |
3/8 | KQ2VT04-03□S | 17 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 44.8 | |
ø6 | 1/8 | KQ2VT06-01□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 26.2 |
1/4 | KQ2VT06-02□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 33.9 | |
3/8 | KQ2VT06-03□S | 17 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 45.8 | |
ø8 | 1/8 | KQ2VT08-01□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 19 | 61.8 | 58.7 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 59.6 |
1/4 | KQ2VT08-02□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 22.4 | 65.2 | 60.5 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 56.8 | |
3/8 | KQ2VT08-03□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 23 | 65.8 | 60.7 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 64.9 | |
1/2 | KQ2VT08-04□S | 22 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 27.2 | 70 | 63.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 91.5 | |
ø10 | 1/4 | KQ2VT10-02□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 24.3 | 75.5 | 70.8 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 82 |
3/8 | KQ2VT10-03□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 24.7 | 75.9 | 70.8 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 81.9 | |
1/2 | KQ2VT10-04□S | 22 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 28.7 | 79.9 | 73.5 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 103.9 | |
ø12 | 1/4 | KQ2VT12-02□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 26.5 | 84.1 | 79.4 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 139.3 |
3/8 | KQ2VT12-03□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 26.9 | 84.5 | 79.4 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 129.7 | |
1/2 | KQ2VT12-04□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 30.1 | 87.7 | 81.3 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 142.2 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VT01-34□S | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 25.5 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VT03-34□S | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 25.8 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VT05-34□S | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 19.6 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 26.2 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2VT07-34□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 17.7 | 54.6 | 51.4 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 29.7 |
1/4 | KQ2VT07-35□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 21.1 | 58 | 53.6 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 36.6 | |
3/8 | KQ2VT07-36□S | 17.46 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 22.5 | 59.4 | 54.7 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 49 | |
ø5/16 | 1/4 | KQ2VT09-35□S | 17.46 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 22.4 | 65.2 | 60.8 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 55.4 |
3/8 | KQ2VT09-36□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 23 | 65.8 | 61.1 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 65.3 | |
1/2 | KQ2VT09-37□S | 22.23 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 27.2 | 70 | 63.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 91.8 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2VT11-35□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 24.4 | 75.6 | 71.2 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 84.2 |
3/8 | KQ2VT11-36□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 24.8 | 76 | 71.3 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 91.8 | |
1/2 | KQ2VT11-37□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 28.7 | 79.9 | 73.5 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 104.4 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2VT13-36□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 30.5 | 29.6 | 86.8 | 82.1 | 17 | 22.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 169.3 |
1/2 | KQ2VT13-37□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 30.5 | 32.8 | 90 | 83.6 | 17 | 22.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 187 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
*อ้างอิงขนาด หลังจากขันสกรูเกลียว NPT
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2VT04-03AS |
KQ2VT04-03NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | สกรู ยึดหลายจุด | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | น้ำ / อากาศ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | [ข้อศอกสากลสาม] ข้อต่องอ สากล 3 ข้อ | -5~ 60 | 4 | R | 3/8 | 3 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 227.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | น้ำ / อากาศ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | [ข้อศอกสากลสาม] ข้อต่องอ สากล 3 ข้อ | -5~ 60 | 4 | R | 3/8 | 3 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง