1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series ข้อต่องอทริปเปิ้ลยูนิเวอร์ซัลตัวผู้ KQ2VT (มี/ไม่มียาแนว) (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 77.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch จาก SMC มีให้เลือกหลากหลายรุ่น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· สามารถใช้กับความดันสุญญากาศ -100 kpa หรือมากกว่า
· ปรับปรุงการสวม/ถอดสายยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการแยกแขนงสามทางในมุมฉากจากเกลียวตัวเมีย ท่อแยกสามารถกำหนดทิศทางเป็นอิสระได้ 3 ชุด

[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [R] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 15) วงกลม (pp. 114)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [NPT] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 40) วงกลม (pp. 145)

สเปค ข้อต่อ Triple Universal Male Elbow รุ่น KQ2VT(พร้อมซีล)

ข้อต่อ Triple Universal Male Elbow รุ่น KQ2VT(พร้อมซีล) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Triple Universal Male Elbow รุ่น KQ2VT(พร้อมซีล)

ข้อต่อ Triple Universal Male Elbow รุ่น KQ2VT(พร้อมซีล) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Triple Universal Male Elbow รุ่น KQ2VT(พร้อมซีล)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้ได้ : ⌀ , รูปทรงปุ่มปลด : วงรี

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2L3A *MPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2VT04-01□S1148.27.71013.419.316.352.549.413.313.42.92.9325.3
1/4KQ2VT04-02□S1148.27.71013.419.320.756.952.213.313.42.92.9332.9
3/8KQ2VT04-03□S1178.27.71013.419.322.158.353.213.313.42.92.9344.8
ø61/8KQ2VT06-01□S11410.49.71213.420.516.352.549.413.313.47.55.94.526.2
1/4KQ2VT06-02□S11410.49.71213.420.520.756.952.213.313.47.55.94.533.9
3/8KQ2VT06-03□S11710.49.71213.420.522.158.353.213.313.47.55.94.545.8

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้ได้ : นิ้ว , รูปทรงปุ่มปลด : วงรี

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2L3A *MPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2VT01-34□S114.297.16.79.513.419.316.352.549.313.313.42.21.92.525.5
ø5/321/8KQ2VT03-34□S114.298.27.71013.419.316.352.549.313.313.42.92.9325.8
ø3/161/8KQ2VT05-34□S114.299.18.41113.419.616.352.549.313.313.44.53.73.526.2

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
*อ้างอิงขนาด หลังจากขันสกรูเกลียว NPT

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้ได้ : ⌀ , รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2L3A *MPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2VT04-01□S148.213.419.316.352.549.413.313.42.92.9325.3
1/4KQ2VT04-02□S148.213.419.320.756.952.213.313.42.92.9332.9
3/8KQ2VT04-03□S178.213.419.322.158.353.213.313.42.92.9344.8
ø61/8KQ2VT06-01□S1410.413.420.516.352.549.413.313.47.55.94.526.2
1/4KQ2VT06-02□S1410.413.420.520.756.952.213.313.47.55.94.533.9
3/8KQ2VT06-03□S1710.413.420.522.158.353.213.313.47.55.94.545.8
ø81/8KQ2VT08-01□S1913.217.623.71961.858.714.215.91611.2659.6
1/4KQ2VT08-02□S1913.217.623.722.465.260.514.215.91611.2656.8
3/8KQ2VT08-03□S1913.217.623.72365.860.714.215.91611.2664.9
1/2KQ2VT08-04□S2213.217.623.727.27063.614.215.91611.2691.5
ø101/4KQ2VT10-02□S2115.920.625.724.375.570.815.619.22720.37.582
3/8KQ2VT10-03□S2115.920.625.724.775.970.815.619.22720.37.581.9
1/2KQ2VT10-04□S2215.920.625.728.779.973.515.619.22720.37.5103.9
ø121/4KQ2VT12-02□S2618.525.228.926.584.179.41721.63930.89139.3
3/8KQ2VT12-03□S2618.525.228.926.984.579.41721.63930.89129.7
1/2KQ2VT12-04□S2618.525.228.930.187.781.31721.63930.89142.2

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้ได้ : นิ้ว , รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2L3A *MPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2VT01-34□S14.297.113.419.316.352.549.313.313.42.21.92.525.5
ø5/321/8KQ2VT03-34□S14.298.213.419.316.352.549.313.313.42.92.9325.8
ø3/161/8KQ2VT05-34□S14.299.113.419.616.352.549.313.313.44.53.73.526.2
ø1/41/8KQ2VT07-34□S14.2911.113.420.617.754.651.413.313.87.76.64.629.7
1/4KQ2VT07-35□S14.2911.113.420.621.15853.613.313.87.76.64.636.6
3/8KQ2VT07-36□S17.4611.113.420.622.559.454.713.313.87.76.64.649
ø5/161/4KQ2VT09-35□S17.4613.217.623.722.465.260.814.215.91611.2655.4
3/8KQ2VT09-36□S1913.217.623.72365.861.114.215.91611.2665.3
1/2KQ2VT09-37□S22.2313.217.623.727.27063.614.215.91611.2691.8
ø3/81/4KQ2VT11-35□S22.2315.420.625.324.475.671.215.619.223.419.3784.2
3/8KQ2VT11-36□S22.2315.420.625.324.87671.315.619.223.419.3791.8
1/2KQ2VT11-37□S22.2315.420.625.328.779.973.515.619.223.419.37104.4
ø1/23/8KQ2VT13-36□S25.419.32730.529.686.882.11722.343.834.39.6169.3
1/2KQ2VT13-37□S25.419.32730.532.89083.61722.343.834.39.6187

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
*อ้างอิงขนาด หลังจากขันสกรูเกลียว NPT
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2VT07-35AS
KQ2VT07-35NS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง สกรู ยึดหลายจุด อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 206.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบท่อแยก ยึดด้วยสกรูน้ำ / อากาศ[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR-[ข้อศอกสากลสาม] ข้อต่องอ สากล 3 ข้อ-5~ 601/4NPT1/43สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 212.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบท่อแยก ยึดด้วยสกรูน้ำ / อากาศ[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR-[ข้อศอกสากลสาม] ข้อต่องอ สากล 3 ข้อ-5~ 601/4NPT1/43สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

กำลังโหลด …

  1. 1