1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัลตัวเมีย KQ2VF (มี/ไม่มียาแนว) (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัลตัวเมีย KQ2VF (มี/ไม่มียาแนว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 77.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการแตกแขนงในทิศทางเดียวกันและทิศทาง 90 องศาจากทั้งเกลียว ตัวเมีย และ เกลียวนอก สามารถต่อได้หลายจุด

[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้บังคับ , ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว ปล่อย "R, บุชชิ่ง" วงรี (หน้า 14) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 113)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "NPT" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 38) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 143)

สเปค ข้อต่อ Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (พร้อมซีล)

ข้อต่อ Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (พร้อมซีล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (พร้อมซีล)

ข้อต่อ Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (พร้อมซีล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (พร้อมซีล)

เกลียวเชื่อมต่อ : NPT

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2L3A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2VF01-34□S114.297.16.79.513.419.314.428.525.313.32.21.92.518
ø5/321/8KQ2VF03-34□S114.298.27.71013.419.314.428.525.313.32.92.9318.1
ø3/161/8KQ2VF05-34□S114.299.18.41113.419.614.428.525.313.34.53.73.518.2
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2L3A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2VF01-34□S14.297.113.419.314.428.525.313.32.21.92.518
ø5/321/8KQ2VF03-34□S14.298.213.419.314.428.525.313.32.92.9318.1
ø3/161/8KQ2VF05-34□S14.299.113.419.614.428.525.313.34.53.73.518.2
ø1/41/8KQ2VF07-34□S14.2911.113.420.614.428.525.313.37.76.64.618.5
1/4KQ2VF07-35□S17.4611.117.621.319.437.933.513.37.76.64.638.4
ø5/161/8KQ2VF09-34□S17.4613.217.623.515.53026.814.21611.2628.7
1/4KQ2VF09-35□S17.4613.217.623.518.937.933.514.21611.2639.3
3/8KQ2VF09-36□S22.2313.225.224.9244439.314.21611.2667.2
ø3/81/4KQ2VF11-35□S22.2315.420.625.820.740.335.915.623.419.3758.7
3/8KQ2VF11-36□S22.2315.425.226.323.24439.315.623.419.3767.9
ø1/23/8KQ2VF13-36□S25.419.32730.521.240.7361738.834.3969.8
1/2KQ2VF13-37□S25.419.32730.524.448.942.51738.834.39105.7

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว NPT

เกลียวเชื่อมต่อ : Rc, R

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เกลียวเชื่อมต่อ
Rc, R
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2L3A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2VF04-01□S1148.27.71013.419.314.428.525.413.32.92.9317.3
ø61/8KQ2VF06-01□S11410.49.71213.420.514.428.525.413.37.55.94.517.6
1/4KQ2VF06-02□S11710.49.71217.621.219.437.933.213.37.55.94.537
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เกลียวเชื่อมต่อ
R, Rc
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2L3A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2VF04-01□S148.213.419.314.428.525.413.32.92.9317.3
ø61/8KQ2VF06-01□S1410.413.420.514.428.525.413.37.55.94.517.6
1/4KQ2VF06-02□S1710.417.621.219.437.933.213.37.55.94.537
ø81/8KQ2VF08-01□S1713.217.623.515.53026.914.21611.2627.5
1/4KQ2VF08-02□S1713.217.623.518.937.933.214.21611.2638.1
3/8KQ2VF08-03□S2213.225.224.9244438.914.21611.2664.5
ø101/4KQ2VF10-02□S1915.920.625.920.440.335.615.62720.37.546.4
3/8KQ2VF10-03□S2215.925.226.323.24438.915.62720.37.565.3
ø123/8KQ2VF12-03□S2218.525.228.522.54438.9173930.8967.2
1/2KQ2VF12-04□S2418.52729.924.448.942.5173930.8995.6

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* (A): อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R

รหัสสินค้า
KQ2VF10-03A-X12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 382.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 6010R/Rc3/81สีขาวไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อย บุชชิ่ง เปลี่ยนสี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ สากล ตัวเมีย